Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNsignal

  • Funktionsanzeige des angeschlossenen Überspannungs-Schutzgerätes
  • Anzeige eines Phasenausfalls
  • Potentialfreier Wechslerkontakt
  • Selektive Zustandsanzeige
  • Sammelstörmeldung

Details

lorem ipsum
lorem ipsum

DEHNsignal E 3

Lichtwellenleiter-Empfangsmodul zur selektiven Zustandsanzeige / Sammelstörmeldung von 3 koordinierten Blitzstrom-Ableitern DEHNbloc Maxi S und ggf. DEHNgap Maxi S in 5-Leiter-Systemen.

1 Produkt

Art.-Nr. 910631 DSI E 3

GTIN 4013364108196, Zolltarifnr. (EU): 85389091, Bruttogewicht: 126.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Lichtwellenleiter-Empfangsmodul DEHNsignal E3 DSI E3
Lichtwellenleiter-Empfangsmodul zur selektiven
Zustandsanzeige / Sammelstörmeldung von 3 koordinierten
Blitzstromableitern DEHNbloc Maxi S und ggf. DEHNgap Maxi S
in 5-Leiter-Systemen
mit Fernmeldekontakt, Breite 1,5TE
Versorgungsspannung: 230 V ac
Leistungsaufnahme: < 550 mW
Vorsicherung: 16 A gL/gG oder C 16 A
Signaleingang: 3 x über LWL-Stecksystem (LWL ST DSI)
Funktionsanzeige: grüne LED
Selektive Zustandsanzeige: 3 x rote LED (L1, L2, L3)

Fabrikat: DEHN
Typ: DSI E 3
Art.-Nr.: 910631
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Versorgungsspannung AC (UN ) 230 V
Leistungsaufnahme (P) < 550 mW
Vorsicherung für Versorgungsspannung 16 A gG oder C 16 A
Signaleingang 3x über LWL-Stecksystem (LWL ST DSI)
FM-Kontakt / Kontaktform potentialfreier Wechsler
Prüfnormen EN 61010-1:1993 und EN 61010-1/A2:1995

Artikel 910631 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 910631 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben