Art.-Nr. 971001 DSE MOD 60
GTIN 4013364138605, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 151.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 60 V |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Art.-Nr. 971002 DSE MOD 220
GTIN 4013364133655, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 118.20 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 220 V |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Art.-Nr. 971003 DSE MOD 242
GTIN 4013364144491, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 120.50 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 242 V |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Art.-Nr. 971010 DSE MOD PE 60
GTIN 4013364138636, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 183.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 60 V |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |