Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNventil ZP

  • Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 mit RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
  • Erfüllt lückenlos die Anforderungen der VDE-AR-N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich
  • Einfache und schnelle Montage durch Aufrasten auf das 40-mm-Sammelschienensystem
  • Funktionskontrolle durch Taster mit Leuchtmelder
  • Ausschaltselektiv zu Sicherungen ab 35 A gG bis 25 kAeff Kurzschlussstrom
  • Ableitvermögen bis 100 kA (10/350 µs)
  • Ermöglicht Endgeräteschutz
  • Bietet höchste Anlagenverfügbarkeit

Details

lorem ipsum
lorem ipsum


DEHNventil ZP TNC

Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem bei Gebäuden mit äußerem Blitzschutz und hohen Leistungsparametern (3+0-Schaltung).

1 Produkt

Art.-Nr. 900390 DV ZP TNC 255

GTIN 4013364105751, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 957.00 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNventil ZP TNC 255
3-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V TN-C-Systeme
zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDN-Richtlinie
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
werkzeugfrei direkt auf 40mm-Sammelschienensystem
im unteren Anschlussraum des Zählerplatzes aufrastbar
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 75 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät
Funktionsanzeige

Fabrikat: DEHN
Typ: DV ZP TNC 255
Art.-Nr.: 900390
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Wellenbrecher-Funktion

Während des Ableitvorgangs fließt bei funkenstreckenbasierten Typ 1-Ableitern der gesamte Strom über den Typ-1 Ableiter. Wie bei einem Wellenbrecher wird die ankommende Energie stark heruntergebrochen, was die nachgeschalteten SPDs deutlich entlastet. Alle Typ 1-Ableiter der Red/Line-Produktfamilie weisen die Wellenbrecherfunktion WBF auf.

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 75 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 25 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. Vorsicherung bis IK = 25 kAeff 315 A gG
Zulassungen VDE

Artikel 900390 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900390 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNventil ZP TT

Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem bei Gebäuden mit äußerem Blitzschutz und hohen Leistungsparametern (3+1-Schaltung).

1 Produkt

Art.-Nr. 900391 DV ZP TT 255

GTIN 4013364105768, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 1.08 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNventil ZP TT 255
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V
TT- und TN(C)-S-Systeme
zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDN-Richtlinie
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
werkzeugfrei direkt auf 40mm-Sammelschienensystem
im unteren Anschlussraum des Zählerplatzes aufrastbar
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät
Funktionsanzeige

Fabrikat: DEHN
Typ: DV ZP TT 255
Art.-Nr.: 900391
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Wellenbrecher-Funktion

Während des Ableitvorgangs fließt bei funkenstreckenbasierten Typ 1-Ableitern der gesamte Strom über den Typ-1 Ableiter. Wie bei einem Wellenbrecher wird die ankommende Energie stark heruntergebrochen, was die nachgeschalteten SPDs deutlich entlastet. Alle Typ 1-Ableiter der Red/Line-Produktfamilie weisen die Wellenbrecherfunktion WBF auf.

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) 25 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 100 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. Vorsicherung bis IK = 25 kAeff 315 A gG
Zulassungen VDE

Artikel 900391 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900391 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben