Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

EXFS L / EXFS KU

  • Zum indirekten Verbinden/Erden betriebsmäßig getrennter Anlagenteile bei Blitzeinwirkung
  • Ausführung für den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305 / VDE 0185 im Ex-Bereich (Zone 2)
  • Korrosionsbeständiges Zinkdruckguss-Gehäuse mit Kunststoffhaube und flexiblem Leiteranschluss
  • Zur Überbrückung von Isolierstücken, Isolierflanschen etc. in kathodisch korrosionsgeschützten Rohrabschnitten
  • Hochbelastbare Ausführung
  • Zulassung nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU und IECEx

Details

lorem ipsum
lorem ipsum

EXFS L

Ex-Trennfunkenstrecke für den oberirdischen Einbau.

3 Produkte

Art.-Nr. 923060 EXFS L100

GTIN 4013364038899, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 805.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

EX- Trennfunkenstrecke EXFS L100
Ex-Trennfunkenstrecke EXFS L100 für den Ex-Bereich
(Zone 2) mit flexiblem Anschlusskabel ATEX-zertifiziert
(2014/34/EU) für den Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN VDE 0185-305-3
Blitzstoßstrom (10/350): 50 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach EN 50 164-3: N
Nennableitstoßstrom (8/20): 100 kA
100% Ansprech-Blitzstoßspannung:<= 2,5 kV
Ansprechwechselspannung (50Hz): <= 1,2 kV
Kabellänge: 100 mm
für Flanschmaß: 20 - 130 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EXFS L100
Art.-Nr.: 923060
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 50 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse N
Bemessungs-Ansprechstoßspannung (Ur imp ) ≤ 2,5 kV
Schutzart IP 54
ATEX-Zulassungen DEKRA 11ATEX0146 X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-15: Gase II 3 G Ex nC IIC T4 Gc
IECEx-Zulassungen IECEx DEK 11.0063X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 Ex nC IIC T4 Gc
Kabellänge 100 mm

Artikel 923060 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 923060 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 923061 EXFS L200

GTIN 4013364038905, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 830.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Ex-Trennfunkenstrecke EXFS L200
Ex-Trennfunkenstrecke EXFS L200 für den Ex-Bereich
(Zone 2) mit flexiblem Anschlusskabel ATEX-zertifiziert
(2014/34/EU) für den Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN VDE 0185-305-3
Blitzstoßstrom (10/350): 50 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach EN 50 164-3: N
Nennableitstoßstrom (8/20): 100 kA
100% Ansprech-Blitzstoßspannung:<= 2,5 kV
Ansprechwechselspannung (50Hz): <= 1,2 kV
Kabellänge: 200 mm
für Flanschmaß: 120 - 230 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EXFS L200
Art.-Nr.: 923061
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 50 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse N
Bemessungs-Ansprechstoßspannung (Ur imp ) ≤ 2,5 kV
Schutzart IP 54
ATEX-Zulassungen DEKRA 11ATEX0146 X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-15: Gase II 3 G Ex nC IIC T4 Gc
IECEx-Zulassungen IECEx DEK 11.0063X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 Ex nC IIC T4 Gc
Kabellänge 200 mm

Artikel 923061 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 923061 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 923062 EXFS L300

GTIN 4013364038912, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 861.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Ex-Trennfunkenstrecke EXFS L300
Ex-Trennfunkenstrecke EXFS L300 für den Ex-Bereich
(Zone 2) mit flexiblem Anschlusskabel ATEX-Zertifiziert
(2014/34/EU) für den Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN VDE 0185-305-3
Blitzstoßstrom (10/350): 50 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach EN 50 164-3: N
Nennableitstoßstrom (8/20): 100 kA
100% Ansprech-Blitzstoßspannung:<= 2,5 kV
Ansprechwechselspannung (50Hz): <= 1,2 kV
Kabellänge: 300 mm
für Flanschmaß: 220 - 320 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EXFS L300
Art.-Nr.: 923062
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 50 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse N
Bemessungs-Ansprechstoßspannung (Ur imp ) ≤ 2,5 kV
Schutzart IP 54
ATEX-Zulassungen DEKRA 11ATEX0146 X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-15: Gase II 3 G Ex nC IIC T4 Gc
IECEx-Zulassungen IECEx DEK 11.0063X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 Ex nC IIC T4 Gc
Kabellänge 300 mm

Artikel 923062 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 923062 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

EXFS KU

Ex-Trennfunkenstrecke mit Anschlussleitungen für den ober- und unterirdischen Einbau; wasserdicht umschrumpft; kann gekürzt werden um möglichst kurze Kabellängen zu realisieren.

1 Produkt

Art.-Nr. 923019 EXFS KU

GTIN 4013364033177, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 1.72 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Ex-Trennfunkenstrecke EXFS KU
Ex-Trennfunkenstrecke EXFS KU für den Ex-Bereich (Zone 2)
mit Anschlussleitungen für den ober- und unterirdischen
Einbau ATEX-Zertifiziert (2014/34/EU) für den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach DIN VDE 0185-305-3
Blitzstoßstrom (10/350): 50 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach EN 50 164-3: N
Nennableitstoßstrom (8/20): 100 kA
100% Ansprech-Blitzstoßspannung:<= 2,5 kV
Ansprechwechselspannung (50Hz): <= 1,2 kV
Kabellänge: 2 x ca. 1500 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EXFS KU
Art.-Nr.: 923019
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 50 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse N
Bemessungs-Ansprechstoßspannung (Ur imp ) ≤ 2,5 kV
Schutzart IP 67
ATEX-Zulassungen DEKRA 11ATEX0146 X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-15: Gase II 3 G Ex nC IIC T4 Gc
IECEx-Zulassungen IECEx DEK 11.0063X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 Ex nC IIC T4 Gc
Kabellänge 2x ca. 1500 mm

Artikel 923019 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 923019 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben