Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Hinweisschild

Als Hinweis für die Gefahr des direkten Blitzschlages z. B. bei Parkdecks (ohne Fangeinrichtungen) oder anderen Bereichen.

Blitzspannung

Vorderseite Deutsch
"ACHTUNG! Blitzspannung
Bei Gewitter Bereich räumen / nicht betreten"

Rückseite Englisch
"ATTENTION! Lightning voltage
Clear / do not enter this area during thunderstorms"

1 Produkt

Art.-Nr. 480698 HWS 297X210 ABS DE EN AL

GTIN 4013364144590, Zolltarifnr.: 83100000, Bruttogewicht: 128.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Hinweisschild Achtung Blitzspannung
Hinweisschild
Vorderseite Deutsch
"ACHTUNG! Blitzspannung Bei Gewitter Bereich räumen / nicht betreten"
Rückseite Englisch
"ATTENTION! Lightning voltage Clear / do not enter this area during thunderstorms"
Werkstoff: Al
Abmessung: 297 x 210 x 0,7 mm
Befestigung: [4x] Ø6,5 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: HWS 297X210 ABS DE EN AL
Art.-Nr.: 480698
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Al
Abmessung (l x b x t) 297 x 210 x 0,7 mm
Befestigung [4x] Ø6,5 mm

Artikel 480698 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 480698 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben