GTIN 4013364103146, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 180.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Abbildungen
Weitere Information
Technische Daten
Gewicht | 0,18 kg |
Umgebungstemperatur (TU ) | -40 °C ... +55 °C |
Einsatzhöhe | 3000 m über NN |
Netzfrequenz (fN ) | 48-62 Hz |
Gewicht | 0,18 kg |
Umgebungstemperatur (TU ) | -40 °C ... +55 °C |
Einsatzhöhe | 3000 m über NN |
Netzfrequenz (fN ) | 48-62 Hz |
Gehäusewerkstoff | ultra-violett-beständiges Niederdruck-Polyethylen |
Farbe | grün |
Armaturen | Schrauben und Muttern aus NIRO |
Anschlussseilklemmung | bis Ø12 mm |