Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNvenCI

  • Spark-gap based combined lightning current and surge arrester with an integrated backup fuse capable of carrying lightning currents
  • Energy coordination with other arresters of the Red/Line product family
  • Low voltage protection level UP ≤ 1.5 kV (including backup fuse)
  • Maximum system availability due to RADAX Flow follow current limitation
  • Extinction of mains follow currents up to 100 kArms
  • High lightning current discharge capacity of 25 kA (10/350 µs)
  • Capable of protecting terminal equipment
  • Operating state / fault indication by green / red indicator flag in the inspection window

DEHNvenCI 255 (FM)

Single-pole combined lightning current and surge arrester with an integrated backup fuse capable of carrying lightning currents for use in 230 / 400 V systems; FM version with floating remote signalling contact.

2 Produkte

Art.-Nr. 961200 DVCI 1 255

GTIN 4013364145108, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 477.30 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

DEHNvenCI 255 combined arrester
Single-pole combined arrester with integrated
backup fuse, width: 2 mod.
Type 1 + type 2 SPD according to EN 61643-11
RADAX Flow spark gap technology
for follow current limitation
Capable of protecting terminal equipment
Fault indication for arrester and integrated fuse
Max. continuous operating voltage: 255 V a.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Lightning impulse current (10/350 µs): 25 kA
Follow current extinguishing capability: up to 100 kArms
Energy-coordinated according to IEC 62305-4 with
arresters of the Red/Line series and terminal equipment

Brand: DEHN
Type: DVCI 1 255
Part No.: 961200
or equivalent.

Zertifikate

 

Integrierte Vorsicherung

Hier ist die Vorsicherung bereits integriert. Das bedeutet: Reduzierter Platzbedarf, geringere Montagekosten, schnellere Verdrahtungszeiten und kürzere Anschlussleitungslängen. Dieses Konzept ist in den Produktfamilien DEHNvenCI, DEHNbloc Maxi S, DEHNguard ... CI und V(A) NH zu finden.

Wellenbrecher-Funktion

Während des Ableitvorgangs fließt bei funkenstreckenbasierten Typ 1-Ableitern der gesamte Strom über den Typ-1 Ableiter. Wie bei einem Wellenbrecher wird die ankommende Energie stark heruntergebrochen, was die nachgeschalteten SPDs deutlich entlastet. Alle Typ 1-Ableiter der Red/Line-Produktfamilie weisen die Wellenbrecherfunktion WBF auf.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 + type 2 / class I + class II
Maximum continuous operating voltage (a.c.) (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Lightning impulse current (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Voltage protection level (UP ) ≤ 1.5 kV
Max. mains-side overcurrent protection integrated backup fuse
Approvals KEMA
Extended technical data: For use in switchgear installations with prospective short-circuit currents of more than 50 kArms (tested by the German VDE)
– Max. prospective short-circuit current 100 kArms (220 kApeak)

Artikel 961200 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 961200 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 961205 DVCI 1 255 FM

GTIN 4013364145115, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 480.80 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

DEHNvenCI 255 FM combined arrester
Single-pole combined arrester with
integrated backup fuse, width: 2 mod.
With remote signalling contact
Type 1 + type 2 SPD according to EN 61643-11
RADAX Flow spark gap technology
for follow current limitation
Capable of protecting terminal equipment
Fault indication and remote signalling for arrester and integrated fuse
Max. continuous operating voltage: 255 V a.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Lightning impulse current (10/350 µs): 25 kA
Follow current extinguishing capability: up to 100 kArms
Energy-coordinated according to IEC 62305-4 with
arresters of the Red/Line series and terminal equipment

Brand: DEHN
Type: DVCI 1 255 FM
Part No.: 961205
or equivalent.

Zertifikate

 

Integrierte Vorsicherung

Hier ist die Vorsicherung bereits integriert. Das bedeutet: Reduzierter Platzbedarf, geringere Montagekosten, schnellere Verdrahtungszeiten und kürzere Anschlussleitungslängen. Dieses Konzept ist in den Produktfamilien DEHNvenCI, DEHNbloc Maxi S, DEHNguard ... CI und V(A) NH zu finden.

Wellenbrecher-Funktion

Während des Ableitvorgangs fließt bei funkenstreckenbasierten Typ 1-Ableitern der gesamte Strom über den Typ-1 Ableiter. Wie bei einem Wellenbrecher wird die ankommende Energie stark heruntergebrochen, was die nachgeschalteten SPDs deutlich entlastet. Alle Typ 1-Ableiter der Red/Line-Produktfamilie weisen die Wellenbrecherfunktion WBF auf.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 + type 2 / class I + class II
Maximum continuous operating voltage (a.c.) (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Lightning impulse current (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Voltage protection level (UP ) ≤ 1.5 kV
Max. mains-side overcurrent protection integrated backup fuse
Approvals KEMA
Type of remote signalling contact changeover contact
Extended technical data: For use in switchgear installations with prospective short-circuit currents of more than 50 kArms (tested by the German VDE)
– Max. prospective short-circuit current 100 kArms (220 kApeak)

Artikel 961205 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 961205 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben