Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DPL 10 G3

  • Suitable for disconnection or terminal blocks of LSA systems of the 2/10 series
  • Equipped with individually tested gas discharge tubes for ten pairs
  • Individually exchangeable protection elements (gas discharge tubes)

Details

DPL 10 G3 family
lorem ipsum
Installation of DPL
lorem ipsum

DPL 10 G3

Plug-in SPD block for ten pairs with three-pole gas discharge tubes for almost all applications. FSD arresters feature a fail-safe function and an additional visual indication when the fail-safe function has been activated. Thus, it can be immediately identified whether an arrester has to be replaced.

2 Produkte

Art.-Nr. 907214 DPL 10 G3 110

GTIN 4013364100879, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 71.30 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

DPL 10 G3 110 plug-in SPD block for 10 pairs
Surge arrester plug-in block DPL, for 10/2
LSA blocks, SPD class TYPE 2 for protection
of 10 pairs of telecommunication systems

Brand: DEHN
Type: DPL 10 G3 110
Part No.: 907214
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD class B
Max. continuous operating voltage (d.c.) (Uc ) 180 V
Nominal current (IL ) 0.4 A
C2 Total nominal discharge current (8/20 µs) (In ) 10 kA

Artikel 907214 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 907214 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 907216 DPL 10 G3 110 FSD

GTIN 4013364106680, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 70.80 g, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

DPL 10 G3 110 FSD plug-in SPD block for 10 pairs
DPL 10 G3 110 FSD surge arrester protection block
For LSA Plus technology, series 2
With fail-safe technology and visual fault indication
by colour change for protecting 10 pairs of telecommunication systems
Nominal discharge current:(8/20) 10 kA/pair
Nominal voltage: 110 V a.c.
Max. continuous operating voltage: 180 V d.c.

Brand: DEHN
Type: DPL 10 G3 110 FSD
Part No.: 907216
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD class B
Fault indication visual, colour change
Max. continuous operating voltage (d.c.) (Uc ) 180 V
Nominal current (IL ) 0.4 A
C2 Total nominal discharge current (8/20 µs) (In ) 10 kA

Artikel 907216 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 907216 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben