Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

HVI light Leitung

System zum Einhalten des Trennungsabstandes z. B. bei Flachdächern. Durch die hochspannungsfeste Isolierung der HVI light Leitung wird ein unkontrolliertes Überschlagen z. B. durch die Dacheindeckung auf darunter liegende metallene oder elektrische Teile vermieden.

Einsetzbar bis zu einem äquivalenten Trennungsabstand s ≤ 45 cm (in Luft) oder s ≤ 90 cm (fester Baustoff).

HVI light Leitung (abgelängt)

Die HVI light Leitung wird abgelängt und im Karton (max. 70 m) geliefert.
Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).

1 Produkt

Art.-Nr. 819129 HVI LI 45 20 L .. GR

GTIN 4013364223158, Zolltarifnr.: 85446010, Bruttogewicht: 4.49 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

HVI light Leitung Cu (abgelängt)
HVI light Leitung
System zum Einhalten des Trennungsabstandes bei Flachdächern.
Durch die hochspannungsfeste Isolierung der HVI light Leitung
wird ein unkontrolliertes Überschlagen z. B. durch die Dacheindeckung auf
darunter liegende metallene oder elektrische Teile vermieden.
Hochspannungsfeste isolierte HVI light Leitung zum Einhalten
des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 45 cm (in Luft)
oder s =< 90 cm (fester Baustoff).
Leitung abgelängt 6,0 - 70,0 m
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: dunkelgrau ●
Farbe RAL: ähnlich 7000
Querschnitt Seele: 19 mm2
Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft): ≤ 45 cm
Durchmesser Ø Leitung: 20 mm
Manteleigenschaften: UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Mindestbestelllänge (l1): 6 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LI 45 20 L .. GR
Art.-Nr.: 819129
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leiter Cu
Werkstoff Isolierung PE
Werkstoff Mantel PE
Farbe Leitung dunkelgrau
Farbe RAL ähnlich 7000
Querschnitt Seele 19 mm2
Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft) ≤ 45 cm
Durchmesser Ø Leitung 20 mm
Manteleigenschaften UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Mindestbestelllänge (l1) 6 m
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 819129 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 819129 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben