Prellleiter an Zäunen/Gabionen mit Zubehör

Objekte im Rissbereich der Oberleitung, die keine ausreichende Kurzschlussstromtragfähigkeit aufweisen gefährden Personen und Anlagen. Diese leitfähigen Körper z.B. metallene Begrenzungen oder Zäune müssen durch einen zusätzlichen, ausreichend dimensionierten Leiter ertüchtigt werden. Dies geschieht über den Prellleiter. Er wird an Zäunen oder Begrenzungen installiert und löst bei gerissener Oberleitung einen definierten Kurzschluss aus. Prellleiter kommen auch beim Tunnelbau und bei Schallschutzwänden zum Einsatz. Das notwendige Montagezubehör wie Pressverbinder und Leitungshalter runden das Portfolio als Gesamtheit ab.

Prellleiter

Prellleiter mit Ø10 mm und beidseitig angefasten Enden.

Art.-Nr. 419752 - RD 10 STTZN L2950 / 3 EBS 15.03.42

Preis laden ...

Stück

Prellleiter

Art.-Nr. 483200 - FS 16 2000 STTZN

Preis laden ...

Stück

Prellleiter

Prellleiter mit Ø16 mm und beidseitig angefasten Enden.

Art.-Nr. 419753 - RD 16 STTZN L5950 / 3 EBS 15.03.42

Preis laden ...

Stück

Leitungshalter

Parallelhalter für Prellleiter an Steingabionen und Stabmattenzäunen.

Art.-Nr. 419751 - PH 6.22 FRM10X40 FR STTZN/3 EBS 15.03.44

Preis laden ...

Stück

Leitungshalter

Winkelhalter für Prellleiter an Steingabionen und Stabmattenzäunen.

Art.-Nr. 419750 - LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 EBS 15.03.47

Preis laden ...

Stück

Pressverbinder

Pressverbinder aus Al zum Verbinden von zwei Prellleitern Ø10 mm. Mit speziellem Kontaktfett gefüllt.

Art.-Nr. 419760 - PRV RD10 RD10 L133 AL / 4 EBS 15.03.43

Preis laden ...

Stück

Pressverbinder

Pressverbinder aus Al zum Verbinden von zwei Prellleitern Ø16 mm. Mit speziellem Kontaktfett gefüllt.

Art.-Nr. 419761 - PRV RD16 RD16 L143 AL / 4 EBS 15.03.43

Preis laden ...

Stück

Pressverbinder

Pressverbinder aus Al zum Verbinden von einem Bahnerdungskabel 100/110 mm2 mit einem Prellleiter Ø10 mm. Mit speziellem Kontaktfett gefüllt.

Art.-Nr. 419762 - PRV RD10 110 L133 AL / 4 EBS 15.03.43

Preis laden ...

Stück

Pressverbinder

Pressverbinder aus Al zum Verbinden von einem Bahnerdungskabel 100/110 mm2 mit einem Prellleiter Ø16 mm. Mit speziellem Kontaktfett gefüllt.

Art.-Nr. 419763 - PRV RD16 110 L143 AL / 4 EBS 15.03.43

Preis laden ...

Stück

Bahnerdungskabel

Bahnerdungskabel mit Querschnitt 110 mm2. Bundlänge 25 m.

Art.-Nr. 419758 - EK 110 L25M AL / 3 EBS 15.03.17-3

Preis laden ...

Stück

Bahnerdungskabel

Bahnerdungskabel mit Querschnitt 110 mm2. Bundlänge 50 m.

Art.-Nr. 419759 - EK 110 L50M AL / 3 EBS 15.03.17-3

Preis laden ...

Stück

Glockenkabelschuhe

Glockenkabelschuh aus Al mit Bohrung Ø13 mm (M12) für Bahnerdungskabel mit PVC Mantel und AlMg(St) Leiter 110 mm².

Art.-Nr. 419765 - GKS 110 12 AL / 3 EBS 15.03.22-1

Preis laden ...

Stück

Glockenkabelschuhe

Glockenkabelschuh aus Al mit Bohrung Ø17 mm (M16) für Bahnerdungskabel mit PVC Mantel und AlMg(St) Leiter 110 mm².

Art.-Nr. 419766 - GKS 110 16 AL / 3 EBS 15.03.22-1

Preis laden ...

Stück