Art.-Nr. 391079 MVK AR 8.10 SKM10X40 V4A
GTIN 4013364487130, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 95.18 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Klemme | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) | 35-70 mm2 |
Schraube | di M10 x 40 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 *) kA |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 391070 MVK AR 8.10 FRM10X40 V4A
GTIN 4013364487123, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 105.00 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Klemme | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Schraube | e M10 x 40 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 *) kA |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |