Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

HVI light plus Leitung

Hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Einsetzbar bis zu einem äquivalenten Trennungsabstand s ≤ 60 cm (in Luft) oder s ≤ 120 cm (fester Baustoff). Die HVI light plus Leitung erfüllt die Anforderung nach DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) und ist systemgetestet.
Ein zusätzlicher Anschluss des Potentialausgleichs ist unter bestimmten Voraussetzungen nicht notwendig.

HVI light plus Leitung (vorkonfektioniert Rohrinnenverlegung)

Mit einem Kopfstück für die Innenverlegung und einem Anschlusselement (lose beigefügt).
Mindestbestelllänge 6 m, Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).

1 Produkt

Art.-Nr. 819636 HVI LI PL RIV 60 21 L6M GR

GTIN 4013364485815, Zolltarifnr.: 85446010, Bruttogewicht: 5.57 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

HVI light plus Leitung (vorkonfektioniert Rohrinnenverlegung) Farbe grau
HVI light plus Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 60 cm (in Luft)
oder s =< 120 cm (fester Baustoff).
vorkonfektioniert für Rohrinnenverlegung mit einem
Kopfstück und einem Erdanschlusselement lose beigefügt
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: grau ●
Durchmesser Ø Leitung: 21 mm
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. Bestelllänge: 70 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LI PL RIV 60 21 L6M GR
Art.-Nr.: 819636
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Leiter Cu
Werkstoff Isolierung PE
Werkstoff Mantel PE
Farbe Leitung grau
Durchmesser Ø Leitung 21 mm
Mindestbestelllänge 6 m
Max. Bestelllänge 70 m
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 819636 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 819636 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

HVI light plus Leitung (vorkonfektioniert Rohraußenverlegung)

Mit einem Kopfstück für die Außenverlegung und einem Anschlusselement (lose beigefügt).
Mindestbestelllänge 6 m, Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).

1 Produkt

Art.-Nr. 819638 HVI LI PL RAV 60 21 L6M GR

GTIN 4013364499935, Zolltarifnr.: 85446010, Bruttogewicht: 5.57 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

HVI light plus Leitung (vorkonfektioniert Rohraußenverlegung) Farbe grau
HVI light plus Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 60 cm (in Luft)
oder s =< 120 cm (fester Baustoff).
vorkonfektioniert für Rohraußenverlegung mit einem
Kopfstück und einem Erdanschlusselement lose beigefügt
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: grau ●
Durchmesser Ø Leitung: 21 mm
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. Bestelllänge: 70 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LI PL RAV 60 21 L6M GR
Art.-Nr.: 819638
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Leiter Cu
Werkstoff Isolierung PE
Werkstoff Mantel PE
Farbe Leitung grau
Durchmesser Ø Leitung 21 mm
Mindestbestelllänge 6 m
Max. Bestelllänge 70 m
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 819638 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 819638 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

HVI light plus Leitung (Trommelware)

Die HVI light plus Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert. Länge 100 / 500 m.

2 Produkte

Art.-Nr. 819600 HVI LI PL 60 21 L100M GR

GTIN 4013364499645, Zolltarifnr.: 85446010, Bruttogewicht: 642.00 g, VPE: 100.00 m


Abbildungen

Weitere Information

HVI light plus Leitung (Trommelware) Farbe grau
HVI light plus Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 60m (in Luft)
oder s =< 120cm (fester Baustoff).
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: grau ●
Durchmesser Ø Leitung: 21 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LI PL 60 21 L100M GR
Art.-Nr.: 819600
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Leiter Cu
Werkstoff Isolierung PE
Werkstoff Mantel PE
Farbe Leitung grau
Durchmesser Ø Leitung 21 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 819600 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 819600 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 819605 HVI LI PL 60 21 L500M GR

GTIN 4013364499652, Zolltarifnr.: 85446010, Bruttogewicht: 495.00 g, VPE: 500.00 m


Abbildungen

Weitere Information

HVI light plus Leitung (Trommelware) Farbe grau
HVI light plus Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 60m (in Luft)
oder s =< 120cm (fester Baustoff).
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: grau ●
Durchmesser Ø Leitung: 21 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LI PL 60 21 L500M GR
Art.-Nr.: 819605
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Leiter Cu
Werkstoff Isolierung PE
Werkstoff Mantel PE
Farbe Leitung grau
Durchmesser Ø Leitung 21 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 819605 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 819605 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

HVI light plus Leitung (abgelängt)

HVI light plus Leitung abgelängt für die Konfektionierung vor Ort. Die Leitung wird als Bund geliefert.
Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).

1 Produkt

Art.-Nr. 819609 HVI LI PL 60 21 L .. GR

GTIN 4013364481794, Zolltarifnr.: 85446010, Bruttogewicht: 5.26 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

HVI light plus Leitung (abgelängt) Farbe grau
HVI light plus Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 60 cm (in Luft)
oder s =< 120 cm (fester Baustoff).
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Leitung abgelängt 6,0 - 70,0 m
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: grau ●
Durchmesser Ø Leitung: 21 mm
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. Bestelllänge: 70 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LI PL 60 21 L .. GR
Art.-Nr.: 819609
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Leiter Cu
Werkstoff Isolierung PE
Werkstoff Mantel PE
Farbe Leitung grau
Durchmesser Ø Leitung 21 mm
Mindestbestelllänge 6 m
Max. Bestelllänge 70 m
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 819609 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 819609 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben