HVI light plus Leitung
Hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Einsetzbar bis zu einem äquivalenten Trennungsabstand s ≤ 60 cm (in Luft) oder s ≤ 120 cm (fester Baustoff). Die HVI light plus Leitung erfüllt die Anforderung nach DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) und ist systemgetestet.
Ein zusätzlicher Anschluss des Potentialausgleichs ist unter bestimmten Voraussetzungen nicht notwendig.
Ein zusätzlicher Anschluss des Potentialausgleichs ist unter bestimmten Voraussetzungen nicht notwendig.
HVI light plus Leitung (vorkonfektioniert Rohrinnenverlegung)
Art.-Nr. 819636 - HVI LI PL RIV 60 21 L6M GR
691,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
HVI light plus Leitung (vorkonfektioniert Rohraußenverlegung)
Art.-Nr. 819638 - HVI LI PL RAV 60 21 L6M GR
704,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
HVI light plus Leitung (Trommelware)
Die HVI light plus Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert. Länge 100 m.
Art.-Nr. 819600 - HVI LI PL 60 21 L100M GR
67,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
HVI light plus Leitung (Trommelware)
Die HVI light plus Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert. Länge 500 m.
Art.-Nr. 819605 - HVI LI PL 60 21 L500M GR
62,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
HVI light plus Leitung (abgelängt)
Art.-Nr. 819609 - HVI LI PL 60 21 L .. GR
530,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück