Fangstangen freistehend 10 und 11 m

Mit klappbarem Sechsbeinstativ zum Schutz von größeren Dachaufbauten oder zum Errichten auf befestigtem Erdboden ohne Fundamentarbeiten. Anpassung an die Neigung bis max. 10°.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu bestellen.

Die verjüngten Rohre werden gesteckt und anschließend verschraubt.
Die Transportlänge beträgt ca. 5000 mm.

Bestandteile:
Fangstange aus sich verjüngenden Aluminiumsegmenten
– Rohr Ø60 x 5 mm, Länge ca. 5000 mm
– Rohr Ø40 x 5 mm, Länge ca. 2500 mm bzw. 3000 mm
– Fangstange Ø22/16/10 mm, Länge ca. 2500 mm bzw. 3000 mm
Sechsbeinstativ für Betonsockel mit Keiltechnik inkl. Streben aus Al 20 x 20 x 2 mm
– Doppelüberleger für 2x Rd 8-10 mm

Hinweis: Zulässige Dachlasten sind zu beachten und gegebenenfalls mit dem Gebäudeerrichter abzuklären.

Freie Höhe 10 m

Art.-Nr. 105910 - FS D60 10 10M AL SBS STTZN

2.854,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Freie Höhe 11 m

Art.-Nr. 105911 - FS D60 10 11M AL SBS STTZN

3.003,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück