Fangstangen freistehend 10 und 11 m

Mit klappbarem Sechsbeinstativ zum Schutz von größeren Dachaufbauten oder zum Errichten auf befestigtem Erdboden ohne Fundamentarbeiten. Anpassung an die Neigung bis max. 10°.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu bestellen.

Die verjüngten Rohre werden gesteckt und anschließend verschraubt.
Die Transportlänge beträgt ca. 5000 mm.

Bestandteile:
Fangstange aus sich verjüngenden Aluminiumsegmenten
– Rohr Ø60 x 5 mm, Länge ca. 5000 mm
– Rohr Ø40 x 5 mm, Länge ca. 2500 mm bzw. 3000 mm
– Fangstange Ø22/16/10 mm, Länge ca. 2500 mm bzw. 3000 mm
Sechsbeinstativ für Betonsockel mit Keiltechnik inkl. Streben aus Al 20 x 20 x 2 mm
– Doppelüberleger für 2x Rd 8-10 mm

Hinweis: Zulässige Dachlasten sind zu beachten und gegebenenfalls mit dem Gebäudeerrichter abzuklären.

Freie Höhe 10 m

1 Produkt

Art.-Nr. 105910 FS D60 10 10M AL SBS STTZN

GTIN 4013364256941, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 53.30 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange freistehend Höhe 10m
Fangstange freistehend 10 m mit klappbarem
Sechsbeinstativ
zum Schutz von größeren Dachaufbauten
oder zum Errichten auf befestigtem
Erdboden ohne Fundamentarbeiten. Anpassung an Neigungen bis max. 10 Grad.
Die Fangstangen sind nach Eurocode für eine max.
Böenwindgeschwindigkeit von 152 km/h dimensionert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu bestellen.
Höhe: 10000 mm
Radius: 1200 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg: 129 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 18 Sockeln à 17 kg: 152 km/h
Platzbedarf Sechsbeinstativ: 2900 x 2560 mm
Werkstoff Sechsbeinstativ: St/tZn
Werkstoff Fangmast/Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Flächenlast bei 12 Sockeln à 17 kg: 268 kg
Flächenlast bei 18 Sockeln à 17 kg: 370 kg

Fabrikat: DEHN
Typ: FS D60 10 10M AL SBS STTZN
Art.-Nr.: 105910
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Höhe 10000 mm
Radius 1200 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg 129 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 18 Sockeln à 17 kg 152 km/h
Platzbedarf Sechsbeinstativ 2900 x 2560 mm
Werkstoff Sechsbeinstativ St/tZn
Werkstoff Fangmast/Fangstange Al
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)
Flächenlast bei 12 Sockeln à 17 kg 268 kg
Flächenlast bei 18 Sockeln à 17 kg 370 kg

Artikel 105910 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105910 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Freie Höhe 11 m

1 Produkt

Art.-Nr. 105911 FS D60 10 11M AL SBS STTZN

GTIN 4013364256958, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 54.40 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange freistehend Höhe 11m
Fangstange freistehend 11 m mit klappbarem
Sechsbeinstativ
zum Schutz von größeren Dachaufbauten
oder zum Errichten auf befestigtem
Erdboden ohne Fundamentarbeiten. Anpassung an Neigungen bis max. 10 Grad.
Die Fangstangen sind nach Eurocode für eine max.
Böenwindgeschwindigkeit von 141 km/h dimensionert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu bestellen.
Höhe: 11000 mm
Radius: 1200 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg: 121 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 18 Sockeln à 17 kg: 141 km/h
Platzbedarf Sechsbeinstativ: 2900 x 2560 mm
Werkstoff Sechsbeinstativ: St/tZn
Werkstoff Fangmast/Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Flächenlast bei 12 Sockeln à 17 kg: 269 kg
Flächenlast bei 18 Sockeln à 17 kg: 371 kg

Fabrikat: DEHN
Typ: FS D60 10 11M AL SBS STTZN
Art.-Nr.: 105911
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Höhe 11000 mm
Radius 1200 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg 121 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 18 Sockeln à 17 kg 141 km/h
Platzbedarf Sechsbeinstativ 2900 x 2560 mm
Werkstoff Sechsbeinstativ St/tZn
Werkstoff Fangmast/Fangstange Al
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)
Flächenlast bei 12 Sockeln à 17 kg 269 kg
Flächenlast bei 18 Sockeln à 17 kg 371 kg

Artikel 105911 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105911 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben

Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärung.
Wenn Sie in die Nutzung von Cookies eingewilligt haben, können Sie dies jederzeit nach Klick auf den Link "Cookie-Einstellungen ändern" im Footer der Seite widerrufen.

  • Details anzeigen Details ausblenden
    Notwendig

    Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem können wir mit dieser Art von Cookies ebenfalls erkennen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch unserer Seite schneller zur Verfügung zu stellen.

    Statistik & Marketing

    Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.