Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Teleskopierbare Fangstangen

Zur Befestigung z. B. an Wänden oder sonstigen Konstruktionen

Die Fangstangen sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert.

Die Befestigung z. B. an einer Wand erfolgt mit der Art.-Nr. 105 342 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354.

Die maximale freie Länge bezieht sich auf die Spitze der Fangstange bis zum oberen Halter (Befestigungspunkt).
Aus Stabilitätsgründen sollte der mittlere Halter (3 Befestigungen) möglichst unmittelbar unterhalb des oberen Halters montiert werden. Der Abstand darf nicht mehr als 15 cm betragen. Der untere Halter (Befestigungspunkt) ist im Bereich von ≤ 15 cm am Ende der Fangstange zu installieren.

Höhe 1,5-5,2 m

1 Produkt

Art.-Nr. 105185 FS T D40 1500 5200 AL

GTIN 4013364481411, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 4.40 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Teleskopierbare Fangstange aus Aluminium
Durchmesser von 10 mm bis 40 mm
Ausziehbar von 1,5 m bis 5,2 m
Bestehend aus 4 Segmenten
Max. freie Längen der Fangstange 3,7m bis 4,2m
bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen. Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
für eine max. Böenwindgeschwindigkeit von
149 km/h bis 190 km/h dimensioniert
je nach ausgezogener Fangspitze
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 342 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
Gesamtlänge: 5200 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 4200 mm
Einspannlänge: 500 mm und 1000 mm
Anzahl der Befestigungen: 2
Werkstoff Fangstange: Al

Fabrikat: DEHN
Typ: FS T D40 1500 5200 AL
Art.-Nr.: 105185
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Gesamtlänge 5200 mm
Fangspitze (Ø Länge) 10-1000 mm
Fangmast (Ø Länge) 40/30/20-4200 mm
Transportlänge 1650 mm
Mastteile 4
Mastfuß Ø 40 mm
Max. freie Länge mit Fangstange 4200 mm
Einspannlänge 500 mm und 1000 mm
Anzahl der Befestigungen 2
Werkstoff Fangstange Al
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 105185 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105185 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Höhe 1,6-6,5 m

1 Produkt

Art.-Nr. 105186 FS T D50 1600 6500 AL

GTIN 4013364481435, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 6.39 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Teleskopierbare Fangstange aus Aluminium
Durchmesser von 10 mm bis 50 mm
Ausziehbar von 1,6 m bis 6,5 m
Bestehend aus 5 Segmenten
Max. freie Längen der Fangstange 4,5m bis 5,2m
bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen. Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
für eine max. Böenwindgeschwindigkeit von
149 km/h bis 189 km/h dimensioniert
je nach ausgezogener Fangspitze
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 342 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
Gesamtlänge: 6500 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 5200 mm
Einspannlänge: 1000 mm und 1300 mm
Anzahl der Befestigungen: 2-3
Werkstoff Fangstange: Al

Fabrikat: DEHN
Typ: FS T D50 1600 6500 AL
Art.-Nr.: 105186
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Gesamtlänge 6500 mm
Fangspitze (Ø Länge) 10-1000 mm
Fangmast (Ø Länge) 50/40/30/20-5500 mm
Transportlänge 1650 mm
Mastteile 5
Mastfuß Ø 50 mm
Max. freie Länge mit Fangstange 5200 mm
Einspannlänge 1000 mm und 1300 mm
Anzahl der Befestigungen 2-3
Werkstoff Fangstange Al
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 105186 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105186 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Höhe 1,8-8 m

1 Produkt

Art.-Nr. 105188 FS T D60 1800 8000 AL

GTIN 4013364481442, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 9.35 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Teleskopierbare Fangstange aus Aluminium
Durchmesser von 10 mm bis 60 mm
Ausziehbar von 1,8 m bis 8,0 m
Bestehend aus 6 Segmenten
mit Reduzierung auf D 50 mm
Max. freie Längen der Fangstange 5,3m bis 6,3m
bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen. Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
für eine max. Böenwindgeschwindigkeit von
153 km/h bis 176 km/h dimensioniert
je nach ausgezogener Fangspitze
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 342 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
Gesamtlänge: 8000 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 6300 mm
Einspannlänge: 1700 mm
Anzahl der Befestigungen: 3
Werkstoff Fangstange: Al

Fabrikat: DEHN
Typ: FS T D60 1800 8000 AL
Art.-Nr.: 105188
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Gesamtlänge 8000 mm
Fangspitze (Ø Länge) 10-1000 mm
Fangmast (Ø Länge) 50/60/50/40/30/20-7000 mm
Transportlänge 1850 mm
Mastteile 6
Mastfuß Ø 60 mm
Max. freie Länge mit Fangstange 6300 mm
Einspannlänge 1700 mm
Anzahl der Befestigungen 3
Werkstoff Fangstange Al
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 105188 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105188 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben