Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Kunstledertasche

Für Spannungsprüfer, Phasenvergleicher und Isolierstangen.

Kunstledertasche für PHE4, PHE III, ASP, PHV I und IS STK

Mit Reißverschluss, Tragriemen und Schultergurt.

2 Produkte

Art.-Nr. 767996 KLT 101 30 10

GTIN 4013364120181, Zolltarifnr. (EU): 42029180, Bruttogewicht: 2.30 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

 

Technische Daten

Geeignet für PHE III, PHE, ASP, PHV, PHV I
Abmessung 1010 x 300 x 100 mm
Farbe schwarz ●

Artikel 767996 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767996 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 766996 KLT 133 34 10

GTIN 4013364128170, Zolltarifnr. (EU): 42029180, Bruttogewicht: 4.00 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Geeignet für IS STK
Abmessung 1300 x 345 x 100 mm
Farbe schwarz ●

Artikel 766996 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766996 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kunstledertasche für PHE4 und PHE

Mit Tragriemen.

1 Produkt

Art.-Nr. 766602 KLT 247 10 22

GTIN 4013364056626, Zolltarifnr. (EU): 42029180, Bruttogewicht: 1.31 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Geeignet für PHE4 und PHE
Abmessung 2470 x 220 x 100 mm
Farbe schwarz ●

Artikel 766602 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766602 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kunstledertasche für PHE4, PHE und PHV I

Mit Tragriemen.

1 Produkt

Art.-Nr. 766601 KLT 121 25 16

GTIN 4013364056596, Zolltarifnr. (EU): 42029180, Bruttogewicht: 319.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Geeignet für PHE, PHV I
Abmessung 1200 x 250 x 160 mm
Farbe schwarz ●

Artikel 766601 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766601 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kunstledertasche für PHE/G

Mit Tragriemen.

1 Produkt

Art.-Nr. 766614 KLT 160 17

GTIN 4013364056916, Zolltarifnr. (EU): 42029180, Bruttogewicht: 600.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Geeignet für PHE/G
Abmessung Ø170 x 1600 mm
Farbe schwarz ●

Artikel 766614 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766614 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kunstledertasche für ASP und HSA

Mit Reißverschluss und Tragriemen.

1 Produkt

Art.-Nr. 767574 KLT 104 9

GTIN 4013364125971, Zolltarifnr. (EU): 42029180, Bruttogewicht: 740.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Geeignet für ASP, HSA
Abmessung Ø90 x 1040 mm
Farbe schwarz ●

Artikel 767574 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767574 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben