Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Potentialsteuerung

Gittermatte zum Schutz vor Schrittspannung

Entsprechend VDE/ABB Merkblatt "Blitzschutz von Schutzhütten"

Bei einer überlappenden Verlegung der Gittermatten, werden pro Gittermatte ca. 6 Stk. der Verbindungsklemmen benötigt (mit Korrosionsschutzbinde Art.-Nr. 556 125).
Genauere Daten sind der zugehörigen Montageanleitung zu entnehmen.

1 Produkt

Art.-Nr. 618214 GMA 250 2000X1000X4 V4A

GTIN 4013364322950, Zolltarifnr. (EU): 73141400, Bruttogewicht: 2.00 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Gittermatte zum Schutz vor Schrittspannung
in Anlehnung an VDE/ABB Merkblatt
"Blitzschutz von Schutzhütten",
entsprechend normativer Forderung
DIN VDE 0151 gebeizt und passiviert
Werkstoff: NIRO (V4A)
Abmessung: 2000 x 1000 x 4 mm
Maschenweite: 250 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: GMA 250 2000X1000X4 V4A
Art.-Nr.: 618214
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Abmessung (l x b x t) 2000 x 1000 x 4 mm
Maschenweite 250 mm

Artikel 618214 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 618214 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Verbindungsklemme für Gittermatten

Verbindungsklemme zum Verbinden von Gittermatten bzw. zum Anschließen von Gittermatten an Erdungssysteme.

2 Produkte

Art.-Nr. 540271 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A

GTIN 4013364385306, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 52.08 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Verbindungsklemme zum Verbinden von Gittermatten
bzw. zum Anschließen von Gittermatten an Erdungssysteme
mit Schraube M8
Werkstoff: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 3-5 mm
Klemmbereich Rd / Rd : 3-5 / 3-5 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs): 25 kA
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
Art.-Nr.: 540271
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 3-5 mm
Klemmbereich Rd / Rd 3-5 / 3-5 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) 25 kA
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-1

Artikel 540271 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540271 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 540270 UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A

GTIN 4013364320536, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 99.56 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Verbindungsklemme zum Verbinden von Gittermatten
bzw. zum Anschließen von Gittermatten an Erdungssysteme
mit Schraube M8 und Sperrzahnmutter.
Werkstoff: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 3-4 mm
Klemmbereich Rd / Rd : 3-4 / 3-4 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs): 25 kA
Normenbezug: in Anlehnung an DIN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A
Art.-Nr.: 540270
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 3-4 mm
Klemmbereich Rd / Rd 3-4 / 3-4 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) 25 kA
Normenbezug in Anlehnung an DIN 62561-1

Artikel 540270 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540270 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben