Erdungs- und Kurzschließvorrichtung für Straßenbeleuchtung
- Für Übergangs- und Sicherungskästen von Straßenbeleuchtungsanlagen
- Für E14-Sicherungsschraubeinsätze
- Aluminium-Adapter von E27- auf E14-Gewinde
- Max. 125 A Vorsicherung, Betriebsklasse: gL/gG
Kompaktklemme für Staßenbeleuchtung
Mit Gewindeschraube M8 x 12 mm und Sechskant-Feststellschraube SW10.
Zum Befestigen mittels Drehgriff mit flexibler Spindel.
Zum Befestigen mittels Drehgriff mit flexibler Spindel.
Art.-Nr. 745509
KKS M8 0 24 SK10
226,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung für Straßenbeleuchtung
Mit zwei fest angebauten E14-Erdungsschraubeinsätzen und zwei Erdungsklemme mit Federvorspannung, Klemmbereich bis 24 mm (Befestigung über Drehgriff DGF EKV VI).
Art.-Nr. 745121
EKV ÜGK MB SN7724
Neu
757,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung für Straßenbeleuchtung
Mit 3 fest angebauten E14-Erdungsschraubeinsätzen und Erdungsklemme mit Federvorspannung, Klemmbereich bis 24 mm (Befestigung über Drehgriff DGF EKV VI).
Ausführung Süwag.
Ausführung Süwag.
Art.-Nr. 745115
EKV ÜGK MB SN7354
Neu
594,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
E27 / E14-Adapter
Reduziereinsatz von E27- auf E14-Schraubgewinde.
Ermöglicht den Einsatz der Erdungs- und Kurzschließvorrichtung mit E14-Erdungsschraubeinsätzen auch bei E27-Gewinde.
Ermöglicht den Einsatz der Erdungs- und Kurzschließvorrichtung mit E14-Erdungsschraubeinsätzen auch bei E27-Gewinde.
Art.-Nr. 745108
RED E27 E14 ÜGK MB
24,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung für Straßenbeleuchtung
Mit 3 fest angebauten E14-Erdungsschraubeinsätzen und Erdungsklemme mit Federvorspannung, Klemmbereich bis 24 mm (Befestigung über Drehgriff DGF EKV VI).
Art.-Nr. 745107
EKV ÜGK MB
452,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Kunststoffkoffer, leer
Mit Schaumstoffeinsatz.
Art.-Nr. 745106
KKL EKV ÜGK MB
331,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Passschraubenschlüssel
Zum Einschrauben des E27 / E14-Adapters und von D-Passeinsätzen DII und DIII.
Art.-Nr. 745109
PSS DII
54,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Set im Kunststoffkoffer
Art.-Nr. 745105
EKV ÜGK MB S
1.511,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück