DEHNguard® ME/SE DC ... (FM)

  • Universell einsetzbarer Kombi-Ableiter / Überspannungs-Ableiter, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul
  • Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen konstruiertes Gerätekonzept
  • Leistungsfähige DC-Schaltvorrichtung DCD zur Vermeidung von Brandschäden infolge DC-Schaltlichtbögen
  • Vorsicherungsfreier Einsatz in definierten Anwendungsgrenzen
  • Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
  • Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste

Details


Weiterführende Informationen


DEHNguard ME DC ... FM

Modularer Kombi-Ableiter für Gleichstromanwendungen; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

1 Produkte

Art.-Nr. 972146 DG ME DC Y 950 FM

GTIN: 4013364347960, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 530.49 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter Typ 1+2 DEHNguard ME DC Y 950 FM
3-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 4TE
mechanische Funktions-/Defektanzeige
Ableiter UL Zulassung
Typ 1+2 analog zu EN 61643-11 Y-Schaltung
bestehend aus leckstromfreier Varistor-Gasableiter -Technologie
Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen bis 950V geeignete
DC-Schaltvorrichtung DCD
Höchste Dauerspannung: 950 V dc
Blitzstoßstrom 5kA (10/350µs)
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA (8/20µs)
potentialfreier Fernmeldekontakt als Wechselkontakt
Vibrations- und Schockgeprüft nach EN60068

Fabrikat: DEHN + SÖHNE
Typ: DG ME DC Y 950 FM
Art.-Nr.: 972146
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD-Klassifikation analog zu EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 950 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Schutzpegel [(DC+ --> DC-] (UP ) ≤ 4 kV
Schutzpegel [(DC+/DC-) --> PE] (UP ) ≤ 3,2 kV
Max. Kurzschlussfestigkeit (ISCCR ) 500 A / 170 ms
Zulassungen UL
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 972146 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 972146 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard SE DC ...

Einpoliger, modularer Überspannungs-Ableiter für Gleichstromanwendungen.

4 Produkte

Art.-Nr. 972110 DG SE DC 60

GTIN: 4013364158504, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 160.00 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard SE DC 60
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 1,5TE
Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen
geeignete DC-Schaltvorrichtung DCD
Höchste Dauerspannung: 60 V dc
Schutzpegel: <= 0,5 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem
Überstromschutz DC: 2000 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN + SÖHNE
Typ: DG SE DC 60
Art.-Nr.: 972110
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 60 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 0,5 kV
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) 300 A
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) 25 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz 35 A gG

Artikel 972110 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 972110 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

4 Produkte

Art.-Nr. 972120 DG SE DC 242

GTIN: 4013364158528, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 170.00 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard SE DC 242
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 1,5TE
Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen
geeignete DC-Schaltvorrichtung DCD
Höchste Dauerspannung: 242 V dc
Schutzpegel: <= 1,25 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem
Überstromschutz DC: 2000 A
Energetische Koordination nach
DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN + SÖHNE
Typ: DG SE DC 242
Art.-Nr.: 972120
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 242 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,25 kV
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) 300 A
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) 25 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz 35 A gG

Artikel 972120 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 972120 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

4 Produkte

Art.-Nr. 972130 DG SE DC 550

GTIN: 4013364158627, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 184.00 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard SE DC 550
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 1,5TE
Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen
geeignete DC-Schaltvorrichtung DCD
Höchste Dauerspannung: 550 V dc
Schutzpegel: <= 2,0 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem
Überstromschutz DC: 2000 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN + SÖHNE
Typ: DG SE DC 550
Art.-Nr.: 972130
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 550 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 2,0 kV
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) 200 A
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) 25 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz 35 A gG

Artikel 972130 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 972130 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

4 Produkte

Art.-Nr. 972140 DG SE DC 900

GTIN: 4013364158641, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 190.00 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard SE DC 900
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 1,5TE
Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen
geeignete DC-Schaltvorrichtung DCD
Höchste Dauerspannung: 900 V dc
Schutzpegel:<= 3,0 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem
Überstromschutz DC: 2000 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN + SÖHNE
Typ: DG SE DC 900
Art.-Nr.: 972140
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 900 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 3,0 kV
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) 100 A
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) 25 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz 80 A gPV

Artikel 972140 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 972140 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard SE DC ... FM

Einpoliger, modularer Überspannungs-Ableiter für Gleichstromanwendungen; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

4 Produkte

Art.-Nr. 972115 DG SE DC 60 FM

GTIN: 4013364158511, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 164.00 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard SE DC 60 FM
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 1,5TE
Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Mit Fernmeldekontakt
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen
geeignete DC-Schaltvorrichtung DCD
Höchste Dauerspannung: 60 V dc
Schutzpegel: <= 0,5 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem
Überstromschutz DC: 2000 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN + SÖHNE
Typ: DG SE DC 60 FM
Art.-Nr.: 972115
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 60 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 0,5 kV
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) 300 A
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) 25 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz 35 A gG
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 972115 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 972115 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

4 Produkte

Art.-Nr. 972125 DG SE DC 242 FM

GTIN: 4013364158610, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 174.00 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard SE DC 242 FM
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 1,5TE
Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Mit Fernmeldekontakt
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen
geeignete DC-Schaltvorrichtung DCD
Höchste Dauerspannung: 242 V dc
Schutzpegel: <= 1,25 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem
Überstromschutz DC: 2000 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN + SÖHNE
Typ: DG SE DC 242 FM
Art.-Nr.: 972125
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 242 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,25 kV
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) 300 A
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) 25 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz 35 A gG
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 972125 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 972125 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

4 Produkte

Art.-Nr. 972135 DG SE DC 550 FM

GTIN: 4013364158634, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 189.00 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard SE DC 550 FM
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 1,5TE
Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Mit Fernmeldekontakt
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen
geeignete DC-Schaltvorrichtung DCD
Höchste Dauerspannung: 550 V dc
Schutzpegel: <= 2,0 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem
Überstromschutz DC: 2000 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN + SÖHNE
Typ: DG SE DC 550 FM
Art.-Nr.: 972135
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 550 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 2,0 kV
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) 200 A
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) 25 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz 35 A gG
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 972135 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 972135 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

4 Produkte

Art.-Nr. 972145 DG SE DC 900 FM

GTIN: 4013364158658, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 194.00 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard SE DC 900 FM
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 1,5TE
Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Mit Fernmeldekontakt
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen
geeignete DC-Schaltvorrichtung DCD
Höchste Dauerspannung: 900 V dc
Schutzpegel: <= 3,0 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem
Überstromschutz DC: 2000 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN + SÖHNE
Typ: DG SE DC 900 FM
Art.-Nr.: 972145
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 900 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 3,0 kV
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) 100 A
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) 25 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz 80 A gPV
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 972145 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 972145 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more