Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Verdrahtungszubehör STAK

Ermöglicht eine EMV-optimale Durchgangsverdrahtung nach DIN VDE 0100-534

Details

Umsetzung einer EMV-optimalen Durchgangsverdrahtung nach DIN VDE 0100-534 von Blitzstrom- und Überspannungs-Ableitern mittels STAK 2X16.
lorem ipsum

Stiftanschlussklemme STAK 25

Stiftanschlussklemme zur Umsetzung einer EMV-optimalen Durchgangsverdrahtung nach DIN VDE 0100-534 von Blitzstrom- und Überspannungs-Ableitern.

1 Produkt

Art.-Nr. 952589 STAK 25

GTIN 4013364132306, Zolltarifnr.: 85369010, Bruttogewicht: 17.40 g, VPE: 4.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Stiftanschlussklemme STAK 25
Stiftanschlussklemme zur V-Verdrahtung
an Überspannungsschutzgeräten bis 25mm²

Fabrikat: DEHN
Typ: STAK 25
Art.-Nr.: 952589
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung AC / DC (UN ) 600 V
Max. PV-Spannung (UCPV) in der Anwendung mit DEHNguard M YPV ... 1200 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) 25 kA
Ableitstoßstrom (8/20 µs) 50 kA
Anschlussquerschnitt (min.) 1,5 mm2 ein- / feindrähtig
Anschlussquerschnitt (max.) 25 mm2 mehr- / 16 mm2 feindrähtig
Anschlussart vorne

Artikel 952589 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952589 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Stiftanschlussklemme STAK 3X16

Stiftanschlussklemme zur Umsetzung einer EMV-optimalen Durchgangsverdrahtung nach DIN VDE 0100-534 von Blitzstrom- und Überspannungs-Ableitern.

1 Produkt

Art.-Nr. 900588 STAK 3X16

GTIN 4013364323933, Zolltarifnr.: 85369010, Bruttogewicht: 40.00 g, VPE: 4.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Stiftanschlussklemme STAK 3X16
Klemmen-Ausführung zur V-Verdrahtung
Anschlussquerschnitt: 3 x 16 mm2

Fabrikat: DEHN
Typ: STAK 3X16
Art.-Nr.: 900588
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung AC / DC (UN ) 690 V / 1500 V
Laststrom bei V-Verdrahtung 80 A
Blitzstoßstrom (10/350 µs) 25 kA
Anschlussquerschnitt (min.) 1,5 mm2 ein- / feindrähtig
Anschlussquerschnitt (max.) 16 mm2 mehr- / 10 mm2 feindrähtig
Anschlussart vorne

Artikel 900588 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900588 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Stiftanschlussklemme STAK 2X16

Stiftanschlussklemme zur Umsetzung einer EMV-optimalen Durchgangsverdrahtung nach DIN VDE 0100-534 von Blitzstrom- und Überspannungs-Ableitern.

1 Produkt

Art.-Nr. 900589 STAK 2X16

GTIN 4013364109339, Zolltarifnr.: 85369010, Bruttogewicht: 20.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Stiftanschlussklemme STAK 2X16
Doppelklemmen-Ausführung zur V-Verdrahtung
Anschlussquerschnitt: 2 x 16 mm2

Fabrikat: DEHN
Typ: STAK 2X16
Art.-Nr.: 900589
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 25 kA
Anschlussquerschnitt (min.) 2x 1,5 mm2
Anschlussquerschnitt (max.) 2x max. 16 mm2
Anschlussart vorne (Doppelklemme)

Artikel 900589 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900589 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben