Erdungsmessgerät MI 3123

Mit dem Erdungsmessgerät lassen sich Erdungsmessungen aller Art durchführen, wie die 4- Leiter Wenner Methode zum Messen des spezifischen Erdwiderstandes und Widerstandmessungen in Erdungsanlagen.Zubehör:
  • Netzteiladapter + 6 Batterien NiMH AA
  • Bedienungsanleitung und Handbuch auf CD und Kurzanleitung
  • Kalibrationsurkunde der Erstkalibrierung
  • PC Software Euro Link Pro PLUS gem. ZVEH für Smartec inkl. USB/RS232-Kabel
  • Gepolsterte Tragetasche und Handschlinge
Die Erdungsmessleitungen, Prüfklemmen und Erdbohrer sind separat zu bestellen.

1 Produkt

Art.-Nr. 578351 EMG METREL MI 3123

GTIN 4013364356429, Zolltarifnr.: 90303330, Bruttogewicht: 3260.00 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Erdungsmessgerät MI 3123
Erdungsmessgerät MI 3123 zum Ermitteln
des Erdungswiderstands
Anzeige: Digitale LCD-Anzeige
Widerstandsmessbereich nach EN61557: 0,67 bis 9 999 Ohm
Messmethode: Erdungswiderstand, Spezifischer Erdwiderstand
Frequenz der Prüfspannung: 125 Hz
Messkategorie: CAT IV

Fabrikat: DEHN
Typ: EMG METREL MI 3123
Art.-Nr.: 578351
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Anzeige Digitale LCD-Anzeige
Widerstandsmessbereich nach EN61557 0,67 bis 9 999 Ohm
Messmethode Erdungswiderstand, Spezifischer Erdwiderstand
Frequenz der Prüfspannung 125 Hz
Messkategorie CAT IV
Abmessung (l x b x t ) 135 x 230 x 75 mm

Artikel 578351 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 578351 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben

Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärung.
Wenn Sie in die Nutzung von Cookies eingewilligt haben, können Sie dies jederzeit nach Klick auf den Link "Cookie-Einstellungen ändern" im Footer der Seite widerrufen.

  • Details anzeigen Details ausblenden
    Notwendig

    Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem können wir mit dieser Art von Cookies ebenfalls erkennen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch unserer Seite schneller zur Verfügung zu stellen.

    Statistik & Marketing

    Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.