Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Korrosionsschutzbinden

Zur korrosionsschützenden Isolierung und Umhüllung von unterirdischen Verbindungen wie z.B. Klemm- und Schraubverbindungen im Bereich Erdung und Blitzschutz aber auch zur Nachumhüllung von Schweißnahtbereichen und Formstücken sowie von Muffen, Flanschen, Armaturen, etc. Die beidseitig petrolatumbeschichtete Trägereinlage verhindert effektiv das Eindringen von Schmutz und Feuchte.
  • Einfach und schnell anwendbar
  • Hohe Klebekraft
  • Bleibt dauerhaft plastisch
  • Hervoragende elektrische Isolierung
  • Beinhaltet keine für den Menschen oder die Umwelt schädlichen Inhaltsstoffe

Korrosionsschutzbinden mit Perforation

  • Speziell für die Anwendung Erdung- und Blitzschutz entwickelt
  • Leicht trennbarer Träger mit zusätzlicher Perforation alle 20 cm
  • Rote Farbe für deutlichere Fotodokumentation

2 Produkte

Art.-Nr. 557125 KSB PERF RED 50 L10M

GTIN 4013364509856, Zolltarifnr. (EU): 68071000, Bruttogewicht: 850.00 g, VPE: 24.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Korrosionsschutzbinde mit Perforation (Breite 50 mm)
Korrosionsschutzbinde zum Schutz
von unterirdischen Verbindungen
wie Klemm- und Schraubverbindungen.
Die dauerhaft plastische und
beidseitig petrolatumbeschichtete
Schutzbinde verhindert effektiv das
Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.
Werkstoff: Petrolatum
Farbe: rot
Länge: 10 m
Bandbreite: 50 mm
Bandstärke: ≥ 1,1 mm
Max. Dauereinsatztemperatur: 30 °C
Abstand Perforation: ca. 200 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: KSB PERF RED 50 L10M
Art.-Nr.: 557125
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Petrolatum
Farbe rot
Länge 10 m
Bandbreite 50 mm
Bandstärke ≥ 1,1 mm
Max. Dauereinsatztemperatur 30 °C
Abstand Perforation ca. 200 mm

Artikel 557125 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 557125 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 557130 KSB PERF RED 100 L10M

GTIN 4013364509863, Zolltarifnr. (EU): 68071000, Bruttogewicht: 1.52 kg, VPE: 12.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Korrosionsschutzbinde mit Perforation (Breite 100 mm)
Korrosionsschutzbinde zum Schutz
von unterirdischen Verbindungen
wie Klemm- und Schraubverbindungen.
Die dauerhaft plastische und
beidseitig petrolatumbeschichtete
Schutzbinde verhindert effektiv das
Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.
Werkstoff: Petrolatum
Farbe: rot
Länge: 10 m
Bandbreite: 100 mm
Bandstärke: ≥ 1,1 mm
Max. Dauereinsatztemperatur: 30 °C
Abstand Perforation: ca. 200 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: KSB PERF RED 100 L10M
Art.-Nr.: 557130
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Petrolatum
Farbe rot
Länge 10 m
Bandbreite 100 mm
Bandstärke ≥ 1,1 mm
Max. Dauereinsatztemperatur 30 °C
Abstand Perforation ca. 200 mm

Artikel 557130 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 557130 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Korrosionsschutzbinden ohne Perforation

  • Leicht trennbarer Träger ohne Perforation
  • Standard Farbe Braun / Beige

2 Produkte

Art.-Nr. 556125 KSB 50 L10M

GTIN 4013364028517, Zolltarifnr. (EU): 68071000, Bruttogewicht: 787.92 g, VPE: 24.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Korrosionsschutzbinde (Breite 50 mm)
Korrosionsschutzbinde zum Schutz
von unterirdischen Verbindungen
wie Klemm- und Schraubverbindungen.
Die dauerhaft plastische und
beidseitig petrolatumbeschichtete
Schutzbinde verhindert effektiv das
Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.
Werkstoff: Petrolatum
Farbe: braun / beige
Länge: 10 m
Bandbreite: 50 mm
Bandstärke: ≥ 1,1 mm
Max. Dauereinsatztemperatur: 30 °C

Fabrikat: DEHN
Typ: KSB 50 L10M
Art.-Nr.: 556125
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Petrolatum
Farbe braun / beige
Länge 10 m
Bandbreite 50 mm
Bandstärke ≥ 1,1 mm
Max. Dauereinsatztemperatur 30 °C

Artikel 556125 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 556125 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 556130 KSB 100 L10M

GTIN 4013364028524, Zolltarifnr. (EU): 68071000, Bruttogewicht: 1.43 kg, VPE: 12.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Korrosionsschutzbinde (Breite 100 mm)
Korrosionsschutzbinde zum Schutz
von unterirdischen Verbindungen
wie Klemm- und Schraubverbindungen.
Die dauerhaft plastische und
beidseitig petrolatumbeschichtete
Schutzbinde verhindert effektiv das
Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.
Werkstoff: Petrolatum
Farbe: braun / beige
Länge: 10 m
Bandbreite: 100 mm
Bandstärke: ≥ 1,1 mm
Max. Dauereinsatztemperatur: 30 °C

Fabrikat: DEHN
Typ: KSB 100 L10M
Art.-Nr.: 556130
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Petrolatum
Farbe braun / beige
Länge 10 m
Bandbreite 100 mm
Bandstärke ≥ 1,1 mm
Max. Dauereinsatztemperatur 30 °C

Artikel 556130 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 556130 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben