Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Antennenerdung

Bandrohrschelle für den Blitzschutz-Potentialausgleich von Rohren (z. B. Antennenstandrohren) nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2 Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung geeignet.

Antennen-Bandrohrschellen komplett

Anschluss für:
1 Leiter Rd Ø10 mm oder 1-2 Leiter Rd Ø6-8 mm oder 4-50 mm2 (ein- / mehrdrähtig).

2 Produkte

Art.-Nr. 540103 BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364101302, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 119.71 g, VPE: 10.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Antennen-Bandrohrschelle NIRO (16-89mm)
Antennen-Bandrohrschellen zum blitzstromtragfähigen Anschluss
z. B. von Antennenstandrohren und für den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2
Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung
zum Anschluss: 1 Leiter Rd 10 mm,
1 oder 2 Leiter Rd 6-8 mm bzw. 4-50 mm2
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rohr Ø: 16-89 mm (3/8-3'')
Abmessung Band: 330 x 25 x 0,3 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
Art.-Nr.: 540103
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rohr Ø 16-89 mm (3/8-3'')
Abmessung Band (l1 x b x t) 330 x 25 x 0,3 mm
Anschluss Rd 1-2 Leiter Rd Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2
Schraube di M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 540103 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540103 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 540100 BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364094109, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 133.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Antennen-Bandrohrschelle NIRO (16-168mm)
Antennen-Bandrohrschellen zum blitzstromtragfähigen Anschluss
z. B. von Antennenstandrohren und für den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2
Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung
zum Anschluss: 1 Leiter Rd 10 mm,
1 oder 2 Leiter Rd 6-8 mm bzw. 4-50 mm2
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rohr Ø: 16-168 mm (3/8-6'')
Abmessung Band: 570 x 25 x 0,3 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
Art.-Nr.: 540100
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rohr Ø 16-168 mm (3/8-6'')
Abmessung Band (l1 x b x t) 570 x 25 x 0,3 mm
Anschluss Rd 1-2 Leiter Rd Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2
Schraube di M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 540100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Spannkopf separat

Zum Kombinieren mit Endlos-Spannband (Art.-Nr. 540 901).
Anschluss für: 1 Leiter Rd Ø10 mm oder 1-2 Leiter Rd Ø6-8 mm oder 4-50 mm2 (ein- / mehrdrähtig).

1 Produkt

Art.-Nr. 540110 SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364094116, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 100.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Antennen-Bandrohrschelle Spannkopf separat NIRO
Antennen-Bandrohrschellen zum blitzstromtragfähigen Anschluss
z. B. von Antennenstandrohren und für den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2
Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung
zum Anschluss: 1 Leiter Rd 10 mm,
1 oder 2 Leiter Rd 6-8 mm bzw. 4-50 mm2
Spannkopf separat,
zum Kombinieren mit Endlos-Spannband (Art.-Nr. 540 901)
Werkstoff: NIRO
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
Art.-Nr.: 540110
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Anschluss Rd 1-2 Leiter Rd Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2
Schraube di M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 540110 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540110 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Endlos-Spannband

Zum Ablängen z. B. mit Blechschere.

1 Produkt

Art.-Nr. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Zolltarifnr.: 73269098, Bruttogewicht: 6.30 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Bandrohrschellen für Ex-Bereiche Spannband
Erdungsbandrohrschellen zum Kombinieren mit verschiedenen
Befestigungselementen
oder Anschlussbauteilen
Werkstoff: NIRO
Abmessung Band: 25 x 0,3 mm
Länge: 100 m

Fabrikat: DEHN
Typ: SPB 25X0.3 L100M V2A
Art.-Nr.: 540901
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Abmessung Band (b x t) 25 x 0,3 mm
Länge 100 m

Artikel 540901 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540901 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Anschlussklemme für Tiefenerder

Anschlussklemme zum Einbinden von Rohren (z.B. Antennenstandrohren) in den Blitzschutz-Potentialausgleich mittels ein- / mehrdrähtigem Leiter an Tiefenerder.

1 Produkt

Art.-Nr. 540121 AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A

GTIN 4013364380660, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 147.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussklemme für Tiefenerder 20-25mm D NIRO (V4A)
Anschlussklemmen zum Kreuz- und Parallelanschluss
von Rundleitern oder Seilen an Tiefenerdern
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: : 316Ti / 316L / 316
Für Tiefenerder Ø: 20-25 mm
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
Art.-Nr.: 540121
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Für Tiefenerder Ø 20-25 mm
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2
Schraube d M8 x 20 / 25 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 540121 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540121 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

UNI-KS-Verbinder

Universeller Klemmschraubenverbinder zum blitzstromtragfähigen Anschluss von Rundleitern als auch ein- / mehrdrähtigen Leitern z. B. an Flachprofile, Regenrohrschellen sowie Potentialausgleichsschienen.

1 Produkt

Art.-Nr. 540122 UKSV 6.10 AQ16 50 V4A

GTIN 4013364379930, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 66.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

KS-Verbinder einteilig NIRO (V4A)
KS-Verbinder zum Anschluss an Flachprofile
mit Führung und Schlüsselfläche
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: : 316Ti / 316L / 316
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 16-50 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 3,9 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
Art.-Nr.: 540122
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 16-50 mm2
Schraube M10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 540122 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540122 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Dachrinnenklemme

Dachrinnenklemme, zum blitzstromtragfähigen Verbinden / Anschließen der Antennenerdung (z. B. 16 mm2) am Kreuzungspunkt mit / an einer Dachrinne.

1 Produkt

Art.-Nr. 540120 DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A

GTIN 4013364379947, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 147.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachrinnenklemme mit Uni-Erdungsklemme NIRO
Dachrinnenklemmen zum Verbinden von
Leitungen mit Dachrinnen
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Wulst: 16-22 mm
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A
Art.-Nr.: 540120
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Wulst 16-22 mm
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2
Schraube d M8 x 20 / 25 mm
Werkstoff Schraube NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 540120 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540120 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben