Isolierende Handschuhe 1000 V, Kategorie RC
Art.-Nr. 787484 - KL-B-8-36-S
| Kategorie | RC |
| Klasse | 0 |
| Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Farbe | rot |
| Wandstärke | 1,0 mm |
| Gesamtlänge | 360 mm |
| Größe | 8 |
| Werkstoff | Naturkautschuk
|
Isolierende Handschuhe 1000 V, Kategorie RC
Art.-Nr. 787485 - KL-B-9-36-S
| Kategorie | RC |
| Klasse | 0 |
| Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Farbe | rot |
| Wandstärke | 1,0 mm |
| Gesamtlänge | 360 mm |
| Größe | 9 |
| Werkstoff | Naturkautschuk
|
Isolierende Handschuhe 1000 V, Kategorie RC
Art.-Nr. 787486 - KL-B-10-36-S
| Kategorie | RC |
| Klasse | 0 |
| Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Farbe | rot |
| Wandstärke | 1,0 mm |
| Gesamtlänge | 360 mm |
| Größe | 10 |
| Werkstoff | Naturkautschuk
|
Isolierende Handschuhe 1000 V, Kategorie RC
Art.-Nr. 787487 - KL-B-11-36-S
| Kategorie | RC |
| Klasse | 0 |
| Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Farbe | rot |
| Wandstärke | 1,0 mm |
| Gesamtlänge | 360 mm |
| Größe | 11 |
| Werkstoff | Naturkautschuk
|
Isolierende Handschuhe 500 V, Kategorie RC, zweifarbig
Art.-Nr. 787490 - KC-AI-8-36-S
| Kategorie | RC |
| Klasse | 00 |
| Max. Betriebsspannung | 500 V AC (750 V DC) |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Farbe | schwarz |
| Wandstärke | 1,8 mm |
| Gesamtlänge | 360 mm |
| Größe | 8 |
| Werkstoff | Naturkautschuk
|
| Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 14 cal / cm2
|
Isolierende Handschuhe 500 V, Kategorie RC, zweifarbig
Art.-Nr. 787491 - KC-AI-9-36-S
| Kategorie | RC |
| Klasse | 00 |
| Max. Betriebsspannung | 500 V AC (750 V DC) |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Farbe | schwarz |
| Wandstärke | 1,8 mm |
| Gesamtlänge | 360 mm |
| Größe | 9 |
| Werkstoff | Naturkautschuk
|
| Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 14 cal / cm2
|
Isolierende Handschuhe 500 V, Kategorie RC, zweifarbig
Art.-Nr. 787492 - KC-AI-10-36-S
| Kategorie | RC |
| Klasse | 00 |
| Max. Betriebsspannung | 500 V AC (750 V DC) |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Farbe | schwarz |
| Wandstärke | 1,8 mm |
| Gesamtlänge | 360 mm |
| Größe | 10 |
| Werkstoff | Naturkautschuk
|
| Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 14 cal / cm2
|
Isolierende Handschuhe 500 V, Kategorie RC, zweifarbig
Art.-Nr. 787493 - KC-AI-11-36-S
| Kategorie | RC |
| Klasse | 00 |
| Max. Betriebsspannung | 500 V AC (750 V DC) |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Farbe | schwarz |
| Wandstärke | 1,8 mm |
| Gesamtlänge | 360 mm |
| Größe | 11 |
| Werkstoff | Naturkautschuk
|
| Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 14 cal / cm2
|
Isolierende Handschuhe 1000 V, Kategorie RC, zweifarbig
Art.-Nr. 787494 - KC-BI-8-36-S
| Kategorie | RC |
| Klasse | 0 |
| Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Farbe | schwarz |
| Wandstärke | 2,3 mm |
| Gesamtlänge | 360 mm |
| Größe | 8 |
| Werkstoff | Naturkautschuk
|
| Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 25 cal / cm2
|
Isolierende Handschuhe 1000 V, Kategorie RC, zweifarbig
Art.-Nr. 787495 - KC-BI-9-36-S
| Kategorie | RC |
| Klasse | 0 |
| Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Farbe | schwarz |
| Wandstärke | 2,3 mm |
| Gesamtlänge | 360 mm |
| Größe | 9 |
| Werkstoff | Naturkautschuk
|
| Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 25 cal / cm2
|
Isolierende Handschuhe 1000 V, Kategorie RC, zweifarbig
Art.-Nr. 787496 - KC-BI-10-36-S
| Kategorie | RC |
| Klasse | 0 |
| Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Farbe | schwarz |
| Wandstärke | 2,3 mm |
| Gesamtlänge | 360 mm |
| Größe | 10 |
| Werkstoff | Naturkautschuk
|
| Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 25 cal / cm2
|
Isolierende Handschuhe 1000 V, Kategorie RC, zweifarbig
Art.-Nr. 787497 - KC-BI-11-36-S
| Kategorie | RC |
| Klasse | 0 |
| Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Farbe | schwarz |
| Wandstärke | 2,3 mm |
| Gesamtlänge | 360 mm |
| Größe | 11 |
| Werkstoff | Naturkautschuk
|
| Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 25 cal / cm2
|
Isolierende Handschuhe 1000 V, Kategorie RC, gerade Manschette
Art.-Nr. 785381 - CG-10/S2 A R 8
| Kategorie | RC |
| Klasse | 0 |
| Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Farbe | rot |
| Wandstärke | 1,0 mm |
| Gesamtlänge | 360 mm |
| Größe | 8 |
| Werkstoff | Naturlatex
|
Isolierende Handschuhe 1000 V, Kategorie RC, gerade Manschette
Art.-Nr. 785382 - CG-10/S2 B R 9
| Kategorie | RC |
| Klasse | 0 |
| Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Farbe | rot |
| Wandstärke | 1,0 mm |
| Gesamtlänge | 360 mm |
| Größe | 9 |
| Werkstoff | Naturlatex
|
Isolierende Handschuhe 1000 V, Kategorie RC, gerade Manschette
Art.-Nr. 785384 - CG-10/S2 D R 11
| Kategorie | RC |
| Klasse | 0 |
| Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Farbe | rot |
| Wandstärke | 1,0 mm |
| Gesamtlänge | 360 mm |
| Größe | 11 |
| Werkstoff | Naturlatex
|