Störlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe, grau
Art.-Nr. 785850
APG GREY 7
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Paar
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP) | 320 kJ |
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Gesamtlänge | 330 mm |
| Stulpenlänge | 140 mm |
| Größe (International) | 7 (S) |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe, grau
Art.-Nr. 785851
APG GREY 8
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Paar
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP) | 320 kJ |
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Gesamtlänge | 335 mm |
| Stulpenlänge | 140 mm |
| Größe (International) | 8 (M) |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe, grau
Art.-Nr. 785852
APG GREY 9
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Paar
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP) | 320 kJ |
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Gesamtlänge | 340 mm |
| Stulpenlänge | 140 mm |
| Größe (International) | 9 (L) |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe, grau
Art.-Nr. 785853
APG GREY 10
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Paar
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP) | 320 kJ |
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Gesamtlänge | 350 mm |
| Stulpenlänge | 140 mm |
| Größe (International) | 10 (XL) |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe, grau
Art.-Nr. 785854
APG GREY 11
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Paar
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP) | 320 kJ |
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Gesamtlänge | 355 mm |
| Stulpenlänge | 140 mm |
| Größe (International) | 11 (2XL) |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe, grau
Art.-Nr. 785855
APG GREY 12
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Paar
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP) | 320 kJ |
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Gesamtlänge | 360 mm |
| Stulpenlänge | 140 mm |
| Größe (International) | 12 (3XL) |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe, grau
Art.-Nr. 785856
APG GREY 13
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Paar
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP) | 320 kJ |
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Gesamtlänge | 365 mm |
| Stulpenlänge | 140 mm |
| Größe (International) | 13 (4XL) |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe mit langer Stulpe, grau
Art.-Nr. 785860
APG GREY 7 L
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Paar
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP) | 320 kJ |
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Gesamtlänge | 410 mm |
| Stulpenlänge | 230 mm |
| Größe (International) | 7 (S) |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe mit langer Stulpe, grau
Art.-Nr. 785861
APG GREY 8 L
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Paar
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP) | 320 kJ |
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Gesamtlänge | 420 mm |
| Stulpenlänge | 230 mm |
| Größe (International) | 8 (M) |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe mit langer Stulpe, grau
Art.-Nr. 785862
APG GREY 9 L
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Paar
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP) | 320 kJ |
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Gesamtlänge | 430 mm |
| Stulpenlänge | 230 mm |
| Größe (International) | 9 (L) |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe mit langer Stulpe, grau
Art.-Nr. 785863
APG GREY 10 L
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Paar
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP) | 320 kJ |
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Gesamtlänge | 435 mm |
| Stulpenlänge | 230 mm |
| Größe (International) | 10 (XL) |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe mit langer Stulpe, grau
Art.-Nr. 785864
APG GREY 11 L
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Paar
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP) | 320 kJ |
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Gesamtlänge | 440 mm |
| Stulpenlänge | 230 mm |
| Größe (International) | 11 (2XL) |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe mit langer Stulpe, grau
Art.-Nr. 785865
APG GREY 12 L
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Paar
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP) | 320 kJ |
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Gesamtlänge | 445 mm |
| Stulpenlänge | 230 mm |
| Größe (International) | 12 (3XL) |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe mit langer Stulpe, grau
Art.-Nr. 785866
APG GREY 13 L
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Paar
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP) | 320 kJ |
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Gesamtlänge | 450 mm |
| Stulpenlänge | 230 mm |
| Größe (International) | 13 (4XL) |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe, beige
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Paar
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Gesamtlänge | 310 mm |
| Stulpenlänge | 115 mm |
| Größe (International) | 8 (M) |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe, beige
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Paar
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Gesamtlänge | 315 mm |
| Stulpenlänge | 115 mm |
| Größe (International) | 9 (L) |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe, beige
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Paar
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Gesamtlänge | 325 mm |
| Stulpenlänge | 115 mm |
| Größe (International) | 10 (XL) |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe, beige
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Paar
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Gesamtlänge | 330 mm |
| Stulpenlänge | 115 mm |
| Größe (International) | 11 (2XL) |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe, beige
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Paar
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Gesamtlänge | 335 mm |
| Stulpenlänge | 115 mm |
| Größe (International) | 12 (3XL) |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe mit langer Stulpe, beige
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Paar
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Gesamtlänge | 440 mm |
| Stulpenlänge | 250 mm |
| Größe (International) | 8 (M) |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe mit langer Stulpe, beige
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Paar
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Gesamtlänge | 450 mm |
| Stulpenlänge | 250 mm |
| Größe (International) | 9 (L) |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe mit langer Stulpe, beige
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Paar
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Gesamtlänge | 455 mm |
| Stulpenlänge | 250 mm |
| Größe (International) | 10 (XL) |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe mit langer Stulpe, beige
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Paar
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Gesamtlänge | 460 mm |
| Stulpenlänge | 250 mm |
| Größe (International) | 11 (2XL) |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe mit langer Stulpe, beige
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Paar
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Gesamtlänge | 465 mm |
| Stulpenlänge | 250 mm |
| Größe (International) | 12 (3XL) |
Mehr anzeigen