DEHNcare APG

Verletzungen vermeiden – Gesund bleiben
  • Zum Schutz gegen thermische und mechanische Risiken
  • Hervorragende Passform durch speziellen Handschuhschnitt
  • Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite
  • Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien
  • Zertifiziert gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Details

Kennzeichnung des Schutzhandschuhes
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum


Störlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe

5 Produkte

Art.-Nr. 785796 APG 8

GTIN 4013364124912, Zolltarifnr.: 42032910, Bruttogewicht: 310.02 g, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 32,8 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Gesamtlänge 310 mm
Stulpenlänge 115 mm
Größe (International) 8 (M)

Artikel 785796 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785796 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785797 APG 9

GTIN 4013364124936, Zolltarifnr.: 42032910, Bruttogewicht: 330.01 g, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 32,8 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Gesamtlänge 315 mm
Stulpenlänge 115 mm
Größe (International) 9 (L)

Artikel 785797 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785797 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785798 APG 10

GTIN 4013364124943, Zolltarifnr.: 42032910, Bruttogewicht: 316.67 g, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 32,8 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Gesamtlänge 325 mm
Stulpenlänge 115 mm
Größe (International) 10 (XL)

Artikel 785798 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785798 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785799 APG 11

GTIN 4013364124950, Zolltarifnr.: 42032910, Bruttogewicht: 336.67 g, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 32,8 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Gesamtlänge 330 mm
Stulpenlänge 115 mm
Größe (International) 11 (XXL)

Artikel 785799 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785799 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785800 APG 12

GTIN 4013364131019, Zolltarifnr.: 42032910, Bruttogewicht: 340.01 g, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 32,8 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Gesamtlänge 335 mm
Stulpenlänge 115 mm
Größe (International) 12 (3XL)

Artikel 785800 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785800 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Störlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe mit langer Stulpe

5 Produkte

Art.-Nr. 785808 APG 8 L

GTIN 4013364242265, Zolltarifnr.: 42032910, Bruttogewicht: 260.00 g, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 32,8 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Gesamtlänge 440 mm
Stulpenlänge 250 mm
Größe (International) 8 (M)

Artikel 785808 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785808 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785809 APG 9 L

GTIN 4013364242296, Zolltarifnr.: 42032910, Bruttogewicht: 280.00 g, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 32,8 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Gesamtlänge 450 mm
Stulpenlänge 250 mm
Größe (International) 9 (L)

Artikel 785809 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785809 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785810 APG 10 L

GTIN 4013364242302, Zolltarifnr.: 42032910, Bruttogewicht: 451.39 g, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 32,8 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Gesamtlänge 455 mm
Stulpenlänge 250 mm
Größe (International) 10 (XL)

Artikel 785810 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785810 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785811 APG 11 L

GTIN 4013364242319, Zolltarifnr.: 42032910, Bruttogewicht: 452.00 g, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 32,8 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Gesamtlänge 460 mm
Stulpenlänge 250 mm
Größe (International) 11 (XXL)

Artikel 785811 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785811 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785812 APG 12 L

GTIN 4013364242326, Zolltarifnr.: 42032910, Bruttogewicht: 462.70 g, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 32,8 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Gesamtlänge 465 mm
Stulpenlänge 250 mm
Größe (International) 12 (3XL)

Artikel 785812 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785812 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben

Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärung.
Wenn Sie in die Nutzung von Cookies eingewilligt haben, können Sie dies jederzeit nach Klick auf den Link "Cookie-Einstellungen ändern" im Footer der Seite widerrufen.

  • Details anzeigen Details ausblenden
    Notwendig

    Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem können wir mit dieser Art von Cookies ebenfalls erkennen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch unserer Seite schneller zur Verfügung zu stellen.

    Statistik & Marketing

    Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.