Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm mit Steckclip und transparentem Kinnschutz
Passend für Steckaufnahme am Elektriker-Schutzhelm ESH U S
3 Produkte
Art.-Nr. 785761 APS T CL2 SC
GTIN 4013364274198, Zolltarifnr.: 39269060, Bruttogewicht: 440.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Werkstoff | Kunststoff |
Wandstärke | 1,5 mm |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Lichttransmissionsgrad VLT | >> 75 % |
Art.-Nr. 785762 APS T 12C SC
GTIN 4013364274211, Zolltarifnr.: 39269060, Bruttogewicht: 415.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Werkstoff | Kunststoff |
Wandstärke | 1,5 mm |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 12 cal / cm2 |
Lichttransmissionsgrad VLT | 58,1 ... 74,4 % |
Art.-Nr. 785763 APS T 20C SC
GTIN 4013364274228, Zolltarifnr.: 39269060, Bruttogewicht: 420.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Werkstoff | Kunststoff |
Wandstärke | 1,5 mm |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 20 cal / cm2 |
Lichttransmissionsgrad VLT | 43,2 ... 58,1 % |
Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm mit Spannband und transparentem Kinnschutz
Passend für alle gängigen Elektriker-Schutzhelme
3 Produkte
Art.-Nr. 785764 APS T CL2 FS
GTIN 4013364274235, Zolltarifnr.: 39269060, Bruttogewicht: 455.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Werkstoff | Kunststoff |
Wandstärke | 1,5 mm |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Lichttransmissionsgrad VLT | >> 75 % |
Art.-Nr. 785765 APS T 12C FS
GTIN 4013364274242, Zolltarifnr.: 39269060, Bruttogewicht: 435.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Werkstoff | Kunststoff |
Wandstärke | 1,5 mm |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 12 cal / cm2 |
Lichttransmissionsgrad VLT | 58,1 ... 74,4 % |
Art.-Nr. 785766 APS T 20C FS
GTIN 4013364274259, Zolltarifnr.: 39269060, Bruttogewicht: 585.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Werkstoff | Kunststoff |
Wandstärke | 1,5 mm |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 20 cal / cm2 |
Lichttransmissionsgrad VLT | 43,2 ... 58,1 % |
Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm mit Steckclip und Kinnschutz
Passend für Steckaufnahme am Elektriker-Schutzhelm ESH U S
2 Produkte
Art.-Nr. 785746 APS CL2 SC
GTIN 4013364138414, Zolltarifnr.: 39269060, Bruttogewicht: 379.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Werkstoff | Kunststoff |
Wandstärke | 1,5 mm |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Lichttransmissionsgrad VLT | > 75 % |
Art.-Nr. 785747 APS 12C SC
GTIN 4013364138421, Zolltarifnr.: 39269060, Bruttogewicht: 379.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Werkstoff | Kunststoff |
Wandstärke | 1,5 mm |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 12 cal / cm2 |
Lichttransmissionsgrad VLT | 65 ... 75 % |
Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm mit Spannband und Kinnschutz
Passend für alle gängigen Elektriker-Schutzhelme
2 Produkte
Art.-Nr. 785748 APS CL2 FS
GTIN 4013364138438, Zolltarifnr.: 39269060, Bruttogewicht: 393.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Werkstoff | Kunststoff |
Wandstärke | 1,5 mm |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Lichttransmissionsgrad VLT | > 75 % |
Art.-Nr. 785749 APS 12C FS
GTIN 4013364138445, Zolltarifnr.: 39269060, Bruttogewicht: 393.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Werkstoff | Kunststoff |
Wandstärke | 1,5 mm |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 12 cal / cm2 |
Lichttransmissionsgrad VLT | 65 ... 75 % |