Art.-Nr. 484000 NS 7.10 FL30 7SEG AL
GTIN 4013364327306, Zolltarifnr.: 83100000, Bruttogewicht: 26.28 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | Al |
Klemmbereich Rd / Fl | 7-10 / 30 mm |
Art.-Nr. 484001 NS 16 7SEG AL
GTIN 4013364327313, Zolltarifnr.: 83100000, Bruttogewicht: 27.40 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | Al |
Klemmbereich Rd | 16 mm |
Art.-Nr. 480003 NS 7.10 FL30 OZ AL
GTIN 4013364035348, Zolltarifnr.: 83100000, Bruttogewicht: 25.60 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | Al |
Klemmbereich Rd / Fl | 7-10 / 30 mm |
Art.-Nr. 480004 NS 16 OZ AL
GTIN 4013364035355, Zolltarifnr.: 83100000, Bruttogewicht: 28.00 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | Al |
Klemmbereich Rd | 16 mm |