UNI-Trennklemmen

Zum Verbinden der Ableitungen mit den Erdeinführungen bzw. für den Zusammenschluss von Leitungen aus unterschiedlichen Werkstoffen.

Mit Zwischenplatte für zwei Rundleiter

2 Produkte

Art.-Nr. 459129 UTK 8.10 8.10 ZP V2A

GTIN 4013364051386, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 122.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme NIRO
UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinführungen
Ausführung mit Zwischenplatte für Rd und Rd
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 8.10 8.10 ZP V2A
Art.-Nr.: 459129
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 459129 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459129 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 459127 UTK 8.10 8.10 ZP CU

GTIN 4013364119291, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 154.30 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme Cu
UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinführungen
Ausführung mit Zwischenplatte für Rd und Rd
Werkstoff: Cu
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 8.10 8.10 ZP CU
Art.-Nr.: 459127
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Cu
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 459127 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459127 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung Zweimetall für zwei Rundleiter Cu und St/tZn oder NIRO (V4A)

1 Produkt

Art.-Nr. 460517 ZMTK 8.10 8.10 CU STTZN

GTIN 4013364034259, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 106.60 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Zweimetall UNI-Trennklemmen Cu/St/tZn
Zweimetall UNI-Trennklemmen für den Zusammenschluss von Leitungen aus
unterschiedlichen Werkstoffen
Werkstoff: Cu / St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ZMTK 8.10 8.10 CU STTZN
Art.-Nr.: 460517
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Cu / St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 460517 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 460517 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter

1 Produkt

Art.-Nr. 459139 UTK 8.10 FL30 ZP V2A

GTIN 4013364078628, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 124.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme mit Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter NIRO
UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinführungen
Ausführung mit Zwischenplatte für Rd und Fl
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 8.10 FL30 ZP V2A
Art.-Nr.: 459139
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 459139 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459139 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung Zweimetall für Rundleiter Cu und Flachleiter St/tZn oder NIRO (V4A)

1 Produkt

Art.-Nr. 460557 ZMTK 8.10 FL30 CU STTZN

GTIN 4013364034242, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 82.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Zweimetall UNI-Trennklemmen für Rund- und Flachleiter Cu/St/tZn
Zweimetall UNI-Trennklemmen für den Zusammenschluss von Leitungen aus
unterschiedlichen Werkstoffen
Werkstoff: Cu / St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ZMTK 8.10 FL30 CU STTZN
Art.-Nr.: 460557
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Cu / St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 460557 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 460557 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Zwischenplatte für Erdeinführungsstangen

1 Produkt

Art.-Nr. 459119 UTK 8.10 16 ZP V2A

GTIN 4013364051379, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 126.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme mit Zwischenplatte für Erdeinführungsstangen NIRO
UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinführungen
Ausführung mit Zwischenplatte
für Erdeinführungsstangen
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 8.10 16 ZP V2A
Art.-Nr.: 459119
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 459119 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459119 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung Zweimetall für Rundleiter Cu und Erdeinführungsstange St/tZn oder NIRO (V4A)

1 Produkt

Art.-Nr. 460507 ZMTK 8.10 16 CU STTZN

GTIN 4013364034266, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 128.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Zweimetall UNI-Trennklemmen Cu/St/tZn
Zweimetall UNI-Trennklemmen für den Zusammenschluss von Leitungen aus
unterschiedlichen Werkstoffen
Werkstoff: Cu / St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ZMTK 8.10 16 CU STTZN
Art.-Nr.: 460507
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Cu / St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 460507 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 460507 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Zwischenplatte für zwei Rundleiter, schmale Bauform

1 Produkt

Art.-Nr. 459003 UTK 7.10 7.10 S ZP STTZN

GTIN 4013364025202, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 128.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme mit Zwischenplatte für zwei Rundleiter St/tZn
UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinführungen
Ausführung mit Zwischenplatte für Rd und Rd
schmale Bauform
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 7-10 / 7-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 7.10 7.10 S ZP STTZN
Art.-Nr.: 459003
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 7-10 / 7-10 mm
Schraubenabstand 30 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 459003 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459003 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Zwischenplatte für Erdeinführungsstangen, schmale Bauform

1 Produkt

Art.-Nr. 459000 UTK 7.10 16 S ZP STTZN

GTIN 4013364025189, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 129.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme mit Zwischenplatte St/tZn
UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinführungen
Ausführung mit Zwischenplatte
für Erdeinführungsstangen
schmale Bauform
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 7-10 / 16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 7.10 16 S ZP STTZN
Art.-Nr.: 459000
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 7-10 / 16 mm
Schraubenabstand 30 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 459000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Zwischenplatte für Erdeinführungsstangen und Flachleiter

1 Produkt

Art.-Nr. 459159 UTK 16 FL30 ZP V2A

GTIN 4013364152830, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 122.20 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme mit Zwischenplatte NIRO
UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinführungen
Ausführung mit Zwischenplatte für Rd und Fl
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd / Fl: 16 / 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 16 FL30 ZP V2A
Art.-Nr.: 459159
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rd / Fl 16 / 30 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 459159 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459159 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ohne Zwischenplatte für zwei Rundleiter

2 Produkte

Art.-Nr. 459029 UTK 8.10 8.10 V2A

GTIN 4013364047587, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 89.40 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme ohne Zwischenplatte für zwei Rundleiter NIRO
UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinführungen
Ausführung ohne Zwischenplatte
für Rd und Rd
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 8.10 8.10 V2A
Art.-Nr.: 459029
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 459029 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459029 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 459020 UTK 8.10 8.10 STTZN

GTIN 4013364099845, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 104.90 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme ohne Zwischenplatte für zwei Rundleiter St/tZn
UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinführungen
Ausführung ohne Zwischenplatte
für Rd und Rd
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 8.10 8.10 STTZN
Art.-Nr.: 459020
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 459020 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459020 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ohne Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter

2 Produkte

Art.-Nr. 459039 UTK 8.10 FL30 V2A

GTIN 4013364047594, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 90.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme ohne Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter NIRO
UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinführungen
Ausführung ohne Zwischenplatte
für Rd und Fl
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 8.10 FL30 V2A
Art.-Nr.: 459039
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl 30 / 30 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 459039 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459039 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 459030 UTK 8.10 FL30 STTZN

GTIN 4013364099852, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 103.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme ohne Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter St/tZn
UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinführungen
Ausführung ohne Zwischenplatte
für Rd und Fl
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 8.10 FL30 STTZN
Art.-Nr.: 459030
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 459030 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459030 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ohne Zwischenplatte für Erdeinführungsstangen

2 Produkte

Art.-Nr. 459019 UTK 8.10 16 V2A

GTIN 4013364031272, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 89.30 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme ohne Zwischenplatte für Erdeinführungsstangen NIRO
UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinführungen
Ausführung ohne Zwischenplatte
für Erdeinführungsstangen
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 8.10 16 V2A
Art.-Nr.: 459019
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 459019 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459019 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 459010 UTK 8.10 16 STTZN

GTIN 4013364099838, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 112.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme ohne Zwischenplatte für Erdeinführungsstangen St/tZn
UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinführungen
Ausführung ohne Zwischenplatte
für Erdeinführungsstangen
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 8.10 16 STTZN
Art.-Nr.: 459010
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 459010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben

Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärung.
Wenn Sie in die Nutzung von Cookies eingewilligt haben, können Sie dies jederzeit nach Klick auf den Link "Cookie-Einstellungen ändern" im Footer der Seite widerrufen.

  • Details anzeigen Details ausblenden
    Notwendig

    Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem können wir mit dieser Art von Cookies ebenfalls erkennen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch unserer Seite schneller zur Verfügung zu stellen.

    Statistik & Marketing

    Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.