Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

MV-Klemmen für Fangstangen

MehrzweckVerbindungs-Klemme zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme; zweiteilig.

Mit Sechskantschraube, Federscheibe und Gewinde im Unterteil

2 Produkte

Art.-Nr. 392050 MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC STTZN

GTIN 4013364096066, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 123.30 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme für Fangstangen St/tZn
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen Verwendung
als Kreuz- und Parallelklemme
speziell für Fangstangen und Rundleiter
mit Sechskantschraube, Federscheibe und Gewinde im
Unterteil
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 / 16 mm
Materialstärke: 3 / 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC STTZN
Art.-Nr.: 392050
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 8-10 / 16 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 392050 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 392050 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 392059 MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A

GTIN 4013364096059, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 121.40 g, VPE: 50.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme für Fangstangen NIRO
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen Verwendung
als Kreuz- und Parallelklemme
speziell für Fangstangen und Rundleiter
mit Sechskantschraube, Federscheibe und Gewinde im
Unterteil
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 8-10 / 16 mm
Materialstärke: 3 / 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Art.-Nr.: 392059
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 8-10 / 16 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 392059 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 392059 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Flachrundschraube und Verdrehschutz

2 Produkte

Art.-Nr. 392060 MVK 8.10 16 FRM10X40 STTZN

GTIN 4013364096141, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 132.40 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme für Fangstangen mit Flachrundschraube St/tZn
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen Verwendung
als Kreuz- und Parallelklemme
speziell für Fangstangen und Rundleiter
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 / 16 mm
Materialstärke: 3 / 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 16 FRM10X40 STTZN
Art.-Nr.: 392060
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 8-10 / 16 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 392060 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 392060 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 392069 MVK 8.10 16 FRM10X40 V2A

GTIN 4013364096158, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 128.40 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme für Fangstangen mit Flachrundschraube NIRO
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen Verwendung
als Kreuz- und Parallelklemme
speziell für Fangstangen und Rundleiter
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 8-10 / 16 mm
Materialstärke: 3 / 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 16 FRM10X40 V2A
Art.-Nr.: 392069
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 8-10 / 16 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 392069 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 392069 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben