Schneefanggitterklemmen

Zum Verbinden von Leitungen mit Schneefanggittern, Anschluss mit Zweischrauben-Überleger, längs.

2 Produkte

Art.-Nr. 343000 SGK ZS 7.10 KB3.13 STTZN

GTIN 4013364024861, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 171.20 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Schneefanggitterklemme
Schneefanggitterklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Schneefanggittern,
Anschluss mit Zweischrauben-Überleger, längs
Klemmbereich: 3-13 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: SGK ZS 7.10 KB3.13 STTZN
Art.-Nr.: 343000
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Klemmbereich 3-13 mm
Werkstoff Klemme St/tZn
Breite 90 mm
Klemmbereich Rd 7-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 343000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 343000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 343007 SGK ZS 7.10 KB3.13 CU

GTIN 4013364024878, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 184.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information


Schneefanggitterklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Schneefanggittern,
Anschluss mit Zweischrauben-Überleger, längs
Klemmbereich: 3-13 mm
Werkstoff Klemme: Cu
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: SGK ZS 7.10 KB3.13 CU
Art.-Nr.: 343007
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Klemmbereich 3-13 mm
Werkstoff Klemme Cu
Breite 90 mm
Klemmbereich Rd 7-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 343007 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 343007 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben

Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärung.
Wenn Sie in die Nutzung von Cookies eingewilligt haben, können Sie dies jederzeit nach Klick auf den Link "Cookie-Einstellungen ändern" im Footer der Seite widerrufen.

  • Details anzeigen Details ausblenden
    Notwendig

    Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem können wir mit dieser Art von Cookies ebenfalls erkennen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch unserer Seite schneller zur Verfügung zu stellen.

    Statistik & Marketing

    Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.