Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Dachrinnenklemmen mit Einschraubentechnik

Zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen.

Mit Klemmbock

2 Produkte

Art.-Nr. 339100 DRK KB 8.10 W16.22 EST STTZN

GTIN 4013364092068, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 184.80 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachrinnenklemmen mit Einschraubtechnik (Klemmbock) St/tZn
Dachrinnenklemme, mit Einschraubentechnik zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen
Klemmbereich Wulst: 16-22 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DRK KB 8.10 W16.22 EST STTZN
Art.-Nr.: 339100
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Wulst 16-22 mm
Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Breite 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 339100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 339101 DRK KB 8.10 W16.22 EST AL

GTIN 4013364092082, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 88.80 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachrinnenklemmen mit Einschraubtechnik (Klemmbock) Al
Dachrinnenklemme, mit Einschraubentechnik zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen
Klemmbereich Wulst: 16-22 mm
Werkstoff Klemme: Al
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DRK KB 8.10 W16.22 EST AL
Art.-Nr.: 339101
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Wulst 16-22 mm
Werkstoff Klemme Al
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Breite 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 339101 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339101 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Doppelüberleger

2 Produkte

Art.-Nr. 339110 DRK DUL 8.10 W16.22 EST STTZN

GTIN 4013364092105, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 180.80 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachrinnenklemmen mit Einschraubtechnik (Doppelüberleger) St/tZn
Dachrinnenklemme, mit Einschraubentechnik zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen
Klemmbereich Wulst: 16-22 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DRK DUL 8.10 W16.22 EST STTZN
Art.-Nr.: 339110
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Wulst 16-22 mm
Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Breite 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 339110 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339110 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 339111 DRK DUL 8.10 W16.22 EST AL

GTIN 4013364092129, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 96.80 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachrinnenklemmen mit Einschraubtechnik (Doppelüberleger) Al
Dachrinnenklemme, mit Einschraubentechnik zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen
Klemmbereich Wulst: 16-22 mm
Werkstoff Klemme: Al
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DRK DUL 8.10 W16.22 EST AL
Art.-Nr.: 339111
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Wulst 16-22 mm
Werkstoff Klemme Al
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Breite 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 339111 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339111 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben