DEHNvenCI

  • Kombi-Ableiter auf Funkenstreckenbasis mit integrierter blitzstromtragfähiger Ableitervorsicherung
  • Energetisch koordiniert innerhalb der Red/Line-Produktfamilie
  • Tiefer Schutzpegel UP ≤ 1,5 kV (inkl. Vorsicherung)
  • Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung
  • Löschung von Netzfolgeströmen bis 100 kAeff
  • Hohes Blitzstrom-Ableitvermögen von 25 kA (10/350 µs)
  • Ermöglicht Endgeräteschutz
  • Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster

Details


DEHNvenCI 255 (FM)

Einpoliger Kombi-Ableiter mit integrierter blitzstromtragfähiger Ableitervorsicherung zum Einsatz in 230 / 400 V Systemen; in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

2 Produkte

Art.-Nr. 961200 DVCI 1 255

GTIN: 4013364145108, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 477.30 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNvenCI 255
1-poliger Kombi-Ableiter mit integrierter
Ableitervorsicherung, Breite2TE
Ableiter Typ 1 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstreckentechnologie
zur Folgestrombegrenzung
Ermöglicht Endgeräteschutz
Defektanzeige für Ableiter und integrierte Sicherung
Höchste Dauerspannung: 255 V AC
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 25 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN + SÖHNE
Typ: DVCI 1 255
Art.-Nr.: 961200
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 / Class I
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz nicht notwendig
Zulassungen KEMA
Erweiterte technische Daten: Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE)
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom 100 kAeff (220 kApeak)

Artikel 961200 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 961200 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 961205 DVCI 1 255 FM

GTIN: 4013364145115, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 480.80 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNvenCI 255 FM
1-poliger Kombi-Ableiter mit integrierter
Ableitervorsicherung, Breite 2TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstreckentechnologie
zur Folgestrombegrenzung
Ermöglicht Endgeräteschutz
Defektanzeige und Fernmeldung für Ableiter und integrierte Sicherung
Höchste Dauerspannung: 255 V AC
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 25 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach
DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN + SÖHNE
Typ: DVCI 1 255 FM
Art.-Nr.: 961205
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 / Class I
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz nicht notwendig
Zulassungen KEMA
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler
Erweiterte technische Daten: Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE)
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom 100 kAeff (220 kApeak)

Artikel 961205 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 961205 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Mehr erfahren