Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Zubehör für HVI power / HVI power long Leitung

Variables Dreibeinstativ mit PA-Element für HVI power Leitung (Länge variabler Endverschluss 900-1500 mm)

1 Produkt

Art.-Nr. 105468 V DBS RA320 PAE 27 V 600 1180 V2A

GTIN 4013364381582, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 3.74 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dreibeinstativ mit PA-Element Länge max. 1180mm
Variables Dreibeinstativ zum Erstellen des variablen
Endverschluss der HVI-power-Leitung
Mit UNI-Erdungsklemme für den Anschluss
von 1x Rd 8-10 mm und 1x Leiter 4-50 mm²
Der Betonsockel (Art.-Nr. 102 010, Gewicht 17 kg) und
die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Werkstoff Stativ: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 27 mm
Verstellbereich Distanzhalter: 600-1180 mm
Länge variabler Endverschluss: 900-1500 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit (3 Sockel à 8,5 kg; l = 900 mm): 170 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit (3 Sockel à 8,5 kg; l = 1500 mm): 104 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: V DBS RA320 PAE 27 V 600 1180 V2A
Art.-Nr.: 105468
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Stativ NIRO
Radius 320 mm
Anzahl Betonsockel 3 Stück á 8,5 kg
Leitungshalter Aufnahme Rd 27 mm
Verstellbereich Distanzhalter 600-1180 mm
Länge variabler Endverschluss 900-1500 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit (3 Sockel à 8,5 kg; l = 900 mm) 170 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit (3 Sockel à 8,5 kg; l = 1500 mm) 104 km/h
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 105468 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105468 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Dachleitungshalter

1 Produkt

Art.-Nr. 202857 DLH ZS 27 30 H55 L205 V2A

GTIN 4013364153189, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 132.64 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter NIRO
Dachleitungshalter mit Zweischraubenüberleger und
geprägter Strebe für Dachflächen zum Verlegen der
HVI power Leitung auf Dachflächen von Satteldächern
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 27 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH ZS 27 30 H55 L205 V2A
Art.-Nr.: 202857
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 27 mm
Strebenlänge 205 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 202857 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202857 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Grundplatte

1 Produkt

Art.-Nr. 253300 GP B10 H60 D300 KS GR

GTIN 4013364129771, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 196.67 g, VPE: 24.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Grundplatte
Grundplatte separat
Zur Aufnahme (Steckbuchse) des Distanzstab und zum Schutz der Dachbahnen unter dem Betonstein
DEHNGEPRUEFT: Nein
Durchmesser Ø: 300 mm
Durchmesser Ø Steckbuchse: 10 mm
Höhe: 60 mm
Werkstoff: Kunststoff

Fabrikat: DEHN
Typ: GP B10 H60 D300 KS GR
Art.-Nr.: 253300
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Durchmesser Ø 300 mm
Durchmesser Ø Steckbuchse 10 mm
Höhe 60 mm
Werkstoff Kunststoff
Farbe grau

Artikel 253300 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253300 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Unterlegplatte

1 Produkt

Art.-Nr. 102050 ULP KS D370 SW

GTIN 4013364045996, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 217.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Unterlegplatte zum Schutz der Dachbahnen Ausführung groß
Unterlegplatte zum Schutz der Dachbahnen
unter dem Betonsockel
DEHNGEPRUEFT: Nein
Durchmesser Ø Außen: 370 mm
Durchmesser Ø Innen: 360 mm
Werkstoff: EVA
Farbe: schwarz ●

Fabrikat: DEHN
Typ: ULP KS D370 SW
Art.-Nr.: 102050
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Durchmesser Ø Außen 370 mm
Durchmesser Ø Innen 360 mm
Werkstoff EVA
Farbe schwarz ●

Artikel 102050 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 102050 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Leitungshalter

1 Produkt

Art.-Nr. 253331 LH ZS 27 KT D16 L85 V2A

GTIN 4013364155206, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 180.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter zum Verlegen der HVI power Leitung NIRO
Leitungshalter mit Zweischraubenüberleger zum
Verlegen der HVI power Leitung auf Flachdächer.
Werkstoff: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 27 mm
Bauhöhe Leitungshalter: ca. 125 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 27 KT D16 L85 V2A
Art.-Nr.: 253331
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 27 mm
Bauhöhe Leitungshalter ca. 125 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 253331 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253331 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Dachleitungshalter für Klemmfalz-Dächer (z. B. RIB-ROOF Speed 500 Fa. Zambelli)

1 Produkt

Art.-Nr. 202861 DLH KF ZS 27 V2A

GTIN 4013364354197, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 221.40 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter für Metalldach für HVI power Leitung
Dachleitungshalter für Metalldach mit Klemmfalz und
Zweischraubenüberleger zum Verlegen der HVI power Leitung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Klemmbereich: ca. 18 / 22 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 27 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH KF ZS 27 V2A
Art.-Nr.: 202861
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Klemmbereich ca. 18 / 22 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 27 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 202861 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202861 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Leitungshalter für Spannbandbefestigung

1 Produkt

Art.-Nr. 275359 LH ZS 27 30 SBH 25X0.3 V2A

GTIN 4013364223271, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 142.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter aus NIRO für HVI power Leitung
Leitungshalter aus NIRO für HVI power Leitung, zur Befestigung
an Rohren oder Antennenmasten z. B. mit Bandrohrschelle (Art.-Nr. 106 323)
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 27 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 27 30 SBH 25X0.3 V2A
Art.-Nr.: 275359
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 27 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 275359 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275359 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Distanzhalter mit PA-Element für HVI power Leitung (Länge variabler Endverschluss 350-900 mm)

1 Produkt

Art.-Nr. 105462 DIDH PAE 27 D16 1270 AL V2A

GTIN 4013364381537, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 892.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Distanzhalter mit PA-Element Länge 1270mm
Distanzhalter zum Erstellen des variablen
Endverschlusses der HVI power Leitung
Mit MV-Klemme für den Anschluss
Rd 16 mm / Rd 8-10 mm.
Der Betonsockel (Art.-Nr. 102 010, Gewicht 17 kg) und
die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu bestellen.
Werkstoff Distanzhalter: Al
Länge Distanzhalter: 1270
Leitungshalter Aufnahme Rd: 27 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Klemmbereich Rd MV-Klemme: 8-10 / 16 mm
Werkstoff Klemme: Al
Länge variabler Endverschluss: 350-900 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit (1 Sockel à 17 kg; l = 900 mm): 100 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit (2 Sockel à 17 kg; l = 900 mm): 141 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH PAE 27 D16 1270 AL V2A
Art.-Nr.: 105462
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Distanzhalter Al
Länge Distanzhalter 1270
Leitungshalter Aufnahme Rd 27 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Klemmbereich Rd MV-Klemme 8-10 / 16 mm
Werkstoff Klemme Al
Länge variabler Endverschluss 350-900 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit (1 Sockel à 17 kg; l = 900 mm) 100 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit (2 Sockel à 17 kg; l = 900 mm) 141 km/h
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 105462 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105462 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Leitungshalter

1 Produkt

Art.-Nr. 275242 LH ZS 27 B5.5X10 V2A

GTIN 4013364152359, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 55.50 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter mit Langloch für HVI power Leitung
Leitungshalter für HVI power Leitung
z.B. für Wandmontage
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 27 mm
Befestigungsloch: 5,5 x 10 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 27 B5.5X10 V2A
Art.-Nr.: 275242
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 27 mm
Befestigungsloch 5,5 x 10 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 275242 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275242 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Spannband

1 Produkt

Art.-Nr. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Zolltarifnr. (EU): 73269098, Bruttogewicht: 6.30 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Bandrohrschellen für Ex-Bereiche Spannband
Erdungsbandrohrschellen zum Kombinieren mit verschiedenen
Befestigungselementen
oder Anschlussbauteilen
DEHNGEPRUEFT: Nein
Werkstoff: NIRO
Abmessung Band: 25 x 0,3 mm
Länge: 100 m

Fabrikat: DEHN
Typ: SPB 25X0.3 L100M V2A
Art.-Nr.: 540901
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Abmessung Band (b x t) 25 x 0,3 mm
Länge 100 m

Artikel 540901 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540901 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Spannkopf separat

1 Produkt

Art.-Nr. 106324 SPK 25X0.3 V2A

GTIN 4013364099074, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 51.70 g, VPE: 20.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Spannkopf NIRO
Bandrohrschelle für Aufsatz und Bügel Spannkopf separat,
zum Kombinieren mit Endlos-Spannband (Art.-Nr. 540 901)
bei größeren Rohrdurchmessern z.B. für
Aufsatz mit Befestigungsbuchse (Art.-Nr. 106 322)
DEHNGEPRUEFT: Nein
Werkstoff Kopf: NIRO
Für Band: 25 x 0,3 mm
Schraube: M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: SPK 25X0.3 V2A
Art.-Nr.: 106324
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Kopf NIRO
Für Band (b x t) 25 x 0,3 mm
Schraube di M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube NIRO

Artikel 106324 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 106324 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Betonsockel

1 Produkt

Art.-Nr. 102075 BES 8.5KG KT10 16 D240 SET

GTIN 4013364094215, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 8.46 kg, VPE: 120.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Betonsockel mit Keiltechnik
Betonsockel
zum Schutz von kleineren Dachaufbauten
auf Flachdächern,
mit Fangspitze Länge 1m z.B.(Art.-Nr. 101 001)
oder für das Errichten von Distanzhaltern
aus dem DEHNiso-Distanzhalter Programm
für z.B. getrennte Ringleitungen
DEHNGEPRUEFT: Nein
Gesamtgewicht: 8,5 kg
Durchmesser Ø: 240 mm
Werkstoff: Beton (C45/55)
Werkstoff Keil / Adapter: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
Art.-Nr.: 102075
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtgewicht 8,5 kg
Durchmesser Ø 240 mm
Werkstoff Beton (C45/55)
Werkstoff Keil / Adapter NIRO

Artikel 102075 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 102075 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Bandrohrschelle

1 Produkt

Art.-Nr. 106323 BRS SPB25 50.300 V2A

GTIN 4013364097315, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 121.50 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Bandrohrschelle NIRO
Bandrohrschelle für Aufsatz und Bügel zum Befestigen (Spannen) vom Bügel
(Art.-Nr. 106 321) oder
Aufsatz mit Befestigungsbuchse (Art.-Nr. 106 322)
an unterschiedlichen Rohren
DEHNGEPRUEFT: Nein
Werkstoff Kopf / Band: NIRO
Klemmbereich Ø: 50-300 mm
Abmessung Band: 1100 x 25 x 0,3 mm
Werkstoff Schraube: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: BRS SPB25 50.300 V2A
Art.-Nr.: 106323
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Kopf / Band NIRO
Klemmbereich Ø 50-300 mm
Abmessung Band 1100 x 25 x 0,3 mm
Werkstoff Schraube NIRO

Artikel 106323 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 106323 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Dachleitungshalter

1 Produkt

Art.-Nr. 253334 DLH ZS 27 V2A 8.5KG KT D240 ULP

GTIN 4013364154933, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 8.59 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter mit Zweischraubenüberleger
Dachleitungshalter mit Zweischraubenüberleger zum
Verlegen der HVI power Leitung auf Flachdächer.
Ausführung mit Betonstein und Unterlegplatte
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 27 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH ZS 27 V2A 8.5KG KT D240 ULP
Art.-Nr.: 253334
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 27 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 253334 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253334 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Leitungshalter

1 Produkt

Art.-Nr. 253330 LH ZS 27 DS10 L75 V2A

GTIN 4013364153585, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 101.29 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter zum Verlegen der HVI power Leitung NIRO
Leitungshalter mit Zweischraubenüberleger zum
Verlegen der HVI power Leitung auf Flachdächer.
Werkstoff: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 27 mm
Bauhöhe Leitungshalter: ca. 87 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 27 DS10 L75 V2A
Art.-Nr.: 253330
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 27 mm
Bauhöhe Leitungshalter ca. 87 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 253330 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253330 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Variables Dreibeinstativ mit PA-Element für HVI power Leitung (Länge variabler Endverschluss 1500-1800 mm)

1 Produkt

Art.-Nr. 105467 V DBS RA320 PAE 27 V 750 1510 V2A

GTIN 4013364381599, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 4.19 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dreibeinstativ mit PA-Element Länge max. 1510mm
Variables Dreibeinstativ zum Erstellen des variablen
Endverschluss der HVI power Leitung
Mit UNI-Erdungsklemme für den Anschluss
von 1x Rd 8-10 mm und 1x Leiter 4-50 mm²
Der Betonsockel (Art.-Nr. 102 010, Gewicht 17 kg) und
die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Werkstoff Stativ: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 27 mm
Verstellbereich Distanzhalter: 750-1510 mm
Länge variabler Endverschluss: 1500-1800 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit (3 Sockel à 8,5 kg; l = 1500 mm): 104 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit (3 Sockel à 8,5 kg; l = 1800 mm): 93 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: V DBS RA320 PAE 27 V 750 1510 V2A
Art.-Nr.: 105467
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Stativ NIRO
Radius 320 mm
Anzahl Betonsockel 3 Stück à 8,5 kg
Leitungshalter Aufnahme Rd 27 mm
Verstellbereich Distanzhalter 750-1510 mm
Länge variabler Endverschluss 1500-1800 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit (3 Sockel à 8,5 kg; l = 1500 mm) 104 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit (3 Sockel à 8,5 kg; l = 1800 mm) 93 km/h
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 105467 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105467 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Dachleitungshalter

1 Produkt

Art.-Nr. 253333 DLH ZS 27 V2A BES180 GP300 K

GTIN 4013364153578, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 4.74 kg, VPE: 24.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter mit Zweischraubenüberleger
Dachleitungshalter mit Zweischraubenüberleger zum
Verlegen der HVI power Leitung auf Flachdächer.
Ausführung mit Betonstein und Unterlegplatte
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 27 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH ZS 27 V2A BES180 GP300 K
Art.-Nr.: 253333
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 27 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 253333 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253333 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Unterlegplatte

1 Produkt

Art.-Nr. 102060 ULP KS D280 SW

GTIN 4013364094987, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 139.90 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Unterlegplatte zum Schutz der Dachbahnen Ausführung klein
Unterlegplatte zum Schutz der Dachbahnen
unter dem Betonsockel
DEHNGEPRUEFT: Nein
Durchmesser Ø Außen: 280 mm
Durchmesser Ø Innen: 270 mm
Werkstoff: EVA
Farbe: schwarz ●

Fabrikat: DEHN
Typ: ULP KS D280 SW
Art.-Nr.: 102060
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Durchmesser Ø Außen 280 mm
Durchmesser Ø Innen 270 mm
Werkstoff EVA
Farbe schwarz ●

Artikel 102060 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 102060 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Leitungshalter

2 Produkte

Art.-Nr. 275241 LH ZS 27 GM6 V2A

GTIN 4013364152342, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 56.10 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter mit Gewinde für HVI power Leitung NIRO
Leitungshalter für HVI power Leitung
z.B. für Wandmontage
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 27 mm
Gewinde: M6
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 27 GM6 V2A
Art.-Nr.: 275241
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 27 mm
Gewinde M6
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 275241 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275241 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 275240 LH ZS 27 GM8 V2A

GTIN 4013364152335, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 55.80 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter mit Gewinde für HVI power Leitung NIRO
Leitungshalter für HVI power Leitung
z.B. für Wandmontage
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 27 mm
Gewinde: M8
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 27 GM8 V2A
Art.-Nr.: 275240
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 27 mm
Gewinde M8
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 275240 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275240 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Dachleitungshalter für Rundstehfalz-Dächer

1 Produkt

Art.-Nr. 202860 DLH RSF ZS 27 V2A

GTIN 4013364354180, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 211.40 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter für Metalldach für HVI power Leitung
Dachleitungshalter für Metalldach mit Rundstehfalz und
Zweischraubenüberleger zum Verlegen der HVI power Leitung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Klemmbereich: Ø20-25 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 27 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH RSF ZS 27 V2A
Art.-Nr.: 202860
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Klemmbereich Ø20-25 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 27 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 202860 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202860 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Dachleitungshalter mit Anschlusslasche

1 Produkt

Art.-Nr. 202863 DLH AL ZS 27 V2A

GTIN 4013364354210, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 119.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter für Metalldach für HVI power Leitung
Dachleitungshalter für Metalldach mit Anschlusslasche in Z-Form und
Zweischraubenüberleger zum Verlegen der HVI power Leitung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Befestigung: [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 27 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH AL ZS 27 V2A
Art.-Nr.: 202863
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Befestigung [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 27 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 202863 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202863 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Dachleitungshalter für Stehfalz-Dächer

1 Produkt

Art.-Nr. 202862 DLH SF ZS 27 V2A

GTIN 4013364354203, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 164.80 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter für Metalldach für HVI power Leitung
Dachleitungshalter für Metalldach mit Stehfalz und
Zweischraubenüberleger zum Verlegen der HVI power Leitung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Klemmbereich: 0,7-8 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 27 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH SF ZS 27 V2A
Art.-Nr.: 202862
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Klemmbereich 0,7-8 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 27 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 202862 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202862 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Betonstein

1 Produkt

Art.-Nr. 253301 BES 4.6KG SB10 180X180X70

GTIN 4013364129788, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 4.60 kg, VPE: 24.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Betonstein
Betonstein separat
Zur Stabilisierung der Grundplatte mit gestecktem Distanzstab
DEHNGEPRUEFT: Nein
Ausführung: viereckig, offene Form
Werkstoff: Beton (C35/45)
Abmessung: 180 x 180 x 70 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: BES 4.6KG SB10 180X180X70
Art.-Nr.: 253301
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Beton (C35/45)
Abmessung 180 x 180 x 70 mm

Artikel 253301 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253301 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Distanzhalter für HVI power Leitung

1 Produkt

Art.-Nr. 106814 DH ZS 27 D16 1500 GFK PA

GTIN 4013364381483, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 673.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Distanzhalter für HVI power Leitung GFK
Distanzhalter für HVI power Leitung für den Bereich
des variablen Endverschlusses
Zur Montage in zwei Betonsockel mit Keiltechnik
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert
Die Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert
Werkstoff Leitungshalter / Adapter: PA
Länge: 1500 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 27 mm
Gewinde: M8
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DH ZS 27 D16 1500 GFK PA
Art.-Nr.: 106814
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Distanzhalter GFK
Werkstoff Leitungshalter / Adapter PA
Anzahl Betonsockel 2 Stück à 17 kg
Länge 1500 mm
Isolierstrecke 1475 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 27 mm
Gewinde M8
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 106814 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 106814 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Leitungshalter

1 Produkt

Art.-Nr. 275249 LH ZS 27 KS H10 V2A

GTIN 4013364152366, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 60.20 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter mit Kunststoffsockel für HVI power Leitung
Leitungshalter für HVI power Leitung
z.B. für Wandmontage
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 27 mm
Gewinde: M8
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 27 KS H10 V2A
Art.-Nr.: 275249
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 27 mm
Gewinde M8
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 275249 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275249 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Leitungshalter mit Spannband

1 Produkt

Art.-Nr. 275339 LH ZS 27 SB50.300 V2A

GTIN 4013364223332, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 257.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter mit Spannband für HVI power Leitung
Leitungshalter aus NIRO für HVI power Leitung,
zur Befestigung z.B. an Rohren oder Antennenmasten
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 27 mm
Spannbereich Ø Rohr: 50-300 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 27 SB50.300 V2A
Art.-Nr.: 275339
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 27 mm
Spannbereich Ø Rohr 50-300 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 275339 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275339 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Betonsockel

1 Produkt

Art.-Nr. 102010 BES 17KG KT16 D337 SET

GTIN 4013364057814, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 17.62 kg, VPE: 54.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Betonsockel mit Keiltechnik
Betonsockel mit Keiltechnik
für Fangstangen oder Fangstangen freistehend
im Dreibeinstativ,
zum Schutz von Dachaufbauten auf Flachdächern.
Oder für das Errichten von Distanzhaltern aus dem DEHNiso-
Distanzhalter Programm für z.B. Endverschluss der HVI-
Leitung, Anpassungsbereich der HVI-light-Leitung oder für getrennte Ringleitungen
Ausführung stapelbar,
witterungs- und frostbeständig
DEHNGEPRUEFT: Nein
Gewicht: 17 kg
Aufnahme: Keiltechnik Ø16 mm
Durchmesser Ø: 337 mm
Werkstoff: Beton (C45/55)
Werkstoff Keil / Adapter: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: BES 17KG KT16 D337 SET
Art.-Nr.: 102010
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gewicht 17 kg
Aufnahme Keiltechnik Ø16 mm
Durchmesser Ø 337 mm
Werkstoff Beton (C45/55)
Werkstoff Keil / Adapter NIRO

Artikel 102010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 102010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben