Stative für Stützrohre mit seitlichem Auslass

Stative zur Aufnahme von HVI-Stützrohren für innen-/außenverlegte HVI Leitung im / am Stützrohr, mit Doppelüberleger für den Anschluss 2x Rd 8-10 mm. Anpassung an die Dachneigung bis max. 10° mittels variabler Fixierung am Sockelhalter.

Jeweils im Zubehör separat verfügbar sind die stapelbaren Betonsockel, die Unterlegplatten und das Sockelhalterset zur Aufnahme weiterer Betonsockel.

Hinweis: Informationen zur Materialverträglichkeit Dachleitungshalter sowie Unterlegplatten in Verbindung mit Dachteilen, können bei DEHN angefordert werden.

Vierbeinstativ groß

Für Fangstangen D40, DEHNiso-Combi-Stützrohre mit Fangspitze / -stange oder HVI Leitung verlegt im / am Stützrohr.

Art.-Nr. 107491 - VBS KB D50 RA1330 V2A

1.678,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Dreibeinstativ groß

Art.-Nr. 107391 - DBS KB D50 RA1330 V2A

1.353,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Vierbeinstativ klein

Für Fangstangen D40, DEHNiso-Combi-Stützrohre mit Fangspitze / -stange oder HVI Leitung verlegt im / am Stützrohr.

Art.-Nr. 107490 - VBS KB D50 RA680 V2A

918,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Dreibeinstativ klein

Für Fangstangen D40, DEHNiso-Combi-Stützrohre mit Fangspitze / -stange oder HVI Leitung verlegt im / am Stützrohr.

Art.-Nr. 107390 - DBS KB D50 RA680 V2A

828,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück