Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

BLITZDUCTORconnect – Modular

Universell einsetzbarer Blitzstrom- und Überspannungs-Ableiter
  • Zum Schutz von MSR-Kreisen, Bus- und Telekommunikationssystemen
  • Hohes Gesamt-Ableitvermögen 3 kA (10/350 µs), 10 kA (8/20 µs)
  • Maximale Stoßstrombelastbarkeit (8/20µs) Imax bis 20 kA
  • Niedrige Schutzpegel, auch für Endgeräteschutz geeignet
Ableiter teilbar in Modul und Basisteil
  • Schneller und einfacher Leitungsanschluss durch Push-In-Anschlusstechnik
  • Alle Schutzkomponenten im Modul integriert
  • Beidseitige secR Entriegelungstasten für den sicheren Modulwechsel
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch Failsafe-Verhalten
Funktionsoptimiertes Gerätedesign in 6 mm Baubreite
  • Im Modul integrierter LifeCheck und optische Statusanzeige
  • Einfache Status-Fernmeldung mit optionaler FM-Einheit
  • Werkzeugloses Trennen des Signalkreises für Wartungszwecke
  • Vibrations- und schockgeprüft für den sicheren Betrieb

Details

Höchste Anlagenverfügbarkeit
Zulassungen für den Einsatz in eigensicheren Messkreisen
lorem ipsum
Schnell geprüft – auf einen Blick
Integrierte Anzeige zur einfachen und schnellen Wartung
lorem ipsum
Sicher verriegelt – exakt entfernt
Beidseitige secR Entriegelungstasten für das sichere Handling
lorem ipsum
Connect = Protect
Einfache Statusmeldung mit Überwachungseinheit für Ableitergruppen
lorem ipsum


BCO ML2 B 180

Platzsparender, modularer Blitzstrom-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 2 Einzeladern für den Blitzschutz-Potentialausgleich sowie die Ausführung einer indirekten Erdung geschirmter Leitungen. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke.

1 Produkt

Art.-Nr. 927210 BCO ML2 B 180

GTIN 4013364405585, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 57.75 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Blitzstrom-Ableiter BLITZDUCTORconnect ML2 B 180
modularer, steckbarer Blitzstrom-Ableiter
zum Schutz von 2 Einzeladern für den
Blitzschutz-Potentialausgleich sowie die Ausführung
einer indirekten Erdung geschirmter Leitungen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1
Impulskategorie: C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 180,0 V DC / 127,0 V AC
Nennstrom bei 80°C: 1,2 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 B 180
Art.-Nr.: 927210
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse A
Nennspannung (UN ) 180 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 180 V
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 0 Ohm
Zulassungen UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Artikel 927210 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927210 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

BCO ML2 BE

Platzsparender, modularer Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 2 Einzeladern mit gemeinsamen Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke.

4 Produkte

Art.-Nr. 927222 BCO ML2 BE 12

GTIN 4013364405592, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 59.19 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter BLITZDUCTORconnect ML2 BE 12
modularer, steckbarer Kombi-Ableiter
zum Schutz von 2 Einzeladern mit gemeinsamen
Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P1
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 15,0 V DC / 10,6 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BE 12
Art.-Nr.: 927222
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse M
Nennspannung (UN ) 12 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 15 V
Nennstrom bei 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 1 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 1,4 MHz
Zulassungen UL 479B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Artikel 927222 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927222 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 927224 BCO ML2 BE 24

GTIN 4013364405608, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 59.68 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter BLITZDUCTORconnect ML2 BE 24
modularer, steckbarer Kombi-Ableiter
zum Schutz von 2 Einzeladern mit gemeinsamen
Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P1
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 33,0 V DC / 23,3 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BE 24
Art.-Nr.: 927224
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse M
Nennspannung (UN ) 24 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 33 V
Nennstrom bei 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 1 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 3,4 MHz
Zulassungen UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Artikel 927224 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927224 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 927225 BCO ML2 BE 48

GTIN 4013364405615, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 58.22 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter BLITZDUCTORconnect ML2 BE 48
modularer, steckbarer Kombi-Ableiter
zum Schutz von 2 Einzeladern mit gemeinsamen
Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P1
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 54,0 V DC / 38,1 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BE 48
Art.-Nr.: 927225
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse M
Nennspannung (UN ) 48 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 54 V
Nennstrom bei 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 1 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 5 MHz
Zulassungen UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Artikel 927225 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927225 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 927227 BCO ML2 BE 180

GTIN 4013364468658, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 58.85 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter BLITZDUCTORconnect ML2 BE 180
modularer, steckbarer Kombi-Ableiter
zum Schutz von 2 Einzeladern mit gemeinsamen
Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P1
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 180 V DC / 127 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,5 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BE 180
Art.-Nr.: 927227
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse M
Nennspannung (UN ) 180 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 180 V
Nennstrom bei 70 °C (IL ) 0,5 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 1,8 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 10 MHz
Zulassungen UL 497B

Artikel 927227 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927227 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

BCO ML2 BD

Platzsparender, modularer Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke.

4 Produkte

Art.-Nr. 927242 BCO ML2 BD 12

GTIN 4013364405622, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 58.35 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter BLITZDUCTORconnect ML2 BD 12
modularer, steckbarer Kombi-Ableiter
zum Schutz einer Doppelader erdpotentialfreier
symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und
energetisch koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 15,0 V DC / 10,6 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BD 12
Art.-Nr.: 927242
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse L
Nennspannung (UN ) 12 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 15 V
Nennstrom bei 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 1 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 2,6 MHz
Zulassungen UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Artikel 927242 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927242 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 927244 BCO ML2 BD 24

GTIN 4013364405639, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 58.64 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter BLITZDUCTORconnect ML2 BD 24
modularer, steckbarer Kombi-Ableiter
zum Schutz einer Doppelader erdpotentialfreier
symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und
energetisch koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 36,0 V DC / 25,4 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BD 24
Art.-Nr.: 927244
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse L
Nennspannung (UN ) 24 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 36 V
Nennstrom bei 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 1 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 5,8 MHz
Zulassungen UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Artikel 927244 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927244 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 927245 BCO ML2 BD 48

GTIN 4013364405646, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 58.49 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter BLITZDUCTORconnect ML2 BD 48
modularer, steckbarer Kombi-Ableiter
zum Schutz einer Doppelader erdpotentialfreier
symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und
energetisch koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 56,0 V DC / 39,6 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BD 48
Art.-Nr.: 927245
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse L
Nennspannung (UN ) 48 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 56 V
Nennstrom bei 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 1 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 7,2 MHz
Zulassungen UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Artikel 927245 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927245 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 927247 BCO ML2 BD 180

GTIN 4013364468665, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 58.92 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter BLITZDUCTORconnect ML2 BD 180
modularer, steckbarer Kombi-Ableiter
zum Schutz einer Doppelader erdpotentialfreier
symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und
energetisch koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 180 V DC / 127 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,5 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BD 180
Art.-Nr.: 927247
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse L
Nennspannung (UN ) 180 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 180 V
Nennstrom bei 70 °C (IL ) 0,5 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 1,8 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 10 MHz
Zulassungen UL 497B

Artikel 927247 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927247 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

BCO ML2 BE HF

Platzsparender, modularer Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 2 Einzeladern hochfrequenter Übertragungen mit gemeinsamen Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke.

2 Produkte

Art.-Nr. 927270 BCO ML2 BE HF 5

GTIN 4013364405653, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 58.57 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter BLITZDUCTORconnect ML2 BE HF 5
modularer, steckbarer Kombi-Ableiter
zum Schutz von 2 Einzeladern hochfrequenter
Übertragungen mit gemeinsamen Bezugspotential
sowie unsymmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P1
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 8,5 V DC / 6,0 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
Grenzfrequenz 100 MHz
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BE HF 5
Art.-Nr.: 927270
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse M
Nennspannung (UN ) 5 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 8,5 V
Nennstrom bei 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 1 Ohm
Zulassungen UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Artikel 927270 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927270 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 927274 BCO ML2 BE HF 24

GTIN 4013364468559, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 58.30 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter BLITZDUCTORconnect ML2 BE HF 24
modularer, steckbarer Kombi-Ableiter
zum Schutz von 2 Einzeladern hochfrequenter
Übertragungen mit gemeinsamen Bezugspotential
sowie unsymmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P1
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 36 V DC / 25,4 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
Grenzfrequenz 100 MHz
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BE HF 24
Art.-Nr.: 927274
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse M
Nennspannung (UN ) 24 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 36 V
Nennstrom bei 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 1 Ohm
Zulassungen UL 497B

Artikel 927274 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927274 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

BCO ML2 BD HF

Platzsparender, modularer Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier hochfrequenter Bussysteme sowie symmetrischer Schnittstellen. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke.

2 Produkte

Art.-Nr. 927271 BCO ML2 BD HF 5

GTIN 4013364405660, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 58.42 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter BLITZDUCTORconnect ML2 BD HF 5
modularer, steckbarer Kombi-Ableiter zum Schutz
von 1 Doppelader erdpotentialfreier hochfrequenter
Bussysteme sowie symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 8,5 V DC / 6,0 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
Grenzfrequenz 100 MHz
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BD HF 5
Art.-Nr.: 927271
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse L
Nennspannung (UN ) 5 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 8,5 V
Nennstrom bei 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 1 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 100 MHz
Zulassungen UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Artikel 927271 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927271 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 927275 BCO ML2 BD HF 24

GTIN 4013364468566, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 58.60 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter BLITZDUCTORconnect ML2 BD HF 24
modularer, steckbarer Kombi-Ableiter zum Schutz
von 1 Doppelader erdpotentialfreier hochfrequenter
Bussysteme sowie symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 36 V DC / 25,4 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
Grenzfrequenz 100 MHz
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BD HF 24
Art.-Nr.: 927275
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse L
Nennspannung (UN ) 24 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 36 V
Nennstrom bei 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 1 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 100 MHz
Zulassungen UL 497B

Artikel 927275 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927275 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

BCO ML2 BD HC5A 24

1 Produkt

Art.-Nr. 927254 BCO ML2 BD HC5A 24

GTIN 4013364513419, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 60.63 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter BLITZDUCTORconnect ML2 BD HC5A 24
modularer, steckbarer Kombi-Ableiter zum Schutz
von 1 Doppelader erdpotentialfreier Signalkreise
mit hohem Nennstrom in informationstechnischen
Systemen und MSR-Kreisen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 36 V DC / 25,4 V AC
Nennstrom bei 80°C: 5 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BD HC5A 24
Art.-Nr.: 927254
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse L
Nennspannung (UN ) 24 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 36 V
Nennstrom bei 80 °C (IL ) 5 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 0 Ohm
Zulassungen UL 497B, SIL

Artikel 927254 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927254 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

BCO ML2 BPD 24

Platzsparender, modularer Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-In Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader in 24 V DC Systemen. Einsatz geeignet auch bei geerdetem Minuspol, integrierte PTC-Widerstände ermöglichen ein sicheres Rücksetzen des Ableiters nach Störbeeinflussung im Anlagenkreis mit Kurzschlussströmen bis 40 A. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke.

1 Produkt

Art.-Nr. 927214 BCO ML2 BPD 24

GTIN 4013364473003, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 58.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter BLITZDUCTORconnect ML2 BPD 24
modularer steckbarer Kombi-Ableiter zum Schutz
einer Doppelader in 24 V DC Systemen,
Einsatz geeignet auch bei geerdetem Minuspol,
mit integrierten PTC Widerständen für einen
Überstromschutz bis 40 A
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 33,0 V DC / 23,3 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,1 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-In

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BPD 24
Art.-Nr.: 927214
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse L
Nennspannung (UN ) 24 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 33 V
Nennstrom bei 70 °C (IL ) 0,1 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 10 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 4,5 MHz
Zulassungen UL 497B

Artikel 927214 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927214 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

BCO ML2 MVG 230

Platzsparender, modularer Überspannungs-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 2 Adern mehradriger, erdpotentialfreier Signalschnittstellen mit Nennspannung 230 V. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke.
Erfüllt u.a. die Anforderungen für signaltechnische Anlagen in der Bahnindustrie (DB RIL 819.0808 konform).

1 Produkt

Art.-Nr. 927290 BCO ML2 MVG 230

GTIN 4013364466524, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 60.12 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter BLITZDUCTORconnect ML2 MVG 230
modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
zum Schutz von 2 Adern mehradriger
Signalschnitttellen mit Nennspannung 230 V AC.
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 2 / P3
Impulskategorie: C1, C2, C3
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 320 V DC / 250 V AC
Nennstrom bei 80°C: 3 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 3 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 6 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-In
DB RIL 819.0808 konform

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 MVG 230
Art.-Nr.: 927290
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse V
Nennspannung (UN ) 230 V
Nennstrom bei 80 °C (IL ) 3 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 6 kA
Serienimpedanz pro Ader 0 Ohm
Zulassungen SIL

Artikel 927290 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927290 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

BCO ML2 BD EX 24

Platzsparender, modularer Überspannungs-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader eigensicherer Messkreise und Bussysteme. Erfüllt Anforderungen nach FISCO. Isolationsfestigkeit >500 V Ader-Erde. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke.

1 Produkt

Art.-Nr. 927284 BCO ML2 BD EX 24

GTIN 4013364405677, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 65.18 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter BLITZDUCTORconnect ML2 BD EX 24
modularer steckbarer Kombi-Ableiter
zum Schutz einer Doppelader eigensicherer,
potentialfreier symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und
energetisch koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 36,0 V DC / 25,4 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
Max. Eingangsspannung nach EN 60079-11: 30 V
Max. Eingangsstrom nach EN 60079-11: 0,5 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BD EX 24
Art.-Nr.: 927284
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse L
Nennspannung (UN ) 24 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 36 V
Nennstrom bei 80 °C (IL ) 0,5 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 1 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 3,5 MHz
Zulassungen ATEX, IECEx, CCC

Artikel 927284 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927284 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

BCO MOD ML2 B

Blitzstrom-Ableiter-Schutzmodul in 6 mm Baubreite für BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige zum Schutz von 2 Einzeladern für den Blitzschutz-Potentialausgleich sowie die Ausführung einer indirekten Erdung geschirmter Leitungen.

1 Produkt

Art.-Nr. 927010 BCO MOD ML2 B 180

GTIN 4013364410114, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 39.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Blitzstrom-Ableiter Schutzmodul
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 B 180
steckbares Blitzstrom-Ableiter-Modul
zum Schutz von 2 Einzeladern
für den Blitzschutz-Potentialausgleich
sowie die Ausführung einer indirekten
Erdung geschirmter Leitungen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1
Impulskategorie: C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 180,0 V DC / 127,0 V AC
Nennstrom bei 80°C: 1,2 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 B 180
Art.-Nr.: 927010
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse A
Nennspannung (UN ) 180 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 180 V
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 0 Ohm
Zulassungen UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Artikel 927010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

BCO MOD ML2 BE

Kombi-Ableiter-Schutzmodul in 6 mm Baubreite für BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige zum Schutz von 2 Einzeladern mit gemeinsamen Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen.

4 Produkte

Art.-Nr. 927022 BCO MOD ML2 BE 12

GTIN 4013364410121, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 39.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter Schutzmodul
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE 12
steckbares Kombi-Ableiter
zum Schutz von 2 Einzeladern
mit gemeinsamen Bezugspotential
sowie unsymmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P1
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 15,0 V DC / 10,6 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BE 12
Art.-Nr.: 927022
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse M
Nennspannung (UN ) 12 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 15 V
Nennstrom bei 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 1 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 1,4 MHz
Zulassungen UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Artikel 927022 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927022 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 927024 BCO MOD ML2 BE 24

GTIN 4013364410138, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 39.27 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter Schutzmodul
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE 24
steckbares Kombi-Ableiter-Modul
zum Schutz von 2 Einzeladern
mit gemeinsamen Bezugspotential
sowie unsymmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P1
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 33,0 V DC / 23,3 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BE 24
Art.-Nr.: 927024
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse M
Nennspannung (UN ) 24 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 33 V
Nennstrom bei 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 1 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 3,4 MHz
Zulassungen UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Artikel 927024 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927024 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 927025 BCO MOD ML2 BE 48

GTIN 4013364410145, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 39.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter Schutzmodul
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE 48
steckbares Kombi-Ableiter-Modul
zum Schutz von 2 Einzeladern
mit gemeinsamen Bezugspotential
sowie unsymmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und
energetisch koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P1
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 54,0 V DC / 38,1 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BE 48
Art.-Nr.: 927025
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse M
Nennspannung (UN ) 48 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 54 V
Nennstrom bei 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 1 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 5 MHz
Zulassungen UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Artikel 927025 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927025 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 927027 BCO MOD ML2 BE 180

GTIN 4013364468689, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 39.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter Schutzmodul
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE 180
steckbares Kombi-Ableiter-Modul
zum Schutz von 2 Einzeladern
mit gemeinsamen Bezugspotential
sowie unsymmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und
energetisch koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P1
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 180 V DC / 127 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,5 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BE 180
Art.-Nr.: 927027
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse M
Nennspannung (UN ) 180 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 180 V
Nennstrom bei 70 °C (IL ) 0,5 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 1,8 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 10 MHz
Zulassungen UL 497B, SIL

Artikel 927027 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927027 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

BCO MOD ML2 BD

Kombi-Ableiter-Schutzmodul in 6 mm Baubreite für BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen.

4 Produkte

Art.-Nr. 927042 BCO MOD ML2 BD 12

GTIN 4013364410152, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 39.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter Schutzmodul
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD 12
steckbares Kombi-Ableiter-Modul
zum Schutz einer Doppelader
erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 15,0 V DC / 10,6 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD 12
Art.-Nr.: 927042
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse L
Nennspannung (UN ) 12 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 15 V
Nennstrom bei 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 1 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 2,6 MHz
Zulassungen UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Artikel 927042 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927042 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 927044 BCO MOD ML2 BD 24

GTIN 4013364410169, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 39.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter Schutzmodul
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD 24
steckbares Kombi-Ableiter-Modul
zum Schutz einer Doppelader
erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 36,0 V DC / 25,4 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD 24
Art.-Nr.: 927044
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse L
Nennspannung (UN ) 24 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 36 V
Nennstrom bei 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 1 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 5,8 MHz
Zulassungen UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Artikel 927044 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927044 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 927045 BCO MOD ML2 BD 48

GTIN 4013364410176, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 39.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter Schutzmodul
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD 48
steckbares Kombi-Ableiter-Modul
zum Schutz einer Doppelader
erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und
energetisch koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 54,0 V DC / 38,1 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD 48
Art.-Nr.: 927045
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse L
Nennspannung (UN ) 48 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 56 V
Nennstrom bei 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 1 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 7,2 MHz
Zulassungen UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Artikel 927045 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927045 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 927047 BCO MOD ML2 BD 180

GTIN 4013364468672, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 39.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter Schutzmodul
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD 180
steckbares Kombi-Ableiter-Modul
zum Schutz einer Doppelader
erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und
energetisch koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 180 V DC / 127 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,5 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD 180
Art.-Nr.: 927047
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse L
Nennspannung (UN ) 180 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 180 V
Nennstrom bei 70 °C (IL ) 0,5 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 1,8 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 10 MHz
Zulassungen UL 497B, SIL

Artikel 927047 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927047 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

BCO MOD ML2 BE HF

Kombi-Ableiter-Schutzmodul in 6 mm Baubreite für BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige zum Schutz von 2 Einzeladern hochfrequenter Übertragungen mit gemeinsamen Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen.

2 Produkte

Art.-Nr. 927070 BCO MOD ML2 BE HF 5

GTIN 4013364410183, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 39.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter Schutzmodul
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE HF 5
steckbares Kombi-Ableiter-Modul
zum Schutz von 2 Einzeladern hochfrequenter
Übertragungen mit gemeinsamen Bezugspotential
sowie unsymmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P1
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 8,5 V DC / 6,0 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
Grenzfrequenz 100 MHz
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BE HF 5
Art.-Nr.: 927070
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse M
Nennspannung (UN ) 5 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 8,5 V
Nennstrom bei 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 1 Ohm
Zulassungen UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Artikel 927070 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927070 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 927074 BCO MOD ML2 BE HF 24

GTIN 4013364468573, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 39.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter Schutzmodul
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE HF 24
steckbares Kombi-Ableiter-Modul
zum Schutz von 2 Einzeladern hochfrequenter
Übertragungen mit gemeinsamen Bezugspotential
sowie unsymmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P1
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 36 V DC / 25,4 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
Grenzfrequenz 100 MHz
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BE HF 24
Art.-Nr.: 927074
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse M
Nennspannung (UN ) 24 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 36 V
Nennstrom bei 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 1 Ohm
Zulassungen UL 497B, SIL

Artikel 927074 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927074 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

BCO MOD ML2 BD HF

Kombi-Ableiter-Schutzmodul in 6 mm Baubreite für BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier hochfrequenter Bussysteme sowie symmetrischer Schnittstellen.

2 Produkte

Art.-Nr. 927071 BCO MOD ML2 BD HF 5

GTIN 4013364410190, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 39.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter Schutzmodul
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD HF 5
steckbares Kombi-Ableiter-Modul
zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier
hochfrequenter Bussysteme
sowie symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 8,5 V DC / 6,0 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
Grenzfrequenz 100 MHz
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD HF 5
Art.-Nr.: 927071
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse L
Nennspannung (UN ) 5 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 8,5 V
Nennstrom bei 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 1 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 100 MHz
Zulassungen UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Artikel 927071 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927071 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 927075 BCO MOD ML2 BD HF 24

GTIN 4013364468580, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 39.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter Schutzmodul
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD HF 24
steckbares Kombi-Ableiter-Modul
zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier
hochfrequenter Bussysteme
sowie symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 36 V DC / 25,4 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
Grenzfrequenz 100 MHz
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD HF 24
Art.-Nr.: 927075
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse L
Nennspannung (UN ) 24 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 36 V
Nennstrom bei 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 1 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 100 MHz
Zulassungen UL 497B, SIL

Artikel 927075 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927075 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

BCO MOD ML2 BPD

Kombi-Ableiter Schutzmodul in 6 mm Baubreite für BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader in 24 V DC Systemen. Einsatz geeignet auch bei geerdetem Minuspol. Integrierte PTC-Widerstände ermöglichen ein sicheres Rücksetzen des Ableiters nach Störbeeinflussung im Anlagenkreis mit Kurzschlussströmen bis 40 A.

1 Produkt

Art.-Nr. 927014 BCO MOD ML2 BPD 24

GTIN 4013364473010, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 39.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter Schutzmodul BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BPD 24
steckbares Kombi-Ableiter-Modul zum Schutz
einer Doppelader in 24 V DC Systemen, Einsatz
geeignet auch bei geerdetem Minuspol,
mit integrierten PTC Widerständen für
einen Überstromschutz bis 40 A
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 33,0 V DC / 23,3 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,1 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BPD 24
Art.-Nr.: 927014
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Ableiterklasse L
Nennspannung (UN ) 24 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 33 V
Nennstrom bei 70 °C (IL ) 0,1 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 10 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 4,5 MHz
Zulassungen UL 497B, SIL

Artikel 927014 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927014 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

BCO MOD ML2 MVG 230

Überspannungs-Ableiter-Schutzmodul in 6 mm Baubreite für BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige zum Schutz von 2 Adern mehradriger, erdpotentialfreier Signalschnittstellen mit Nennspannung 230 V.
Erfüllt u. a. die Anforderungen für signaltechnische Anlagen in der Bahnindustrie (DB RIL 819.0808 konform).

1 Produkt

Art.-Nr. 927090 BCO MOD ML2 MVG 230

GTIN 4013364466531, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 39.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter Schutzmodul
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 MVG 230
steckbares Überspannungs-Ableiter Modul
zum Schutz von 2 Adern mehradriger
Signalschnittstellen mit Nennspannung 230 V AC.
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 2 / P3
Impulskategorie: C1, C2, C3
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 320 V DC / 250 V AC
Nennstrom bei 80°C: 3 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 3 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 6 kA
Austauschmodul
DB RIL 819.0808 konform

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 MVG 230
Art.-Nr.: 927090
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse V
Nennspannung (UN ) 230 V
Nennstrom bei 80 °C (IL ) 3 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 6 kA
Serienimpedanz pro Ader 0 Ohm
Zulassungen SIL

Artikel 927090 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927090 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

BCO MOD ML2 BD EX 24

Kombi-Ableiter-Schutzmodul in 6 mm Baubreite BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader eigensicherer Messkreise und Bussysteme. Erfüllt Anforderungen nach FISCO. Isolationsfestigkeit >500 V Ader-Erde.

1 Produkt

Art.-Nr. 927084 BCO MOD ML2 BD EX 24

GTIN 4013364410206, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 39.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter Schutzmodul
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD EX 24
steckbares Kombi-Ableiter-Modul
zum Schutz einer Doppelader eigensicherer,
potentialfreier symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 36,0 V DC / 25,4 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
Max. Eingangsspannung nach EN 60079-11: 30 V
Max. Eingangsstrom nach EN 60079-11: 0,5 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul

Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD EX 24
Art.-Nr.: 927084
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse L
Nennspannung (UN ) 24 V
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 36 V
Nennstrom bei 80 °C (IL ) 0,5 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Serienimpedanz pro Ader 1 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 3,5 MHz
Zulassungen ATEX, IECEx, CCC, SIL

Artikel 927084 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 927084 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb