Stützrohr mit HVI power Leitung

Hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Einsetzbar bis zu einem äquivalenten Trennungsabstand s ≤ 90 cm (in Luft) oder s ≤ 180 cm (fester Baustoff).

Optisch angepasste innenliegende Verlegung der HVI power Leitung im Stützrohr mit geringer Windangriffsfläche.

Die Mindestbestelllänge beträgt 6 m. Die Leitungslänge ist bei Bestellung anzugeben.
Auf Grund der auftragsbezogenen Fertigung (Konfektionierung der Leitungslänge) kann die Leitung nicht zurückgenommen werden.

Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).

HVI power Leitung im Stützrohr mit Fangspitze

Stützrohr mit innenliegendem Endverschluss und PA-Federelement.
Fangspitze aus NIRO, Ø10 mm, Länge 1000 mm.

1 Produkt

Art.-Nr. 819430 HVI P 27 L6M SR3500 FSP1000 GFK V2A

GTIN 4013364152236, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 16.00 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

HVI power Leitung im Stützrohr Länge 3500mm GFK / NIRO
HVI power Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten
des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 90 cm (in Luft)
oder s =< 180 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI power Leitung sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionert.
HVI power Leitung im Stützrohr verlegt, mit speziellem innenliegendem
Endverschluss und Fangspitze Ø10 mm Länge 1000 mm.
Werkstoff Stützrohr: GFK / NIRO
Länge Stützrohr: 3500 mm
Transportlänge: 3500 mm
Durchmesser Ø Leitung: 27 mm
Farbe Leitung: schwarz ●
Werkstoff Leiter: Cu
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. Bestelllänge: 35 m
Max. freie Länge mit Fangspitze (Wandmontage): 3500 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage, 1x HVI power innen): 235 km/h

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI P 27 L6M SR3500 FSP1000 GFK V2A
Art.-Nr.: 819430
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Stützrohr GFK / NIRO
Länge Stützrohr 3500 mm
Transportlänge 3500 mm
Durchmesser Ø Leitung 27 mm
Farbe Leitung schwarz ●
Werkstoff Leiter Cu
Mindestbestelllänge 6 m
Max. Bestelllänge 35 m
Geeignet für Rohraußenverlegung Nein
Max. freie Länge mit Fangspitze (Wandmontage) 3500 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage, 1x HVI power innen) 235 km/h

Artikel 819430 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 819430 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

HVI power Leitung im Stützrohr mit Fangstange

Stützrohr mit innenliegendem Endverschluss und PA-Federelement.
Fangstange aus NIRO, Ø22 / 16 / 10 mm, Länge 2500 mm.

2 Produkte

Art.-Nr. 819431 HVI P 27 L6M SR3500 FS2500 GFK V2A

GTIN 4013364155442, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 17.60 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

HVI power Leitung im Stützrohr mit Fangstange Länge 3500mm GFK / NIRO
HVI power Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten
des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 90 cm (in Luft)
oder s =< 180 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI power Leitung sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionert.
HVI power Leitung im Stützrohr verlegt, mit speziellem innenliegendem
Endverschluss und Fangstange Ø22/16/10 mm Länge 2500 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / NIRO
Länge Stützrohr: 3500 mm
Transportlänge: 3500 mm
Durchmesser Ø Leitung: 27 mm
Farbe Leitung: schwarz ●
Werkstoff Leiter: Cu
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. Bestelllänge: 35 m
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage): 5000 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage, 1x HVI power innen): 169 km/h

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI P 27 L6M SR3500 FS2500 GFK V2A
Art.-Nr.: 819431
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Stützrohr GFK / NIRO
Länge Stützrohr 3500 mm
Transportlänge 3500 mm
Durchmesser Ø Leitung 27 mm
Farbe Leitung schwarz ●
Werkstoff Leiter Cu
Mindestbestelllänge 6 m
Max. Bestelllänge 35 m
Geeignet für Rohraußenverlegung Nein
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage) 5000 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage, 1x HVI power innen) 169 km/h

Artikel 819431 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 819431 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 819433 HVI P 27 L6M SR5000 FS2500 GFK V2A

GTIN 4013364155459, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 21.60 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

HVI power Leitung im Stützrohr mit Fangstange Länge 5000 mm GFK / NIRO
HVI power Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten
des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 90 cm (in Luft)
oder s =< 180 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI power Leitung sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionert.
HVI power Leitung im Stützrohr verlegt, mit speziellem innenliegendem
Endverschluss und Fangstange Ø22/16/10 mm Länge 2500 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / NIRO
Länge Stützrohr: 5000 mm
Transportlänge: 5000 mm
Durchmesser Ø Leitung: 27 mm
Farbe Leitung: schwarz ●
Werkstoff Leiter: Cu
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. Bestelllänge: 35 m
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage): 5000 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage, 1x HVI power innen): 169 km/h

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI P 27 L6M SR5000 FS2500 GFK V2A
Art.-Nr.: 819433
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Stützrohr GFK / NIRO
Länge Stützrohr 5000 mm
Transportlänge 5000 mm
Durchmesser Ø Leitung 27 mm
Farbe Leitung schwarz ●
Werkstoff Leiter Cu
Mindestbestelllänge 6 m
Max. Bestelllänge 35 m
Geeignet für Rohraußenverlegung Nein
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage) 5000 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage, 1x HVI power innen) 169 km/h

Artikel 819433 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 819433 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben

Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärung.
Wenn Sie in die Nutzung von Cookies eingewilligt haben, können Sie dies jederzeit nach Klick auf den Link "Cookie-Einstellungen ändern" im Footer der Seite widerrufen.

  • Details anzeigen Details ausblenden
    Notwendig

    Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem können wir mit dieser Art von Cookies ebenfalls erkennen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch unserer Seite schneller zur Verfügung zu stellen.

    Statistik & Marketing

    Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.