Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Spezifische PCB-Lösungen

  • Montagefertige Überspannungsableiter zum Schutz des Endgerätes
  • Platzsparende Schutzgeräte zur Integration in die Kundenapplikation
  • Einsetzbar in AC, DC, AC+DC Applikationen
  • Bestückung in THT Technologie direkt auf der Leiterplatte
  • Ausführung als Typ 1 + 2 Kombiableiter in RAC Funkenstreckentechnologie mit Folgestrombegrenzung
  • Ausführung als Typ 2 Ableiter in Varistortechnologie mit Ableiterüberwachung "Thermo Dynamic-Control"
  • Hohe Gerätesicherheit auf minimalem Bauraum
  • Einsatz in unterschiedlichen Branchen: z.B. Wind, PV, Mobilfunk

BD420-6-DN

1 Produkt

Art.-Nr. 900488 BD420-6-DN

GTIN 4013364426382, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 58.00 g, VPE: 125.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information



Fabrikat: DEHN
Typ: BD420-6-DN
Art.-Nr.: 900488
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 320 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 6 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 2,5 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 3 kAeff 100 A gG

Artikel 900488 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900488 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

VC 350 2 5

1 Produkt

Art.-Nr. 900495 VC 350 2 5

GTIN 6942299502527, Zolltarifnr.: , Bruttogewicht: 27.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information



Fabrikat: DEHN
Typ: VC 350 2 5
Art.-Nr.: 900495
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 350 V (50 / 60 Hz)
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Ergänzende Angaben: -------------------------
– Nennableitstoßstrom (8/20 µs) bei ≤70 °C [L-N/N-PE / L-PE] (In ) 5,5 kA +-5 times, interval 1min. (each time), interval 25 min. (each group)

Artikel 900495 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900495 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

VC 320 2 10

1 Produkt

Art.-Nr. 900499 VC 320 2 10

GTIN , Zolltarifnr.: , Bruttogewicht: 0.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information



Fabrikat: DEHN
Typ: VC 320 2 10
Art.-Nr.: 900499
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L/N-PE] (UC ) 320 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung DC [(DC+/DC-) --> PE] (UC ) 450 V
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,8 kV
Ergänzende Angaben: -------------------------

Artikel 900499 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900499 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

VC 385 1 10

1 Produkt

Art.-Nr. 900485 VC 385 1 10

GTIN 4013364434790, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 30.58 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information



Fabrikat: DEHN
Typ: VC 385 1 10
Art.-Nr.: 900485
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 385 V
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,75 kV

Artikel 900485 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900485 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

VC 600 1 10

1 Produkt

Art.-Nr. 900486 VC 600 1 10

GTIN 4013364434806, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 38.25 g, VPE: 120.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information



Fabrikat: DEHN
Typ: VC 600 1 10
Art.-Nr.: 900486
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 600 V
Schutzpegel (UP ) ≤ 2,5 kV

Artikel 900486 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900486 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

VC NPE 1 10

1 Produkt

Art.-Nr. 900483 VC NPE 1 10

GTIN 4013364434813, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 22.25 g, VPE: 120.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information



Fabrikat: DEHN
Typ: VC NPE 1 10
Art.-Nr.: 900483
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV

Artikel 900483 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900483 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

VC PV 670 1 10

1 Produkt

Art.-Nr. 900487 VC PV 670 1 10

GTIN 4013364434820, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 34.33 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information



Fabrikat: DEHN
Typ: VC PV 670 1 10
Art.-Nr.: 900487
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Maximale PV-Spannung (UCPV ) 670 V
Schutzpegel (UP ) ≤ 2 kV

Artikel 900487 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900487 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

VC PV 750 1 10

1 Produkt

Art.-Nr. 900481 VC PV 750 1 10

GTIN 4013364434837, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 38.08 g, VPE: 120.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information



Fabrikat: DEHN
Typ: VC PV 750 1 10
Art.-Nr.: 900481
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Maximale PV-Spannung (UCPV ) 750 V
Schutzpegel (UP ) ≤ 2,5 kV

Artikel 900481 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900481 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben