Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

RFID-LifeCheck-Ableiterprüfgeräte

Ableiterprüfgerät für die vorbeugende Wartung
  • Die RFID-LifeCheck-Überwachung erkennt die thermische oder elektrische Überlastung aller Bauelemente
  • Um den drohenden Defekt und damit Stillstände von Anlagen zu vermeiden, sollte baldmöglichst das Ableitermodul getauscht werden
Die Vorteile dieser Ableiter-Prüfung:
  • Sehr einfach und sekundenschnell
  • Erkennung der thermischen oder elektrischen Vorbelastung aller Bauelemente

Details

Kommunikationsprinzip von SPD und Prüfgerät
lorem ipsum
Intervallprüfung mit DRC LC M3+.
lorem ipsum
lorem ipsum
Handsensor mit Aufrastfunktion.
lorem ipsum
Datenbankfunktion mit DRC LC M3+.
lorem ipsum
Intuitive Bedienung und schnelle Ableiterprüfung (M1+).
lorem ipsum

DRC LC M3+

Portables Gerät mit LifeCheck-Sensor für den flexiblen Einsatz. Zur schnellen und einfachen Prüfung von Ableitern mit LifeCheck. Mit optischer und akustischer Anzeige ausgestattet. Zusätzlich mit USB-Anschluss und PC-Datenbanksoftware versehen, für die PC-gestützte Verwaltung der Prüflinge und die Dokumentation der Prüfergebnisse. Das DRC LC M3+ ist mit einem LifeCheck-Sensor mit Aufrastfuntion ausgestattet. Das Handgerät unterstützt auch die Parametrierung der Ableiter für Condition Monitoring.

1 Produkt

Art.-Nr. 910653 DRC LC M3+

GTIN 4013364113008, Zolltarifnr.: 90308900, Bruttogewicht: 1.45 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Portables Gerät mit LifeCheck-Sensor DRC LC M3+
Portables Ableiterprüfgerät für
Überspannungs-Ableiter-Module
BLITZDUCTOR mit LifeCheck,
ausgeführt als RFID-Lesegerät
mit aufrastbarem LifeCheck-Sensor.
Sekundenschnelles Prüfen durch
optische und akustische Meldung
und mit zusätzlichem USB-Anschluss
für das PC-gestützte Verwalten der
Prüflinge und Dokumentieren der
Ergebnisse.
Im handlichen Aufbewahrungskoffer
sind Lesegerät, LifeCheck-Sensor,
USB-Kabel, Ladegerät, Software
und Referenzprüfmodul enthalten.
Prüfung von: BLITZDUCTOR XT/XTU ML
Prüfung von BXT ML EX: BLITZDUCTOR XT ML EX nur in nicht-explosionsfähiger Atmosphäre!
RFID-Übertragungsfrequenz: 125 kHz
Messwertanzeige: Piepton und LCD
Prüfzeit: typisch 3-10 sec.

Fabrikat: DEHN
Typ: DRC LC M3+
Art.-Nr.: 910653
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Spannungsversorgung (im Lieferumfang enthalten) Li-Ion-Akku
RFID-Übertragungsfrequenz 125 kHz
Messwertanzeige Piepton und LCD
Lieferumfang Handgerät, LifeCheck-Sensor BXT, Ladegerät, USB-Kabel, Testmodul als Referenz, Software-CD, Aufbewahrungskoffer
Abmessungen: Aufbewahrungskoffer 340 x 275 x 83 mm

Artikel 910653 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 910653 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DRC LC M1+

Portables Gerät mit LifeCheck-Sensor für den flexiblen Einsatz. Zur schnellen und einfachen Prüfung von Ableitern mit LifeCheck. Über LEDs ist eine Betriebs- und Ladeanzeige sowie die Ergebnisanzeige der LifeCheck-Prüfung realisiert. Das DRC LC M1+ ist mit einem LifeCheck-Sensor mit Aufrastfunktion ausgestattet.

1 Produkt

Art.-Nr. 910655 DRC LC M1+

GTIN 4013364149250, Zolltarifnr.: 90308900, Bruttogewicht: 1214.60 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Portables Gerät mit LifeCheck-Sensor DRC LC M1+
Portables Ableiterprüfgerät für
Überspannungs-Ableiter-Module
BLITZDUCTOR mit LifeCheck,
ausgeführt als RFID-Lesegerät
mit aufrastbarem LifeCheck-Sensor.
Sekundenschnelles Prüfen durch
optische Anzeige
Im handlichen Aufbewahrungskoffer
sind Lesegerät, LifeCheck-Sensor,
USB-Kabel, Ladegerät mit länderspezifischen
Adaptern
und Referenzprüfmodul enthalten.
Prüfung von: BLITZDUCTOR XT/XTU ML
Prüfung von BXT ML EX: BLITZDUCTOR XT ML EX nur in nicht-explosionsfähiger Atmosphäre!
RFID-Übertragungsfrequenz: 125 kHz
Messwertanzeige: LED
Prüfzeit: typisch 3-10 sec.

Fabrikat: DEHN
Typ: DRC LC M1+
Art.-Nr.: 910655
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Spannungsversorgung (im Lieferumfang enthalten) Li-Polymer-Akku
RFID-Übertragungsfrequenz 125 kHz
Messwertanzeige LED
Lieferumfang Handgerät, LifeCheck-Sensor BXT, Steckernetzteil mit länderspezifischen Adaptern, USB-Kabel, Testmodul als Referenz, Aufbewahrungskoffer
Abmessungen: Aufbewahrungskoffer 275 x 230 x 83 mm

Artikel 910655 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 910655 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben