BLITZDUCTOR XTU – Ableiter-Module mit RFID-LifeCheck
- Höchstes Ableitvermögen für symmetrische Datenschnittstellen
- Blitzstromtragfähig bis 10 kA (10/350 μs)
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 2 und höher
- Erkennt automatisch die anliegende Signalspannung im Bereich von 0 bis 180 V
- Passt den Schutzpegel optimal an das gerade anliegende Signal an
- Ermöglicht Endgeräteschutz durch angepassten Schutzpegel
- Ein Ableitertyp für zwei unterschiedliche Datenschnittstellen
- Ermöglicht die Ableiterprüfung im laufenden Betrieb
- Erkennt eine Vorbelastung des Ableiters
- Hohe Signalverfügbarkeit durch vorbeugenden Ableiteraustausch
- Für Hutschienenmontage mit Standard-Basisteil
- Ermöglicht einfachen Modulwechsel
- Vibrations- und schockgeprüft für den sicheren Betrieb
- Zwei universelle Basisteile wahlweise mit / ohne Signaltrennung verfügbar
Details
BXTU ML4 BD 0-180
Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit actiVsense-Technologie und RFID-LifeCheck zum Schutz von 2 Doppeladern mit gleicher oder auch unterschiedlicher Betriebsspannung symmetrischer Schnittstellen mit galvanischer Trennung. Erkennt automatisch die anliegende Betriebsspannung des Nutzsignals und passt den Schutzpegel optimal an diese an.
1 Produkt
Art.-Nr. 920349 BXTU ML4 BD 0-180
GTIN 4013364126404, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 32.30 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ableiterklasse | M |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 180 V |
Zulässige überlagerte Signalspannung (USignal ) | ≤ +/- 5 V |
Grenzfrequenz Ad-Ad (USignal, symmetrisch 100 Ohm) (fG ) | 50 MHz |
Nennstrom bei 80 °C (entspricht max. Kurzschlussstrom) (IL ) | 100 mA |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (Iimp ) | 10 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 20 kA |
Serienimpedanz pro Ader | ≤ 10 Ohm; typisch 7,5 Ohm |
Zulassungen | CSA, UL 497B, SIL |
*) Details siehe: www.dehn.de |
BXTU ML2 BD S 0-180
Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit actiVsense-Technologie und RFID-LifeCheck zum Schutz von 1 Doppelader mit wahlweise direkter oder indirekter Schirmerdung. Erkennt automatisch die anliegende Betriebsspannung des Nutzsignals und passt den Schutzpegel optimal an diese an.
1 Produkt
Art.-Nr. 920249 BXTU ML2 BD S 0-180
GTIN 4013364127845, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 29.60 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ableiterklasse | M |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 180 V |
Zulässige überlagerte Signalspannung (USignal ) | ≤ +/- 5 V |
Grenzfrequenz Ad-Ad (USignal, symmetrisch 100 Ohm) (fG ) | 50 MHz |
Nennstrom bei 80 °C (entspricht max. Kurzschlussstrom) (IL ) | 100 mA |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (Iimp ) | 9 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 20 kA |
Serienimpedanz pro Ader | ≤ 10 Ohm; typisch 7,5 Ohm |
Zulassungen | CSA, UL 497B, SIL |
*) Details siehe: www.dehn.de |