BLITZDUCTOR XTU – Ableiter-Module mit RFID-LifeCheck
Kombinierter Blitzstrom- und Überspannungs-Ableiter
Mit actiVsense-Technologie
Mit integrierter RFID-LifeCheck-Überwachung
Ableiter teilbar in Schutzmodul und Basisteil
- Höchstes Ableitvermögen für symmetrische Datenschnittstellen
- Blitzstromtragfähig bis 10 kA (10/350 μs)
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 2 und höher
Mit actiVsense-Technologie
- Erkennt automatisch die anliegende Signalspannung im Bereich von 0 bis 180 V
- Passt den Schutzpegel optimal an das gerade anliegende Signal an
- Ermöglicht Endgeräteschutz durch angepassten Schutzpegel
- Ein Ableitertyp für zwei unterschiedliche Datenschnittstellen
Mit integrierter RFID-LifeCheck-Überwachung
- Ermöglicht die Ableiterprüfung im laufenden Betrieb
- Erkennt eine Vorbelastung des Ableiters
- Hohe Signalverfügbarkeit durch vorbeugenden Ableiteraustausch
Ableiter teilbar in Schutzmodul und Basisteil
- Für Hutschienenmontage mit Standard-Basisteil
- Ermöglicht einfachen Modulwechsel
- Vibrations- und schockgeprüft für den sicheren Betrieb
- Zwei universelle Basisteile wahlweise mit / ohne Signaltrennung verfügbar
BXTU ML4 BD 0-180
Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit actiVsense-Technologie mit RFID-LifeCheck zum Schutz von 2 Doppeladern mit gleicher oder auch unterschiedlicher Betriebsspannung symmetrischer Schnittstellen mit galvanischer Trennung. Erkennt automatisch die anliegende Betriebsspannung des Nutzsignals und passt den Schutzpegel optimal an diese an.
Art.-Nr. 920349 - BXTU ML4 BD 0-180
300,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
BXTU ML2 BD S 0-180
Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit actiVsense-Technologie mit RFID-LifeCheck zum Schutz von 1 Doppelader mit wahlweise direkter oder indirekter Schirmerdung. Erkennt automatisch die anliegende Betriebsspannung des Nutzsignals und passt den Schutzpegel optimal an diese an.
Art.-Nr. 920249 - BXTU ML2 BD S 0-180
207,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück