Zubehör für Condition Monitoring System

Netzteil für Hutschienenmontage

Leistungsstarke Stromversorgung im Reiheneinbau-Gehäuse mit einphasigem Weitbereichseingang zum Betrieb in unterschiedlichsten Versorgungsnetzen. Die frontseitige Betriebsanzeige signalisiert die Verfügbarkeit der Ausgangsspannung. Mit einer Stromversorgung lassen sich bis zu 10 DRC MCM XT bzw. DRC SCM XT Überwachungsgeräte als Einzelanwendung oder bis zu 15 DRC MCM XT Überwachungsgeräte als Mehrfachanwendung betreiben.

Art.-Nr. 910499 - PSU DC24 30W

228,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

USB-Schnittstellenkonverter USB NANO-485

Der USB-Nano-485 wandelt zwischen USB- und RS485-Signalen. Das Gerät ist speziell für den 2-Draht RS485-Bus konzipiert. Die LEDs signalisieren den Betriebszustand (gelb), Rx (grün) und Tx (rot).
Wegen der extrem geringen Abmaße ist der USB-Nano-485 besonders für mobile Verwendung an Notebooks geeignet. Stationäre Anwendungen sind jedoch ebenfalls möglich.

Art.-Nr. 910486 - USB NANO 485

223,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück