Condition Monitoring-System RFID-LifeCheck
- Optische Anzeige signalisiert defekte oder bereits vorbelastete Ableiter
- Kleine Abmessungen und minimaler Verdrahtungsaufwand
- Kann bis zu 10 Ableiter (40 Signaladern) überwachen
- Fernmeldekontakt zur Signalisierung
- Fernüberwachung auch mittels RS485-Schnittstelle und PC-Software möglich (DRC MCM XT)
Details
DRC MCM XT
Hutschienengerät mit integriertem RFID-LifeCheck-Sensor für die zustandsorientierte Überwachung von max. 10 BLITZDUCTOR XT/XTU mit RFID-LifeCheck. Optische Ableiter-Zustandsmeldung über 3-Farben-LED kombiniert mit FM-Signalisierung (Öffner oder Schließer). Über die integrierte RS485-Schnittstelle können bis zu 15 DRC MCM XT in einem System mit bis zu 150 BLITZDUCTOR XT/XTU Ableiter überwacht werden.
Optional lässt sich über einen RS485-Schnittstellenumsetzer die kostenfreie PC-Software „Status Display und Service Console“ betreiben. Die Software ermöglicht eine PC-gestützte Fernanzeige des Zustandes aller überwachten Ableiter.
Download: im Servicebereich unter www.dehn.de
1 Produkt
Art.-Nr. 910695 DRC MCM XT
GTIN 4013364118959, Zolltarifnr.: 90308900, Bruttogewicht: 217.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Eingangsspannungsbereich DC (UIN ) | 18-48 V |
Nennstromaufnahme max. (IIN ) | 100 mA |
RFID-Übertragungsfrequenz | 125 kHz |
FM-Kontakte / Kontaktform | Schließer (no) und Öffner (nc) |
Lieferumfang | Basisteil, Überwachungsmodul, Kurzanleitung und Bezeichnungssystem |
Art.-Nr. 910696 DRC SCM XT
GTIN 4013364149359, Zolltarifnr.: 90308900, Bruttogewicht: 161.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Eingangsspannungsbereich DC (UIN ) | 18-48 V |
Nennstromaufnahme max. (IIN ) | 100 mA |
RFID-Übertragungsfrequenz | 125 kHz |
FM-Kontakte / Kontaktform | Öffner (nc) |
Lieferumfang | Basisteil, Überwachungsmodul, Kurzanleitung und Bezeichnungssystem |