Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

BLITZDUCTOR XT Ex (i) – Ableiter-Module

Überspannungs-Ableiter für eigensichere Messkreise und Bussysteme
  • Höchstes Ableitvermögen für zwei-, drei- oder vierpolige Schnittstellen
  • Niedriger Schutzpegel, auch für Endgeräteschutz geeignet
  • Umfangreiche Zulassungen: ATEX, IECEx, CSA Hazloc
Ableiter teilbar in Schutzmodul und Basisteil
  • Einfacher und kraftloser Modulwechsel möglich
  • Alle Schutzkomponenten im Schutzmodul integriert
  • Ableiter mit integriertem RFID-LifeCheck zur vorbeugenden Ableiter-Überwachung verfügbar
Funktionales und ansprechendes Gerätedesign
  • Hutschienenmontage mit integrierter Erdung
  • Minimaler Platzbedarf, 2 Doppeladern auf 12 mm Baubreite
  • Vibrations- und schockgeprüft für den sicheren Betrieb

Details

Zweiteiliger Aufbau mit universellem Basisteil und anwendungsspezifischem Ableiter-Modul.
lorem ipsum
Anschlussfertige Überspannungs-Ableitereinheit ITAK EXI BXT 24.
lorem ipsum
Vibrations- und verpolungssichere Modulverrastung.
lorem ipsum
Alle Schutzelemente im Steckmodul integriert und LifeCheck überwacht.
lorem ipsum

BXT ML4 BD EX 24

Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul mit RFID-LifeCheck zum Schutz von 2 Doppeladern eigensicherer Messkreise und Bussysteme, erfüllt Anforderungen nach FISCO. ATEX. Isolationsfestigkeit > 500 V Ader-Erde.
LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.

1 Produkt

Art.-Nr. 920381 BXT ML4 BD EX 24

GTIN 4013364109025, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 29.90 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter-Modul mit LifeCheck BXT ML4 BD EX 24
Überspannungs-Ableiter-Schutzmodul
der Ableiterklasse Type 2 / P1
BLITZDUCTOR XT,
geprüft nach EN 61643-21 und
energetisch koordiniert nach
IEC 61643-22 zum Schutz von 2
Doppeladern, eigensicheren symmetrischen
Schnittstellen mit galvanischer Trennung, 4-20 mA,
Profibus PA. Mit integriertem LifeCheck für
berührungslose Ableiterprüfung.
Einsteckbar in Basisteil BXT BAS EX.
Max. Eingangsspannung nach EN 60079-11: 30 V
Max. Eingangsstrom nach EN 60079-11: 0,5 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: 20 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: BXT ML4 BD EX 24
Art.-Nr.: 920381
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse T
Höchste Dauerspannung DC (Uc ) 33 V
Max. Eingangsstrom nach EN 60079-11 (Ii ) 0,5 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (Iimp ) 4 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 20 kA
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 7,7 MHz
Zulassungen *) CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA
*) Details siehe: www.dehn.de

Artikel 920381 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 920381 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

BXT ML2 BD S EX 24

Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul mit RFID-LifeCheck zum Schutz von 1 Doppelader eigensicherer Messkreise und Bussysteme, wahlweise direkte oder indirekte Schirmerdung. Isolationsfestigkeit > 500 V Ader-Erde.
LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die An­zeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.

1 Produkt

Art.-Nr. 920280 BXT ML2 BD S EX 24

GTIN 4013364142138, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 29.00 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter-Modul mit LifeCheck BXT ML2 BD S EX 24
Überspannungs-Ableiter-Schutzmodul
der Ableiterklasse Type 2 / P1
BLITZDUCTOR XT,
geprüft nach EN 61643-21 und
energetisch koordiniert nach
IEC 61643-22 zum Schutz von
1 Doppelader in eigensicheren symmetrischen
Schnittstellen mit galvanischer Trennung, 4-20 mA,
Profibus PA. wahlweise indirekte oder direkte Schirmerdung. Mit integriertem LifeCheck für berührungslose Ableiterprüfung.
Einsteckbar in Basisteil BXT BAS EX.
Max. Eingangsspannung nach EN 60079-11: 30 V
Max. Eingangsstrom nach EN 60079-11: 0,5 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: 10 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: BXT ML2 BD S EX 24
Art.-Nr.: 920280
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse T
Höchste Dauerspannung DC (Uc ) 33 V
Max. Eingangsstrom nach EN 60079-11 (Ii ) 0,5 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (Iimp ) 4 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 6 MHz
Zulassungen *) ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA
*) Details siehe: www.dehn.de

Artikel 920280 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 920280 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

BXT ML4 BC EX 24

Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul mit RFID-LifeCheck zum Schutz von bis zu vier erdpotentialfreien Einzeladern mit gemeinsamem Bezugspotential eigensicherer Messkreise, erfüllt Anforderungen nach FISCO. ATEX. Isolationsfestigkeit > 500 V Ader-Erde.
LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.

1 Produkt

Art.-Nr. 920384 BXT ML4 BC EX 24

GTIN 4013364109162, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 28.60 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter-Modul mit LifeCheck BXT ML4 BC EX 24
Überspannungs-Ableiter-Schutzmodul
der Ableiterklasse Type 2 / P1
BLITZDUCTOR XT,
geprüft nach EN 61643-21 und
energetisch koordiniert nach
IEC 61643-22 zum Schutz von 4
eigensicheren Einzeladern von
Schnittstellen mit galvanischer
Trennung, Temperaturmessung.
Mit integriertem LifeCheck für
berührungslose Ableiterprüfung.
Einsteckbar in Basisteil BXT BAS EX.
Max. Eingangsspannung nach EN 60079-11: 30 V
Max. Eingangsstrom nach EN 60079-11: 0,5 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: 20 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: BXT ML4 BC EX 24
Art.-Nr.: 920384
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse T
Höchste Dauerspannung DC (Uc ) 33 V
Max. Eingangsstrom nach EN 60079-11 (Ii ) 0,5 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (Iimp ) 4 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 20 kA
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 6,4 MHz
Zulassungen *) CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA
*) Details siehe: www.dehn.de

Artikel 920384 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 920384 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

BXT ML2 BD HF EX 6

Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul mit RFID-LifeCheck zum Schutz von 1 Doppelader eigensicherer Messkreise und RS485-Bussysteme. Isolationsfestigkeit > 500 V Ader-Erde.
LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.

1 Produkt

Art.-Nr. 920538 BXT ML2 BD HF EX 6

GTIN 4013364125285, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 27.20 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter-Modul mit LifeCheck BXT ML2 BD HF EX 6
Überspannungs-Ableiter-Schutzmodul
der Ableiterklasse Type 2 / P1
BLITZDUCTOR XT,
geprüft nach EN 61643-21 und
energetisch koordiniert nach
IEC 61643-22 zum Schutz von
einer Doppelader eigensicherer
symmetrischer Messkreise und
RS485- Bussysteme mit galvanischer
Trennung. Mit integriertem LifeCheck
für berührungslose Ableiterprüfung.
Einsteckbar in Basisteil BXT BAS EX.
Max. Eingangsspannung nach EN 60079-11: 4,2 V
Max. Eingangsstrom nach EN 60079-11: 4,8 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: 10 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: BXT ML2 BD HF EX 6
Art.-Nr.: 920538
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse T
Höchste Dauerspannung DC (Uc ) 6 V
Max. Eingangsstrom nach EN 60079-11 (Ii ) 4,8 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 100 MHz
Zulassungen *) ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA
*) Details siehe: www.dehn.de

Artikel 920538 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 920538 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

BXT M2 BD S EX 24

Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul zum Schutz von 1 Doppelader eigensicherer Messkreise und Bussysteme, wahlweise direkte oder indirekte Schirmerdung. Isolationsfestigkeit > 500 V Ader-Erde.

1 Produkt

Art.-Nr. 920383 BXT M2 BD S EX 24

GTIN 4013364126725, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 50.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter-Modul BXT M2 BD S EX 24
Überspannungs-Ableiter-Schutzmodul
der Ableiterklasse Type 2 / P1
BLITZDUCTOR XT,
geprüft nach EN 61643-21 und
energetisch koordiniert nach
IEC 61643-22 zum Schutz von
1 Doppelader in eigensicheren
symmetrischen Schnittstellen mit
galvanischer Trennung, 4-20 mA,
Profibus PA. wahlweise indirekte
oder direkte Schirmerdung.
Einsteckbar in Basisteil BXT BAS EX.
Max. Eingangsspannung nach EN 60079-11: 30 V
Max. Eingangsstrom nach EN 60079-11: 0,5 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: 10 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: BXT M2 BD S EX 24
Art.-Nr.: 920383
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse T
Höchste Dauerspannung DC (Uc ) 36 V
Max. Eingangsstrom nach EN 60079-11 (Ii ) 0,5 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (Iimp ) 4 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 7,7 MHz
Zulassungen *) ATEX, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Details siehe: www.dehn.de

Artikel 920383 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 920383 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben