Gasentladungsableiter
Blitzstromtragfähiger Ersatz-Gasentladungsableiter für DEHNgate. Ausgesuchte Qualität mit besonders niedriger Kapazität.
Bei höherer Übertragungsleistung (bis 500 W) kann bei einem DEHNgate mit Art.Nr. 929 043, 929 045 oder 929 057 alternativ ein 470 V-Gasentladungsableiter Art.-Nr. 929 499 eingebaut werden. Anstieg der stat. / dyn. Ansprechspannung beachten!
3 Produkte
Art.-Nr. 929497 GDT DGA 90
GTIN 4013364104143, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 1.50 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) | 5 kA |
Art.-Nr. 929498 GDT DGA 230
GTIN 4013364104136, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 1.50 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) | 5 kA |
Art.-Nr. 929499 GDT DGA 470
GTIN 4013364104129, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 1.50 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) | 5 kA |