Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Kunststofftasche / -rucksack

Für DEHNcare-Schutzausrüstung.

Aufbewahrungstasche

Mit seitlichem Griff, Trägergurt und Kordelverschluss.

1 Produkt

Art.-Nr. 785442 AT 50 30

GTIN 4013364152847, Zolltarifnr. (EU): 42029291, Bruttogewicht: 280.00 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

 

Technische Daten

Geeignet für ESH U + DEHNcare APS und APG
Abmessung Ø300, 500 mm
Farbe rot

Artikel 785442 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785442 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Aufbewahrungsrucksack

Mit Trägergurten und seitlichem Netz mit Kordelverschluss.

1 Produkt

Art.-Nr. 785443 ARS 65 40

GTIN 4013364152854, Zolltarifnr. (EU): 42029291, Bruttogewicht: 583.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Geeignet für DEHNcare-Schutzausrüstung
Abmessung 650 x 400 mm
Farbe rot

Artikel 785443 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785443 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mikrofaserbeutel

Zum Reinigen und Aufbewahren für Schutzschirme DEHNcare APS.

1 Produkt

Art.-Nr. 785724 MFB APS

GTIN 4013364360310, Zolltarifnr. (EU): 63079010, Bruttogewicht: 52.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Geeignet für DEHNcare APS
Abmessung 450 x 400 mm
Farbe schwarz ●

Artikel 785724 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785724 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben