DEHNguard modular mit integrierter Vorsicherung

  • Im Schutzmodul integrierte Ableitervorsicherung
  • Anschlussfertige Kompletteinheit bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
  • Energetisch koordiniert innerhalb der Red/Line-Produktfamilie
  • Hohes Ableitvermögen
  • Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"
  • Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste

Weiterführende Informationen

DEHNguard M TNC CI ... (FM)

Modularer Überspannungs-Ableiter mit integrierten Vorsicherungen für TN-C-Systeme mit 230 / 400 V Nennspannung (3+0-Schaltung); in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

2 Produkte

Art.-Nr. 952304 DG M TNC CI 275

GTIN 4013364128361, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 396.70 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TNC CI 275
3-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
mit integrierter Vorsicherung für 230/400 V TN-C-Systeme, Breite 3TE
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
mech. Defektanzeige für Ableiter und integrierter Sicherung
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Bemessungsausschaltvermögen des internen Back-Up Schutzes: 25 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TNC CI 275
Art.-Nr.: 952304
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 25 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz nicht notwendig
Zulassungen KEMA, VDE

Artikel 952304 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952304 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952309 DG M TNC CI 275 FM

GTIN 4013364128378, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 403.40 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TNC CI 275 FM
3-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
mit integrierter Vorsicherung für 230/400 V TN-C-Systeme, Breite 3TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
mech. Defektanzeige für Ableiter und integrierter Sicherung
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Bemessungsausschaltvermögen des internen Back-Up Schutzes: 25 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TNC CI 275 FM
Art.-Nr.: 952309
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 25 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz nicht notwendig
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952309 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952309 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard M TNS CI ... (FM)

Modularer Überspannungs-Ableiter mit integrierten Vorsicherungen für TN-S-Systeme mit 230 / 400 V Nennspannung (4+0-Schaltung); in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

2 Produkte

Art.-Nr. 952401 DG M TNS CI 275

GTIN 4013364128347, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 500.70 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TNS CI 275
4-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
mit integrierter Vorsicherung für 230/400 V TN-S-Systeme, Breite 4TE
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
mech. Defektanzeige für Ableiter und integrierter Sicherung
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Bemessungsausschaltvermögen des internen Back-Up Schutzes: 25 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TNS CI 275
Art.-Nr.: 952401
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 25 kA
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz nicht notwendig
Zulassungen KEMA, VDE

Artikel 952401 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952401 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952406 DG M TNS CI 275 FM

GTIN 4013364128354, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 498.70 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TNS CI 275 FM
4-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
mit integrierter Vorsicherung für 230/400 V TN-S-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
mech. Defektanzeige für Ableiter und integrierter Sicherung
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Bemessungsausschaltvermögen des internen Back-Up Schutzes: 25 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TNS CI 275 FM
Art.-Nr.: 952406
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 25 kA
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz nicht notwendig
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952406 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952406 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard M TT CI ... (FM)

Modularer Überspannungs-Ableiter mit integrierten Vorsicherungen für TT- und TN-S-Systeme mit 230 / 400 V Nennspannung (3+1-Schaltung); in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

2 Produkte

Art.-Nr. 952322 DG M TT CI 275

GTIN 4013364128385, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 492.40 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TT CI 275
4-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
mit integrierter Vorsicherung für 230/400 V TT-und
TN-S-Systeme, Breite 4TE
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
mech. Defektanzeige für Ableiter und integrierter Sicherung
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Bemessungsausschaltvermögen des internen Back-Up Schutzes: 25 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TT CI 275
Art.-Nr.: 952322
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) 12,5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 25 kA
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz nicht notwendig
Zulassungen KEMA, VDE

Artikel 952322 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952322 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952327 DG M TT CI 275 FM

GTIN 4013364128392, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 500.60 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TT CI 275 FM
4-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
mit integrierter Vorsicherung für 230/400 V TT-und
TN-S-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
mech. Defektanzeige für Ableiter und integrierte Sicherung
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Bemessungsausschaltvermögen des internen Back-Up Schutzes: 25 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TT CI 275 FM
Art.-Nr.: 952327
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) 12,5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 25 kA
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz nicht notwendig
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952327 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952327 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard M TN CI ... (FM)

Modularer Überspannungs-Ableiter mit integrierten Vorsicherungen für einphasige 230 V-TN-Systeme (2+0-Schaltung); in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

2 Produkte

Art.-Nr. 952173 DG M TN CI 275

GTIN 4013364128408, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 273.20 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TN CI 275
2-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
mit integrierter Vorsicherung für einphasige 230 V
TN-Systeme, Breite 2TE
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
mech. Defektanzeige für Ableiter und integrierter Sicherung
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Bemessungsausschaltvermögen des internen Back-Up Schutzes: 25 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TN CI 275
Art.-Nr.: 952173
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 25 kA
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz nicht notwendig
Zulassungen KEMA, VDE

Artikel 952173 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952173 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952178 DG M TN CI 275 FM

GTIN 4013364128415, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 279.60 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TN CI 275 FM
2-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
mit integrierter Vorsicherung für einphasige 230 V
TN-Systeme, Breite 2TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
mech. Defektanzeige für Ableiter und integrierter Sicherung
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Bemessungsausschaltvermögen des internen Back-Up Schutzes: 25 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TN CI 275 FM
Art.-Nr.: 952178
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 25 kA
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz nicht notwendig
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952178 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952178 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard M TT 2P CI ... (FM)

Modularer Überspannungs-Ableiter mit integrierten Vorsicherungen für einphasige 230 V-TT- und TN-Systeme (1+1-Schaltung); in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

2 Produkte

Art.-Nr. 952171 DG M TT 2P CI 275

GTIN 4013364128422, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 253.50 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TT 2P CI 275
2-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
mit integrierter Vorsicherung für einphasige 230 V TT-und
TN-Systeme, Breite 2TE
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
mech. Defektanzeige für Ableiter und integrierter Sicherung
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Bemessungsausschaltvermögen des internen Back-Up Schutzes: 25 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TT 2P CI 275
Art.-Nr.: 952171
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) 12,5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 25 kA
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz nicht notwendig
Zulassungen KEMA, VDE

Artikel 952171 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952171 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952176 DG M TT 2P CI 275 FM

GTIN 4013364128439, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 276.30 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TT 2P CI 275 FM
2-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
mit integrierter Vorsicherung für einphasige 230 V TT-und
TN-Systeme, Breite 2TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
mech. Defektanzeige für Ableiter und integrierter Sicherung
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Bemessungsausschaltvermögen des internen Back-Up Schutzes: 25 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TT 2P CI 275 FM
Art.-Nr.: 952176
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) 12,5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 25 kA
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz nicht notwendig
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952176 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952176 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard S CI ... (FM)

Einpoliger, teilbarer Überspannungs-Ableiter, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul; mit integrierter Vorsicherung; in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

2 Produkte

Art.-Nr. 952079 DG S CI 275

GTIN 4013364128446, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 151.50 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard S CI 275
1-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
mit integrierter Vorsicherung, Breite 1TE
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
mech. Defektanzeige für Ableiter und integrierter Sicherung
Höchste Dauerspannung: 275 V ac/350 V dc
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Bemessungsausschaltvermögen des internen Back-Up Schutzes: 25 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG S CI 275
Art.-Nr.: 952079
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 25 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz nicht notwendig
Zulassungen KEMA, VDE

Artikel 952079 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952079 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952099 DG S CI 275 FM

GTIN 4013364128453, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 144.40 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard S CI 275 FM
1-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
mit integrierter Vorsicherung, Breite 1TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
mech. Defektanzeige für Ableiter und integrierter Sicherung
Höchste Dauerspannung: 275 V ac/350 V dc
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Bemessungsausschaltvermögen des internen Back-Up Schutzes: 25 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG S CI 275 FM
Art.-Nr.: 952099
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 25 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz nicht notwendig
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952099 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952099 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben

Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärung.
Wenn Sie in die Nutzung von Cookies eingewilligt haben, können Sie dies jederzeit nach Klick auf den Link "Cookie-Einstellungen ändern" im Footer der Seite widerrufen.

  • Details anzeigen Details ausblenden
    Notwendig

    Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem können wir mit dieser Art von Cookies ebenfalls erkennen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch unserer Seite schneller zur Verfügung zu stellen.

    Statistik & Marketing

    Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.