Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNbloc

  • Gekapselte, nicht ausblasende Gleitfunkenstrecke
  • RADAX-Flow-Funkenstreckentechnologie mit hoher Folgestrombegrenzung
  • Energetische Koordination innerhalb der Red/Line-Produktfamilie
  • Durch hohen Isolationswiderstand auch zum Einsatz vor dem Zähler geeignet
  • Multifunktionsanschluss für Leiter und Kammschienen
  • Ein- und dreipolige Ausführung (je nach Netzform bis zu 100 kA Blitzstoßstrom)
  • Einpolige Ausführung auch modular verfügbar

DEHNbloc H

Einpoliger, modularer Blitzstrom-Ableiter mit hohem Ableitvermögen zum Einsatz in 230 / 400 V-Systemen.

1 Produkt

Art.-Nr. 961122 DBH M 1 255

GTIN 4013364118652, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 374.20 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Modularer Blitzstrom-Ableiter DEHNbloc H M 1 255
1-poliger, modularer, steckbarer, koordinierter Blitzstrom-Ableiter
mit hoher Folgestrombegrenzung, Breite 2TE
Ableiter Typ 1 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 4 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DBH M 1 255
Art.-Nr.: 961122
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Wellenbrecher-Funktion

Während des Ableitvorgangs fließt bei funkenstreckenbasierten Typ 1-Ableitern der gesamte Strom über den Typ-1 Ableiter. Wie bei einem Wellenbrecher wird die ankommende Energie stark heruntergebrochen, was die nachgeschalteten SPDs deutlich entlastet. Alle Typ 1-Ableiter der Red/Line-Produktfamilie weisen die Wellenbrecherfunktion WBF auf.

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 / Class I
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 50 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 4 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) 500 A gG
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) 315 A gG

Artikel 961122 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 961122 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben