Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Dachleitungshalter mit Zugfeder für Firstziegel und Gratsteine

Zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First z. B. für Ziegeldächer.

SPANNsnap light

Mit Befestigung durch NIRO-Zugfeder, mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung, seitlich verstellbar.

2 Produkte

Art.-Nr. 204469 DLH SSL 8 H16 FG180.280 GR V2A

GTIN 4013364124851, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 67.20 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach SPANNsnap light NIRO Bauhöhe Leitungshalter 16mm
Dachleitungshalter mit Zugfeder, für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First
z.B. für Ziegeldächer
SPANNsnap light mit Befestigung durch NIRO-Zugfeder
mit Leitungshalter DEHNsnap,
lose Leitungsführung,
seitlich verstellbar
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Spannbereich Firstziegelbreite: 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: grau ●

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH SSL 8 H16 FG180.280 GR V2A
Art.-Nr.: 204469
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Spannbereich Firstziegelbreite 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204469 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204469 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204449 DLH SSL 8 H36 FG180.280 GR V2A

GTIN 4013364124837, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 70.30 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach SPANNsnap light NIRO Bauhöhe Leitungshalter 36mm
Dachleitungshalter mit Zugfeder, für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First
z.B. für Ziegeldächer
SPANNsnap light mit Befestigung durch NIRO-Zugfeder
mit Leitungshalter DEHNsnap,
lose Leitungsführung,
seitlich verstellbar
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Spannbereich Firstziegelbreite: 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: grau ●

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH SSL 8 H36 FG180.280 GR V2A
Art.-Nr.: 204449
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Spannbereich Firstziegelbreite 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204449 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204449 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

SPANNsnap

Mit Befestigung durch NIRO-Zugfeder, mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung, seitlich verstellbar.

4 Produkte

Art.-Nr. 204269 DLH SS 8 H16 FG180.280 GR V2A

GTIN 4013364035812, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 68.60 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach SPANNsnap NIRO Bauhöhe Leitungshalter 16mm grau
Dachleitungshalter mit Zugfeder, für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First
z.B. für Ziegeldächer
SPANNsnap mit Befestigung durch NIRO-Zugfeder
mit Leitungshalter DEHNsnap,
lose Leitungsführung,
seitlich verstellbar
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Spannbereich Firstziegelbreite: 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: grau ●

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH SS 8 H16 FG180.280 GR V2A
Art.-Nr.: 204269
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Spannbereich Firstziegelbreite 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204269 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204269 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204267 DLH SS 8 H16 FG180.280 BR CU

GTIN 4013364035805, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 74.60 g, VPE: 25.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Satteldach SPANNsnap Cu Bauhöhe Leitungshalter 16mm braun
Dachleitungshalter mit Zugfeder, für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First
z.B. für Ziegeldächer
SPANNsnap mit Befestigung durch NIRO-Zugfeder
mit Leitungshalter DEHNsnap,
lose Leitungsführung,
seitlich verstellbar
Werkstoff Dachleitungshalter: Cu
Spannbereich Firstziegelbreite: 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: braun ●

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH SS 8 H16 FG180.280 BR CU
Art.-Nr.: 204267
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter Cu
Spannbereich Firstziegelbreite 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204267 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204267 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204249 DLH SS 8 H36 FG180.280 GR V2A

GTIN 4013364041790, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 72.60 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach SPANNsnap NIRO Bauhöhe Leitungshalter 36mm grau
Dachleitungshalter mit Zugfeder, für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First
z.B. für Ziegeldächer
SPANNsnap mit Befestigung durch NIRO-Zugfeder
mit Leitungshalter DEHNsnap,
lose Leitungsführung,
seitlich verstellbar
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Spannbereich Firstziegelbreite: 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: grau ●

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH SS 8 H36 FG180.280 GR V2A
Art.-Nr.: 204249
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Spannbereich Firstziegelbreite 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204249 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204249 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204247 DLH SS 8 H36 FG180.280 BR CU

GTIN 4013364041806, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 76.60 g, VPE: 25.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Satteldach SPANNsnap Cu Bauhöhe Leitungshalter 36mm braun
Dachleitungshalter mit Zugfeder, für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First
z.B. für Ziegeldächer
SPANNsnap mit Befestigung durch NIRO-Zugfeder
mit Leitungshalter DEHNsnap,
lose Leitungsführung,
seitlich verstellbar
Werkstoff Dachleitungshalter: Cu
Spannbereich Firstziegelbreite: 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: braun ●

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH SS 8 H36 FG180.280 BR CU
Art.-Nr.: 204247
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter Cu
Spannbereich Firstziegelbreite 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204247 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204247 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

SPANNgrip light

Mit Befestigung durch NIRO-Zugfeder, mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung, seitlich verstellbar.

2 Produkte

Art.-Nr. 206439 DLH SGL 8 H20 FG180.280 V2A

GTIN 4013364124875, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 76.40 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach SPANNgrip light NIRO Bauhöhe Leitungshalter 20mm
Dachleitungshalter mit Zugfeder, für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First
z.B. für Ziegeldächer
SPANNgrip light mit Befestigung durch NIRO-Zugfeder
mit Leitungshalter DEHNsnap,
lose Leitungsführung,
seitlich verstellbar
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Spannbereich Firstziegelbreite: 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH SGL 8 H20 FG180.280 V2A
Art.-Nr.: 206439
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Spannbereich Firstziegelbreite 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 20 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 206439 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 206439 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 206449 DLH SGL 8 H32 FG180.280 V2A

GTIN 4013364124899, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 82.10 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach SPANNgrip light NIRO Bauhöhe Leitungshalter 32mm
Dachleitungshalter mit Zugfeder, für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First
z.B. für Ziegeldächer
SPANNgrip light mit Befestigung durch NIRO-Zugfeder
mit Leitungshalter DEHNsnap,
lose Leitungsführung,
seitlich verstellbar
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Spannbereich Firstziegelbreite: 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 32 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH SGL 8 H32 FG180.280 V2A
Art.-Nr.: 206449
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Spannbereich Firstziegelbreite 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 32 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 206449 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 206449 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

SPANNgrip

Mit Befestigung durch NIRO-Zugfeder, mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung, seitlich verstellbar.

4 Produkte

Art.-Nr. 206239 DLH SG 8 H20 FG180.280 V2A

GTIN 4013364042650, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 78.60 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach SPANNgrip NIRO Bauhöhe Leitungshalter 20mm
Dachleitungshalter mit Zugfeder, für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First
z.B. für Ziegeldächer
SPANNgrip mit Befestigung durch NIRO-Zugfeder mit
Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung seitlich
verstellbar
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Spannbereich Firstziegelbreite: 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH SG 8 H20 FG180.280 V2A
Art.-Nr.: 206239
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Spannbereich Firstziegelbreite 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 20 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 206239 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 206239 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 206237 DLH SG 8 H20 FG180.280 CU

GTIN 4013364077300, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 85.60 g, VPE: 25.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Satteldach SPANNgrip Cu Bauhöhe Leitungshalter 20mm
Dachleitungshalter mit Zugfeder, für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First
z.B. für Ziegeldächer
SPANNgrip mit Befestigung durch NIRO-Zugfeder mit
Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung seitlich
verstellbar
Werkstoff Dachleitungshalter: Cu
Spannbereich Firstziegelbreite: 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Werkstoff Leitungshalter: Cu

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH SG 8 H20 FG180.280 CU
Art.-Nr.: 206237
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter Cu
Spannbereich Firstziegelbreite 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 20 mm
Werkstoff Leitungshalter Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 206237 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 206237 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 206249 DLH SG 8 H32 FG180.280 V2A

GTIN 4013364042803, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 84.60 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach SPANNgrip NIRO Bauhöhe Leitungshalter 32mm
Dachleitungshalter mit Zugfeder, für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First
z.B. für Ziegeldächer
SPANNgrip mit Befestigung durch NIRO-Zugfeder mit
Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung seitlich
verstellbar
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Spannbereich Firstziegelbreite: 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 32 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH SG 8 H32 FG180.280 V2A
Art.-Nr.: 206249
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Spannbereich Firstziegelbreite 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 32 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 206249 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 206249 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 206247 DLH SG 8 H32 FG180.280 CU

GTIN 4013364078574, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 96.60 g, VPE: 25.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Satteldach SPANNgrip Cu Bauhöhe Leitungshalter 32mm
Dachleitungshalter mit Zugfeder, für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First
z.B. für Ziegeldächer
SPANNgrip mit Befestigung durch NIRO-Zugfeder mit
Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung seitlich
verstellbar
Werkstoff Dachleitungshalter: Cu
Spannbereich Firstziegelbreite: 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 32 mm
Werkstoff Leitungshalter: Cu

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH SG 8 H32 FG180.280 CU
Art.-Nr.: 206247
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter Cu
Spannbereich Firstziegelbreite 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 32 mm
Werkstoff Leitungshalter Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 206247 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 206247 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben